Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
MSRNS6 |
Type | MSRNS |
N° | 6~32 |
Type de contact | Pas de contact |
Structures de contact | Normalement ouvert |
Plage de tension d'alimentation de fonctionnement | DC5~28V |
Plage de courant de la charge | 50mA ou moins |
Résistance aux chocs | 50G |
Chute de tension interne | 1.5V ou moins |
Température de fonctionnement | 5 ~ 60°C |
Fil de sortie | 3 conducteurs Ø3.3 |
Longueur du fil de sortie | 2m |
Structure de protection | IP66 |
Témoin lumineux | Allumé quand activé |
Couleur du témoin | Rouge |
Référence pièce | Cylindre applicable | Prix unitaire | |
Type | N° | MSRNS | |
MSRNS | 6 | MSPC□6-□ | |
10 | MSPC□10-□ | ||
16 | MSPC□16-□ | ||
20 | MSPC□20-□ | ||
25 | MSPC□25-□ | ||
32 | MSPC□32-□ |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MSRNS6 |
MSRNS10 |
MSRNS16 |
MSRNS20 |
MSRNS25 |
MSRNS32 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | N° (cylindre applicable) | |
---|---|---|---|---|---|---|
48.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6(MSPC_6-_) | |
48.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10(MSPC_10-_) | |
48.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16(MSPC_16-_) | |
48.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20(MSPC_20-_) | |
48.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25(MSPC_25-_) | |
48.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 32(MSPC_32-_) |
Loading...
Longueur du fil de sortie (L)(m) | 2 | Épaisseur du fil de sortie(mm2) | 3 Conductors φ3.3 | Type à point de contact | Sans contact |
---|---|---|---|---|---|
Tension de charge | DC5~28V | Plage de courant de la charge | 50mA or Less |
Configurer
Propriétés de base
N° (cylindre applicable)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles