Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Course St |
MGCLB16 MGCLFN12 | - - | 50 70 |
Type | Caractéristiques | ||
Type | Manchon simple | Manchon linéaire | |
Course standard | MGCLF | MGCLB | Type à course standard disponible. |
Type d'entretoise installée | MGCLFN | MGCLBN | Des courses intermédiaires peuvent être sélectionnées par incrément de 1mm. (type à entretoise) |
D.I. du tube (mm) | A | B | B1 | B2 | C | C1 | C2 | C3 | d | d1 | D | E | F | G | H1 | H2 | H3 | H4 | J1 | J2 | K1 | K2 | L | L1 |
12 | 58 | 26 | 18 | 8.5 | 22 | 14 | 6 | 6 | 4.3 | 8 | 6 | 56 | 48 | 41.5 | 4.5 | 9 | 7 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 39 | 29 |
16 | 64 | 30 | 22 | 10 | 25 | 16 | 7 | 7 | 4.3 | 8 | 8 | 62 | 52 | 46 | 4.5 | 11 | 7 | 10 | 11 | 17 | 11 | 13 | 43 | 31 |
20 | 85 | 36 | 26 | 11.5 | 30 | 18 | 8 | 10 | 5.2 | 9.5 | 10 | 72 | 60 | 55 | 5.5 | 13 | 7 | 12 | 12 | 23 | 11 | 14 | 47 | 35 |
25 | 96 | 42 | 32 | 13.5 | 38 | 26 | 8 | 8 | 5.2 | 9.5 | 12 | 86 | 70 | 65 | 5.5 | 15 | 9 | 12 | 11 | 23.5 | 12 | 13.5 | 47.5 | 35.5 |
32 | 116 | 51 | 38 | 16 | 48 | 30 | 11 | 10 | 6.8 | 11 | 16 | 112 | 96 | 80 | 6.5 | 18 | 11 | 16 | 11.5 | 25 | 12 | 16.5 | 47.5 | 33.5 |
50 | 148 | 64 | 46 | 21.5 | 60 | 40 | 12 | 12 | 8.6 | 14 | 20 | 146 | 130 | 110 | 9 | 22 | - | 20 | 14 | 11 | - | - | 72 | 44 |
D.I. du tube (mm) | M | M1 | M2 | M3 | M4 | N | N1 | N2 | N3 | P | Q | R | S | T | V | W | ||
Manchon simple | Manchon linéaire | |||||||||||||||||
12 | M4x0.7 | M5x0.8 | M4x0.7 | M4x0.7 | M5x0.8 | 23 | 5 | 20 | 4+St | 8 | 6 | 40 | 2 | 50 | 8 | 19.5 | - | |
16 | M5x0.8 | M5x0.8 | M5x0.8 | M5x0.8 | M5x0.8 | 24 | 5 | 22 | 4+St | 10 | 8 | 42 | 2 | 54 | 10 | 23 | - | |
20 | M5x0.8 | Rc1/8 | M5x0.8 | M5x0.8 | M6x1.0 | 28 | 19 | 16 | St | 12 | 10 | 52 | 2 | 64 | 10 | 24.5 | - | |
25 | M6x1.0 | Rc1/8 | M6x1.0 | M6x1.0 | M6x1.0 | 34 | 22 | 12.5 | 1+St | 16 | 13 | 62 | 2 | 76 | 10 | 24 | - | |
32 | M8x1.25 | Rc1/8 | M8x1.25 | M8x1.25 | M8x1.25 | 42 | 22 | 14.5 | St-3 | 20 | 16 | 80 | 2 | 100 | 12 | 31 | - | |
50 | St=25 | M10x1.5 | Rc1/4 | M10x1.5 | - | M10x1.5 | 66 | 24 | 21 | 24 | 25 | - | 130 | 12 | - | 16 | 47 | 36 |
St=50 | 22 | 48 | 48 | |||||||||||||||
St=100 | 72 | 48 | 48 |
D.I. du tube (mm) | X | Z | ZA | ZB | Dimensions L2 | |||||||||||||||
Course St (mm) | ||||||||||||||||||||
Manchon simple | Type à manchons linéaires | |||||||||||||||||||
10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | |||||
12 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
16 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 |
20 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | - | 0 | - | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 |
25 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | - | 2 | - | 2 | 35 | 35 | 35 | 35 |
32 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | 8 | - | - | 8 | 42 | 42 |
50 | 66 | 92 | 12 | 9 | - | - | 34.5 | - | - | 34.5 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence pièce | Course St configurable par incrément de 1mm (type à entretoise) | |
Type | D.I. du tube (mm) | |
(roulement à glissement) MGCLFN Manchon linéaire MGCLBN | 12 | 10~100 |
16 | ||
20 | 20~100 | |
25 | ||
32 | 25~100 |
Référence pièce | Course St (mm) Sélection | Prix unitaire | ||||||||||||||||||||||
Course St (mm) | ||||||||||||||||||||||||
Type | D.I. du tube (mm) | MGCLF | MGCLB | |||||||||||||||||||||
10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | |||||||||
(roulement à glissement) MGCLF Manchon linéaire MGCLB | 12 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | - | - | ||||||||||||||
16 | - | - | ||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | - | - | - | - | ||||||||||||||
25 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
32 | 25 | 50 | 75 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
*50 | 25 | 50 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. du cylindre (Ø) | Course (St) (mm) | Type à roulements | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 10 | Manchon linéaire | |
166.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 20 | Manchon linéaire | |
171.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 30 | Manchon linéaire | |
176.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 40 | Manchon linéaire | |
182.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 50 | Manchon linéaire | |
195.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 75 | Manchon linéaire | |
208.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 100 | Manchon linéaire | |
173.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 10 | Manchon linéaire | |
- | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 20 | Manchon linéaire | ||
184.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 30 | Manchon linéaire | |
189.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 40 | Manchon linéaire | |
194.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 50 | Manchon linéaire | |
207.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 75 | Manchon linéaire | |
220.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 100 | Manchon linéaire | |
206.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 20 | Manchon linéaire | |
211.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 30 | Manchon linéaire | |
216.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 40 | Manchon linéaire | |
221.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 50 | Manchon linéaire | |
235.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 75 | Manchon linéaire | |
248.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 100 | Manchon linéaire | |
227.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 20 | Manchon linéaire | |
232.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 30 | Manchon linéaire | |
238.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 40 | Manchon linéaire | |
243.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 50 | Manchon linéaire | |
256.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 75 | Manchon linéaire | |
269.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 100 | Manchon linéaire | |
290.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 25 | Manchon linéaire | |
324.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 50 | Manchon linéaire | |
359.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 75 | Manchon linéaire | |
394.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 100 | Manchon linéaire | |
- | 1 | 24 jours | 10 | 12 | 10 ~ 100 | Manchon linéaire | ||
- | 1 | 24 jours | 10 | 16 | 10 ~ 100 | Manchon linéaire | ||
- | 1 | 24 jours | 10 | 20 | 20 ~ 100 | Manchon linéaire | ||
- | 1 | 24 jours | 10 | 25 | 20 ~ 100 | Manchon linéaire | ||
- | 1 | 24 jours | 10 | 32 | 25 ~ 100 | Manchon linéaire | ||
120.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 10 | Roulement à glissement | |
123.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 20 | Roulement à glissement | |
125.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 30 | Roulement à glissement | |
128.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 40 | Roulement à glissement | |
131.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 50 | Roulement à glissement | |
137.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 75 | Roulement à glissement | |
144.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 100 | Roulement à glissement | |
132.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 10 | Roulement à glissement | |
135.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 20 | Roulement à glissement | |
138.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 30 | Roulement à glissement | |
140.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 40 | Roulement à glissement | |
143.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 50 | Roulement à glissement | |
150.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 75 | Roulement à glissement | |
156.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 100 | Roulement à glissement | |
162.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 20 | Roulement à glissement | |
165.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 30 | Roulement à glissement | |
167.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 40 | Roulement à glissement | |
170.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 50 | Roulement à glissement | |
176.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 75 | Roulement à glissement | |
183.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 100 | Roulement à glissement | |
184.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 20 | Roulement à glissement | |
187.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 30 | Roulement à glissement | |
189.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 40 | Roulement à glissement | |
192.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 50 | Roulement à glissement | |
198.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 75 | Roulement à glissement |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Type à double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tige simple | Forme du corps principal | À guide |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard | Plage de températures de fonctionnement(℃) | 5::60 |
Verrouillage d'extrémité | Non fourni | Soupapes | Non fourni | Pression de fonctionnement(MPa) | 0.1::1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. du cylindre(Ø)
Course (St)(mm)
Type à roulements
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles