Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
MSFF2 MSFBR4 |
Référence pièce | Direction | Nombre de ports | Dia. d'alésage du raccordement de tuyau | Nombre de positions | Section effective (mm2) | Pression de fonctionnement (MPa) | Force d'actionnement max. (N) | Plage de température de fonctionnement (°C) | Fluide utilisable | Masse (g) | Prix unitaire | |||
Type | N° | ENTREE, SORTIE | EX | MSFB | MSFBR | |||||||||
MSFB MSFBR | 3 | 3 | 3 | Rc1/4 | Rc1/8 | 2 | 8 | 0.15~0.7 | 29 | 5~60 | Air | 560 | ||
4 | 4 | 4 | 680 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MSFB3 |
MSFB4 |
MSFBR3 |
MSFBR4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de ports | Maintien de l'état de fonctionnement | Direction | Mécanisme de verrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Retour de ressort | 3 | Non fourni | |
107.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | Retour de ressort | 4 | Non fourni | |
93.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Résistance | 3 | Fourni | |
119.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | Résistance | 4 | Fourni |
Loading...
Forme du corps principal | Commutation étagée | Nombre de positions | Échappement à 2 positions | Fonctionnement à commutation | Actionnement étagé |
---|---|---|---|---|---|
Type à port de tuyau | Rc | Dia. d'alésage du raccordement de tuyau (entrée, sortie) | Rc1/4 | Type et sens de tuyauterie | Surface latérale directe |
Section effective(mm2) | 8 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de ports
Maintien de l'état de fonctionnement
Direction
Mécanisme de verrouillage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles