Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Dureté |
HLRE | EN 1.1191 équiv. | Nitruration en bain de sel | 500HV~ |
HLRESW | EN 1.4301 équiv. | Nitruration | 1000HV~ |
Référence pièce |
HLRE8 |
Référence pièce | B | (C) | D1 | T | T1 | W | H | P | R | d | L | t | A | E | Prix unitaire | ||
Type | D | HLRE | HLRESW | ||||||||||||||
HLRE HLRESW | 7 | 10 | 11.5 | 8 | 4 | 4.5 | 45 | 12 | 32 | 5 | 4.5 | 13.5 | 5 | 13 | 20 | ||
8 | 12 | 13.9 | 9 | 48 | 14 | 34 | 5.5 | 5.5 | 14.5 | 6 | 15.4 | 22 | |||||
10 | 14 | 16.2 | 11 | 6 | 52 | 16.5 | 38 | 7 | 6.8 | 16.5 | 17.5 | 24 | |||||
13 | 17 | 19.6 | 14 | 8 | 63 | 20 | 46 | 8 | 9 | 20.5 | 8 | 21 | 30 | ||||
16 | 21 | 24.2 | 18 | 78 | 25 | 58 | 10 | 11 | 22.5 | 10 | 25.5 | 39 | |||||
18 | 23 | 26.6 | 20 | 12 | 90 | 26.5 | 66 | 28.5 | 12 | 28.5 | 50 | ||||||
21 | 26 | 30 | 23 | 96 | 29 | 72 | 31.5 | 56 | |||||||||
25 | 30 | 34.6 | 27 | 15 | 5.5 | 104 | 32.5 | 80 | 11.5 | 13 | 35.5 | 15 | 35.2 | 64 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HLRE7 |
HLRE8 |
HLRE10 |
HLRE13 |
HLRE16 |
HLRE18 |
HLRE21 |
HLRE25 |
HLRESW7 |
HLRESW8 |
HLRESW10 |
HLRESW13 |
HLRESW16 |
HLRESW18 |
HLRESW21 |
HLRESW25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps principal | Diam. D du filetage de la tige de cylindre applicable (Ø) | Méthode de finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 7 | Nitruration en bain de sel | |
18.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 8 | Nitruration en bain de sel | |
22.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 10 | Nitruration en bain de sel | |
27.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 13 | Nitruration en bain de sel | |
28.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 16 | Nitruration en bain de sel | |
43.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 18 | Nitruration en bain de sel | |
46.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 21 | Nitruration en bain de sel | |
55.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 25 | Nitruration en bain de sel | |
32.31 € | 1 | Disponible | 20 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 7 | Nitruration | |
37.59 € | 1 | Disponible | 20 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 8 | Nitruration | |
47.30 € | 1 | Disponible | 20 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 10 | Nitruration | |
48.89 € | 1 | Disponible | 20 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 13 | Nitruration | |
52.95 € | 1 | Disponible | 20 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 16 | Nitruration | |
82.67 € | 1 | Disponible | 20 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 18 | Nitruration | |
92.87 € | 1 | Disponible | 20 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 21 | Nitruration | |
107.11 € | 1 | Disponible | 20 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 25 | Nitruration |
Loading...
Type | Connecteur de cylindre | Détails du connecteur de cylindre | Élément unique de support | Type à support | Fixation supérieure |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Diam. D du filetage de la tige de cylindre applicable(Ø)
Méthode de finition
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles