• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Joints flottants - Type à glissière, jeu / connecteur / bride de montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Joints flottants - Type à glissière, jeu/connecteur/bride de montage:Affichage d'image associés
VisComposantsBrides de montageConnecteur de cylindre
JeuConnecteur de cylindreBride de montageMatériauTraitement de surfaceDuretéMatériauTraitement de surfaceDureté
TaraudéFJY-FJY-HEN 1.1191 équiv.Oxydé noir40~45HRCEN 1.1191 équiv.Oxydé noirJoints flottants - Type à glissière, jeu/connecteur/bride de montage:Affichage d'image associés Section, 45 ~ 50HRC Surface durcie par induction
FiletéFJMYFJMYN

Spécifications

Référence pièce
FJY18
■Bride de montage et connecteurs de cylindre - Jeux / Bride de montage
Référence pièceConnecteur de cylindreBrides de montage
TaraudéFiletéDD1HTWAGBG1EtT1dd1hC
TypeMMxPasLMxPasL1F
Jeu
Connecteur, taraudé
FJY

Connecteur, fileté
FJMY


Connecteur de cylindre
Connecteur, fileté
FJMYN

Bride de montage
FJY-H
66x1.0146x1.0111320141841222121463484.584.52
88x1.25178x1.2514152316205142514511
1010x1.252110x1.51618302127619342019846135.59.55
1414x1.525---382734724422622957156.5116.53
16--16x2.01930
1818x1.528---45324083048302510581510148
20--20x2.52032
2222x1.53322x2.5233556405010366038281171018

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FJMY6
FJMY8
FJMY10
FJMY16
FJMY20
FJMY22
FJMYN6
FJMYN8
FJMYN10
FJMYN16
FJMYN20
FJMYN22
FJY6
FJY8
FJY10
FJY14
FJY18
FJY22
FJY-H6
FJY-H8
FJY-H10
FJY-H14
FJY-H16
FJY-H18
FJY-H20
FJY-H22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Cylindre utilisé Type de connexion, côté cylindre Filetage de connexion nominal M
(mm)
Filetage de connexion nominal P
(mm)
Type de connexion, côté pièce à usiner Matériau du corps principal Matériau du goujon

72.35 €

1 Disponible 5 jours 10Joints flottantsCylindre pneumatiqueFileté[M3 à M8] M61 à 1,75Trou[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.

75.79 €

1 Disponible 5 jours 10Joints flottantsCylindre pneumatiqueFileté[M3 à M8] M81 à 1,75Trou[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.

86.61 €

1 Disponible 5 jours 10Joints flottantsCylindre pneumatiqueFileté[M10 à M18] M101 à 1,75Trou[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.

98.27 €

1 Disponible 5 jours 10Joints flottantsCylindre pneumatiqueFileté[M10 à M18] M162 à 2,5Trou[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.

108.72 €

1 Disponible 5 jours 10Joints flottantsCylindre pneumatiqueFileté[M20 à M26] M202 à 2,5Trou[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.

129.47 €

1 Disponible 5 jours 10Joints flottantsCylindre pneumatiqueFileté[M20 à M26] M222 à 2,5Trou[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.

25.30 €

1 Disponible 5 jours 10Joints flottantsCylindre pneumatiqueFileté[M3 à M8] M61 à 1,75--[Acier] EN 1.1191 équiv.

28.02 €

1 Disponible 5 jours 10Joints flottantsCylindre pneumatiqueFileté[M3 à M8] M81 à 1,75--[Acier] EN 1.1191 équiv.

35.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Joints flottantsCylindre pneumatiqueFileté[M10 à M18] M101 à 1,75--[Acier] EN 1.1191 équiv.

42.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Joints flottantsCylindre pneumatiqueFileté[M10 à M18] M162 à 2,5--[Acier] EN 1.1191 équiv.

47.66 €

1 Disponible 5 jours 10Joints flottantsCylindre pneumatiqueFileté[M20 à M26] M202 à 2,5--[Acier] EN 1.1191 équiv.

52.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Joints flottantsCylindre pneumatiqueFileté[M20 à M26] M222 à 2,5--[Acier] EN 1.1191 équiv.

71.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Joints flottantsCylindre pneumatiqueTaraudée[M3 à M8] M61 à 1,75Trou[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.

75.06 €

1 Disponible 5 jours 10Joints flottantsCylindre pneumatiqueTaraudée[M3 à M8] M81 à 1,75Trou[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.

84.64 €

1 Disponible 5 jours 10Joints flottantsCylindre pneumatiqueTaraudée[M10 à M18] M101 à 1,75Trou[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.

104.05 €

1 Disponible 5 jours 10Joints flottantsCylindre pneumatiqueTaraudée[M10 à M18] M141 à 1,75Trou[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.

105.65 €

1 Disponible 5 jours 10Joints flottantsCylindre pneumatiqueTaraudée[M10 à M18] M181 à 1,75Trou[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.

128.37 €

1 Disponible 5 jours 10Joints flottantsCylindre pneumatiqueTaraudée[M20 à M26] M221 à 1,75Trou[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.

49.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type à embase--[M3 à M8] M6----

50.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type à embase--[M3 à M8] M8----

54.17 €

1 Disponible 5 jours 10Type à embase--[M10 à M18] M10----

58.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type à embase--[M10 à M18] M14----

58.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type à embase--[M10 à M18] M16----

61.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type à embase--[M10 à M18] M18----

61.05 €

1 Disponible 5 jours 10Type à embase--[M20 à M26] M20----

77.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type à embase--[M20 à M26] M22----

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Caractéristiques
1. Le désalignement latéral admissible peut être ajusté en réglant le pas de montage à la position adéquate.
2. La conception de retrait par glissement est également adaptée à une utilisation dans des conditions exigeant des entretiens réguliers.

Exemple d'utilisation

Joints flottants - Type à glissière, jeu/connecteur/bride de montage:Affichage d'image associés

Produits complémentaires

Assistance technique