Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
NJCB | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
NJCM | Placage autocatalytique au nickel | |
NJCS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
NJCS10-1.25 NJCB18-1.5 |
Référence pièce | A | B | d | F | W | P | T | P1 | a | S | S1 | (C) | d1 | d2 | H | Masse (g) | Prix unitaire | |||
Type | Pas M | NJCB | NJCM | NJCS | ||||||||||||||||
NJCB NJCM NJCS | 3-0.5 | 18 | 10.5 | 5 | 11 | 19 | 13.5 | 5.5 | 8 | 0.3 | 4 | 5 | 11.6 | 2.8 | 4.5 | 3 | 21 | |||
4-0.7 | 19 | 11.5 | 12 | 20.5 | 15 | 9.5 | 5.5 | 12.7 | 26 | |||||||||||
5-0.8 | 20 | 25.5 | 18 | 7.5 | 10.5 | 6 | 13.9 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 36 | |||||||||
6-1.0 | 12.5 | 6 | 13 | 27 | 20 | 7 | 13 | 5 | 39 | |||||||||||
8-1.0 | 24 | 17 | 8 | 16 | 34 | 26 | 8 | 18 | 7 | 8.5 | 19.6 | 82 | ||||||||
10-1.25 | 30 | 20.5 | 10 | 20 | 38 | 29 | 9 | 20 | 8 | 10.5 | 24.3 | 4.5 | 8 | 4.5 | 139 | |||||
12-1.25 | 36 | 25 | 12 | 24 | 44 | 34 | 10 | 24 | 10 | 12.5 | 28.9 | 230 | ||||||||
14-1.5 | 42 | 28.5 | 14 | 28 | 52 | 40 | 12 | 28 | 11 | 14.5 | 33.5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 365 | |||||
16-1.5 | 48 | 33 | 16 | 32 | 60 | 46 | 14 | 32 | 0.5 | 13 | 16 | 37 | 542 | |||||||
18-1.5 | 54 | 36 | 18 | 36 | 68 | 52 | 16 | 36 | 14 | 18 | 41.6 | 764 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de filetage M (mm) | Pas de filetage (mm) | Matériau | Méthode de finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M3 | 0.5 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
32.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M4 | 0.7 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
33.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M5 | 0.8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
36.85 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M6 | 1 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
40.41 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M8 | 1 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
44.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M10 | 1.25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
47.41 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M12 | 1.25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
49.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M14 | 1.5 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
50.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M16 | 1.5 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
52.69 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M18 | 1.5 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
34.77 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M3 | 0.5 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
35.75 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M4 | 0.7 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
36.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M5 | 0.8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
40.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M6 | 1 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
44.34 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M8 | 1 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
49.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M10 | 1.25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
52.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M12 | 1.25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
54.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M14 | 1.5 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
56.01 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M16 | 1.5 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
57.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M18 | 1.5 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
58.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M3 | 0.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
60.69 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M4 | 0.7 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
62.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M5 | 0.8 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
69.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M6 | 1 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
75.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M8 | 1 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
83.89 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M10 | 1.25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
88.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M12 | 1.25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
92.01 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M14 | 1.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
95.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M16 | 1.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
98.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M18 | 1.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni |
Loading...
Type | Convexe / Concave | Accessoires inclus | Non fourni |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille de filetage M(mm)
Pas de filetage(mm)
Matériau
Méthode de finition
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles