Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Standard | Type à dim. L courte | Matériau | ||||||||||
Type taraudé | Type fileté | Type taraudé | Type fileté | Support | Bague intérieure sphérique | Manchon (linéaire) | |||||||
Filetage à pas à droite | Filetage à pas gauche | Filetage à pas à droite | Filetage à pas gauche | Filetage à pas à droite | Filetage à pas gauche | Filetage à pas à droite | Filetage à pas gauche | ||||||
Acier | PHSC | PHSCL | PHSO | PHSOL | PHSCN | PHSCLN | PHSON | PHSOLN | EN 1.1181 équiv. (chrome trivalent) | *EN 1.3505 équiv.(58HRC~) | Alliage de cuivre spécial | ||
Sans lubrification | PHSCM | PHSCLM | PHSOM | PHSOLM | PHSCMN | PHSCLMN | PHSOMN | - | d3, 4 | EN 1.1181 équiv. (chrome trivalent) | *EN 1.3505 équiv.(58HRC~) | Résine synthétique à auto-lubrification | |
Autre que ci-dessus | EN 1.1181 équiv. (chrome trivalent) | EN 1.3505 équiv.(58HRC~) | Polytétrafluoroéthylène | ||||||||||
Acier inoxydable, exempt d'huile | PHSS | PHSSL | PHSOS | PHSOSL | PHSSN | PHSSLN | PHSOSN | - | EN 1.4305 équiv. | EN 1.4125 équiv.(58HRC~) | Polytétrafluoroéthylène |
Référence pièce |
PHSC5 |
Référence pièce | D | D1 | D2 | L | L1 | MxP | ℓ | B | B1 | T | W | d1 | r | Capacité de charge statique, cs radiale {kN} | Masse | ||||||||||
Type | d | Standard | Court | Standard | Court | Standard | Court | ||||||||||||||||||
Type taraudé | 3 | 12 | 6.5 | 8 | 27 | - | 21 | - | M3x0.5 | 10 | - | - | 4.5 | 6 | 3 | 7 | 7.4 | - | 0.3 | - | 1.57 | - | 6.5 | - | |
4 | 14 | 8 | 9.5 | 31 | 24 | M4x0.7 | 12 | 5.3 | 7 | 4 | 8 | 7.6 | - | - | 2.25 | - | 10 | ||||||||
Standard | Type à dim. L courte | 5 | 16 | 9 | 11 | 35 | 28 | 27 | 20 | M5x0.8 | 14 | 12.5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7.7 | 8.8 | 5.59 | 3.92 | 0.98 | 16.5 | 16 | ||
6 | 18 | 10 | 13 | 39 | 35 | 30 | 26 | M6x1.0 | 13.5 | 10 | 6.75 | 9 | 5 | 11 | 9 | 11.1 | 6.86 | 5 | 1.44 | 25 | 25 | ||||
Filetage à pas droit | 8 | 22 | 12.5 | 16 | 47 | 42 | 36 | 31 | M8x1.25 | 17 | 16 | 12 | 9 | 12 | 14 | 10.4 | 12.7 | 0.5 | 9.8 | 7.45 | 2.69 | 43 | 43 | ||
PHSC PHSCM PHSS | PHSCN PHSCMN PHSSN | 10 | 26 | 15 | 19 | 56 | 49 | 43 | 36 | M10x1.5 | 21 | 19 | 14 | 10.5 | 14 | 6.5 | 17 | 12.9 | 15.2 | 13.2 | 9.41 | 4.16 | 72 | 72 | |
10A | M10x1.25 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
12 | 30 | 17.5 | 22 | 65 | 59 | 50 | 44 | M12x1.75 | 24 | 24 | 18 | 12 | 16 | 19 | 15.4 | 17.6 | 16.7 | 11 | 5.88 | 107 | 107 | ||||
14 | 34 | 20 | 25 | 74 | 66 | 57 | 49 | M14x2.0 | 27 | 27 | 19 | 13.5 | 19 | 8 | 22 | 16.9 | 19.2 | 0.7 | 20.6 | 15.2 | 6.61 | 160 | 160 | ||
Filetage à pas gauche | 14A | M14x1.5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
PHSCL PHSCLM PHSSL | PHSCLN PHSCLMN PHSSLN | 16 | 38 | 22 | 27 | 83 | 70 | 64 | 51 | M16x2.0 | 33 | 33 | 20 | 15 | 21 | 19.4 | 19.4 | 25 | 20.2 | 8.33 | 210 | 210 | |||
18 | 42 | 25 | 31 | 92 | 81 | 71 | 60 | M18x2.5 | 36 | - | 25 | 16.5 | 23 | 10 | 27 | 21.9 | 21.9 | 29.4 | - | - | 295 | - | |||
18A | M18x1.5 | 36 | - | 25.2 | 11.52 | 11.52 | |||||||||||||||||||
Type à dim. L courte sera d5 - 22. | 20 | 46 | 27.5 | 34 | 100 | 87 | 77 | 64 | M20x1.5 | 40 | - | 27 | 18 | 25 | 30 | 24.4 | 34.3 | 27.8 | - | 380 | - | ||||
22 | 50 | 30 | 37 | 109 | 99 | 84 | 74 | M22x1.5 | 43 | 33 | 20 | 28 | 12 | 32 | 25.8 | 41.2 | 35.9 | - | 490 | ||||||
Acier, Sans lubrification,Acier inoxydable exempt d'huile | kgf=Nx0.101972 |
Référence pièce | D | L | L1 | M×P | ℓ | B | B1 | d1 | r | Capacité de charge statique, cs radiale {kN} | Masse | |||||||||
Type | d | Standard | Court | Standard | Court | Standard | Court | |||||||||||||
Type fileté | 3 | 12 | 33 | - | 27 | - | M3×0.5 | 15 | - | 4.5 | 6 | 7.4 | - | 0.3 | - | 1.57 | - | 4.5 | - | |
4 | 14 | 37 | 30 | M4×0.7 | 17 | 5.3 | 7 | 7.6 | - | 2.25 | - | 7 | ||||||||
Standard | Type à dim. L courte | 5 | 16 | 41 | 28 | 33 | 20 | M5×0.8 | 20 | 7 | 6 | 8 | 7.7 | 8.8 | 3.43 | 3.43 | 0.98 | 12.5 | 12 | |
6 | 18 | 45 | 33 | 36 | 24 | M6×1.0 | 22 | 10 | 6.75 | 9 | 9 | 11.1 | 4.9 | 4.9 | 1.44 | 19 | 19 | |||
Filetage à pas droit | 8 | 22 | 53 | 40 | 42 | 29 | M8×1.25 | 25 | 12 | 9 | 12 | 10.4 | 12.7 | 0.5 | 6.86 | 6.86 | 2.69 | 32 | 32 | |
PHSO PHSOM PHSOS | PHSON PHSOMN PHSOSN | 10 | 26 | 61 | 46 | 48 | 33 | M10×1.5 | 29 | 14 | 10.5 | 14 | 12.9 | 15.2 | 10.8 | 9.41 | 4.16 | 54 | 54 | |
10A | M10×1.25 | - | - | - | - | |||||||||||||||
12 | 30 | 69 | 54 | 54 | 39 | M12×1.75 | 33 | 18 | 12 | 16 | 15.4 | 17.6 | 16.7 | 11 | 5.88 | 85 | 85 | |||
14 | 34 | 77 | 60 | 60 | 43 | M14×2.0 | 36 | 19 | 13.5 | 19 | 16.9 | 19.2 | 0.7 | 20.6 | 15.2 | 6.61 | 126 | 126 | ||
Filetage à pas gauche | 14A | M14×1.5 | - | - | - | - | ||||||||||||||
PHSOL PHSOLM PHSOSL | PHSOLN | 16 | 38 | 85 | 65 | 66 | 46 | M16×2.0 | 40 | 20 | 15 | 21 | 19.4 | 19.4 | 25 | 20.2 | 8.33 | 185 | 185 | |
18 | 42 | 93 | 74 | 72 | 53 | M18×2.5 | 44 | 25 | 16.5 | 23 | 21.9 | - | 29.4 | - | - | 260 | - | |||
18A | M18×1.5 | 21.9 | 25.2 | 11.52 | 258 | |||||||||||||||
Type à dim. L courte sera d5 - 22. | 20 | 46 | 101 | 84 | 78 | 61 | M20×1.5 | 47 | 30 | 18 | 25 | 24.4 | - | 34.3 | 27.8 | - | 340 | - | ||
22 | 50 | 109 | 91 | 84 | 66 | M22×1.5 | 51 | 33 | 20 | 28 | 25.8 | 41.2 | 35.9 | - | 435 | |||||
Acier, Sans lubrification,Acier inoxydable exempt d'huile Pas d'embout de graissage pour PHSO(L)5 ~ 6 et PHSO(L) N5 ~ 6. | ||||||||||||||||||||
kgf=Nx0.101972 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps principal | Filetages de connexion | D.I. d (Ø) | Forme du filetage de connexion | Sens du filetage de connexion | Matériau de la bille | Matériau du manchon | Capacité de charge statique radiale (N) | Caractéristiques | Type à dimension L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | M5 | 5 | Taraudée | Filetage à pas droit | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 5590 | Acier | Type standard | |
9.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | M6 | 6 | Taraudée | Filetage à pas droit | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 6860 | Acier | Type standard | |
10.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | M8 | 8 | Taraudée | Filetage à pas droit | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 9800 | Acier | Type standard | |
11.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M10] M10X1.5 | 10 | Taraudée | Filetage à pas droit | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 13200 | Acier | Type standard | |
13.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M10] M10x1.25 | 10 | Taraudée | Filetage à pas droit | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 13200 | Acier | Type standard | |
12.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M12] M12X1.75 | 12 | Taraudée | Filetage à pas droit | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 16700 | Acier | Type standard | |
19.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M14] M14 x 2.0 | 14 | Taraudée | Filetage à pas droit | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 20600 | Acier | Type standard | |
21.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M14] M14x1.5 | 14 | Taraudée | Filetage à pas droit | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 20600 | Acier | Type standard | |
20.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M16] M16 x 2.0 | 16 | Taraudée | Filetage à pas droit | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 25000 | Acier | Type standard | |
25.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M18] M18 x 2.5 | 18 | Taraudée | Filetage à pas droit | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 29400 | Acier | Type standard | |
29.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M18] M18x1.5 | 18 | Taraudée | Filetage à pas droit | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 29400 | Acier | Type standard | |
31.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | M20 | 20 | Taraudée | Filetage à pas droit | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 34300 | Acier | Type standard | |
40.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | M22 | 22 | Taraudée | Filetage à pas droit | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 41200 | Acier | Type standard | |
9.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | M5 | 5 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 5590 | Acier | Type standard | |
9.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | M6 | 6 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 6860 | Acier | Type standard | |
10.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | M8 | 8 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 9800 | Acier | Type standard | |
11.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M10] M10X1.5 | 10 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 13200 | Acier | Type standard | |
13.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M10] M10x1.25 | 10 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 13200 | Acier | Type standard | |
12.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M12] M12X1.75 | 12 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 16700 | Acier | Type standard | |
19.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M14] M14 x 2.0 | 14 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 20600 | Acier | Type standard | |
21.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M14] M14x1.5 | 14 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 20600 | Acier | Type standard | |
20.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M16] M16 x 2.0 | 16 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 25000 | Acier | Type standard | |
25.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M18] M18 x 2.5 | 18 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 29400 | Acier | Type standard | |
29.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M18] M18x1.5 | 18 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 29400 | Acier | Type standard | |
31.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | M20 | 20 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 34300 | Acier | Type standard | |
40.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | M22 | 22 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 41200 | Acier | Type standard | |
12.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | M3 | 3 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | [Résine] Résine synthétique à auto-lubrification | 1570 | Sans lubrification | Type standard | |
11.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | M4 | 4 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | [Résine] Résine synthétique à auto-lubrification | 2250 | Sans lubrification | Type standard | |
13.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | M5 | 5 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | [Résine] Polytétrafluoroéthylène | 3920 | Sans lubrification | Type standard | |
14.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | M6 | 6 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | [Résine] Polytétrafluoroéthylène | 5000 | Sans lubrification | Type standard | |
16.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | M8 | 8 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | [Résine] Polytétrafluoroéthylène | 7450 | Sans lubrification | Type standard | |
18.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M10] M10X1.5 | 10 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | [Résine] Polytétrafluoroéthylène | 9410 | Sans lubrification | Type standard | |
22.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M12] M12X1.75 | 12 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | [Résine] Polytétrafluoroéthylène | 11000 | Sans lubrification | Type standard | |
25.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M14] M14 x 2.0 | 14 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | [Résine] Polytétrafluoroéthylène | 15200 | Sans lubrification | Type standard | |
35.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M16] M16 x 2.0 | 16 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | [Résine] Polytétrafluoroéthylène | 20200 | Sans lubrification | Type standard | |
41.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M18] M18x1.5 | 18 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | [Résine] Polytétrafluoroéthylène | 25200 | Sans lubrification | Type standard | |
20.66 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | M5 | 5 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | [Résine] Polytétrafluoroéthylène | 3920 | Sans lubrification | Type court | |
21.65 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | M6 | 6 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | [Résine] Polytétrafluoroéthylène | 5000 | Sans lubrification | Type court | |
23.35 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | M8 | 8 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | [Résine] Polytétrafluoroéthylène | 7450 | Sans lubrification | Type court | |
25.56 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M10] M10X1.5 | 10 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | [Résine] Polytétrafluoroéthylène | 9410 | Sans lubrification | Type court | |
29.95 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M12] M12X1.75 | 12 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | [Résine] Polytétrafluoroéthylène | 11000 | Sans lubrification | Type court | |
32.77 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M14] M14 x 2.0 | 14 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | [Résine] Polytétrafluoroéthylène | 15200 | Sans lubrification | Type court | |
42.80 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M16] M16 x 2.0 | 16 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | [Résine] Polytétrafluoroéthylène | 20200 | Sans lubrification | Type court | |
49.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M18] M18x1.5 | 18 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | [Résine] Polytétrafluoroéthylène | 25200 | Sans lubrification | Type court | |
16.50 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | M5 | 5 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 5590 | Acier | Type court | |
16.50 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | M6 | 6 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 6860 | Acier | Type court | |
17.97 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | M8 | 8 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 9800 | Acier | Type court | |
18.83 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M10] M10X1.5 | 10 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 13200 | Acier | Type court | |
20.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M10] M10x1.25 | 10 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 13200 | Acier | Type court | |
20.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M12] M12X1.75 | 12 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 16700 | Acier | Type court | |
26.65 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M14] M14 x 2.0 | 14 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 20600 | Acier | Type court | |
28.37 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M14] M14x1.5 | 14 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 20600 | Acier | Type court | |
27.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M16] M16 x 2.0 | 16 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 25000 | Acier | Type court | |
35.95 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M18] M18 x 2.5 | 18 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 29400 | Acier | Type court | |
36.68 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M18] M18x1.5 | 18 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 29400 | Acier | Type court | |
41.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | M20 | 20 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 34300 | Acier | Type court | |
48.05 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.1181 Equiv. | M22 | 22 | Taraudée | Filetage à pas à gauche | EN 1.3505 Equiv. | Alliage de cuivre spécial | 41200 | Acier | Type court | |
12.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | M3 | 3 | Taraudée | Filetage à pas droit | EN 1.3505 Equiv. | [Résine] Résine synthétique à auto-lubrification | 1570 | Sans lubrification | Type standard | |
11.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | M4 | 4 | Taraudée | Filetage à pas droit | EN 1.3505 Equiv. | [Résine] Résine synthétique à auto-lubrification | 2250 | Sans lubrification | Type standard | |
13.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | M5 | 5 | Taraudée | Filetage à pas droit | EN 1.3505 Equiv. | [Résine] Polytétrafluoroéthylène | 3920 | Sans lubrification | Type standard |
Loading...
Type | Roulements d'extrémité de tige | Type à roulement d'extrémité de tige | Type standard |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Filetages de connexion
D.I. d(Ø)
Forme du filetage de connexion
Sens du filetage de connexion
Matériau de la bille
Matériau du manchon
Caractéristiques
Type à dimension L
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles