Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
RBLD8 RBIDL12A |
Référence pièce | Pièce de support | Tige à bille | Angle d'inclinaison admissible θ | Résistance de la limite élastique Pk (N) | Capacité de charge statique radiale Cs (N) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||||||||||||
Type | M | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | MxP | L3 | W | dh9 | (c) | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | B | Diam. bille Ømm | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | |||||
RBLD (filetage à pas à droite) RBLDL (Filetage à pas à gauche) | 4 | 7.5 | 9.5 | 13 | 24.5 | 18 | 8 | M4x0.7 | 4 | 8 | 4 | 0 - 0.030 | 8.1 | 20 | 15 | 7 | 6 | 7 | 7.938 | 40° | 1370 | 4510 | 7 | ||
5 | 9 | 12 | 15 | 34.5 | 27 | 15 | M5x0.8 | 10 | 5 | 9.2 | 26.7 | 21 | 10 | 8 | 8 | 9.525 | 2250 | 6470 | 12 | ||||||
6 | 10 | 13 | 16 | 38 | 30 | 16 | M6x1.0 | 5 | 11 | 6 | 11.6 | 32.6 | 26 | 11 | 11 | 10 | 11.112 | 3920 | 9900 | 26 | |||||
8 | 12.5 | 16 | 19 | 45.5 | 36 | 19 | M8x1.25 | 6 | 14 | 8 | 0 - 0.036 | 13.8 | 38.6 | 31 | 14 | 12 | 12 | 12.7 | 6570 | 12500 | 49 | ||||
10 | 14.5 | 19 | 25 | 55.5 | 43 | 23 | M10x1.5 | 7 | 17 | 10 | 16.2 | 52.3 | 43 | 17 | 21 | 14 | 15.875 | 11300 | 18300 | 90 | |||||
10A | M10x1.25 | 46.3 | 37 | 15 | 87 | ||||||||||||||||||||
12 | 17.5 | 22 | 29 | 64.5 | 50 | 26 | M12x1.75 | 8 | 19 | 12 | 0 - 0.043 | 19.6 | 59.7 | 49 | 19 | 24 | 17 | 19.05 | 16400 | 26700 | 148 | ||||
12A | M12x1.25 | 52.7 | 42 | 17 | 143 | ||||||||||||||||||||
14 | 20 | 25 | 34 | 74 | 57 | 30 | M14x2.0 | 10 | 22 | 14 | 21.9 | 74.4 | 62 | 21.5 | 28 | 19 | 22.225 | 19800 | 36400 | 245 | |||||
14A | M14x1.5 | 68.4 | 56 | 22 | 235 | ||||||||||||||||||||
16 | 22 | 27 | 38 | 83 | 64 | 34 | M16x2.0 | 11 | 24 | 16 | 25.4 | 80 | 66 | 23.5 | 29 | 22 | 30° | 26900 | 325 | ||||||
16A | M16x1.5 | 74 | 60 | 23 | 315 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RBLD4 |
RBLD5 |
RBLD6 |
RBLD8 |
RBLD10 |
RBLD10A |
RBLD12 |
RBLD12A |
RBLD14 |
RBLD14A |
RBLD16 |
RBLD16A |
RBLDL4 |
RBLDL5 |
RBLDL6 |
RBLDL8 |
RBLDL10 |
RBLDL10A |
RBLDL12 |
RBLDL12A |
RBLDL14 |
RBLDL14A |
RBLDL16 |
RBLDL16A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps principal | Filetages de connexion | Sens du filetage de connexion | Capacité de charge statique radiale (N) | Angle d'inclinaison admissible θ (deg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Alliage d'aluminium haute résistance | M4 | Filetage à pas droit | 4510 | 40 | |
5.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Alliage d'aluminium haute résistance | M5 | Filetage à pas droit | 6470 | 40 | |
5.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Alliage de zinc haute résistance | M6 | Filetage à pas droit | 9900 | 40 | |
6.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Alliage de zinc haute résistance | M8 | Filetage à pas droit | 12500 | 40 | |
7.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Alliage de zinc haute résistance | [M10] M10X1.5 | Filetage à pas droit | 18300 | 40 | |
8.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Alliage de zinc haute résistance | [M10] M10x1.25 | Filetage à pas droit | 18300 | 40 | |
10.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Alliage de zinc haute résistance | [M12] M12X1.75 | Filetage à pas droit | 26700 | 40 | |
11.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Alliage de zinc haute résistance | [M12] M12x1.25 | Filetage à pas droit | 26700 | 40 | |
11.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Alliage de zinc haute résistance | [M14] M14 x 2.0 | Filetage à pas droit | 36400 | 40 | |
12.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Alliage de zinc haute résistance | [M14] M14x1.5 | Filetage à pas droit | 36400 | 40 | |
13.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Alliage de zinc haute résistance | [M16] M16 x 2.0 | Filetage à pas droit | 36400 | 30 | |
16.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Alliage de zinc haute résistance | [M16] M16x1.5 | Filetage à pas droit | 36400 | 30 | |
9.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Alliage d'aluminium haute résistance | M4 | Filetage à pas à gauche | 4510 | 40 | |
5.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Alliage d'aluminium haute résistance | M5 | Filetage à pas à gauche | 6470 | 40 | |
5.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Alliage de zinc haute résistance | M6 | Filetage à pas à gauche | 9900 | 40 | |
6.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Alliage de zinc haute résistance | M8 | Filetage à pas à gauche | 12500 | 40 | |
7.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Alliage de zinc haute résistance | [M10] M10X1.5 | Filetage à pas à gauche | 18300 | 40 | |
8.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Alliage de zinc haute résistance | [M10] M10x1.25 | Filetage à pas à gauche | 18300 | 40 | |
10.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Alliage de zinc haute résistance | [M12] M12X1.75 | Filetage à pas à gauche | 26700 | 40 | |
11.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Alliage de zinc haute résistance | [M12] M12x1.25 | Filetage à pas à gauche | 26700 | 40 | |
11.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Alliage de zinc haute résistance | [M14] M14 x 2.0 | Filetage à pas à gauche | 36400 | 40 | |
12.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Alliage de zinc haute résistance | [M14] M14x1.5 | Filetage à pas à gauche | 36400 | 40 | |
13.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Alliage de zinc haute résistance | [M16] M16 x 2.0 | Filetage à pas à gauche | 36400 | 30 | |
16.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Alliage de zinc haute résistance | [M16] M16x1.5 | Filetage à pas à gauche | 36400 | 30 |
Loading...
Type | Roulements d'extrémité de tige | Type à roulement d'extrémité de tige | Type à liaison à billes L |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Filetages de connexion
Sens du filetage de connexion
Angle d'inclinaison admissible θ(deg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles