Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type de thermocouple | Thermocouple K | |
Précision | JIS niveau 2 | |
Point de contact de mesure de la température | Type à neutre isolé | |
Plage de mesure de température | Ø1.0, 1.6 | 0 ~ 650°C |
Ø2.3 | 0 ~ 650°C | |
Ø3.2 | 0 ~ 750°C | |
Matériau | Gaine | EN 1.4401 équiv. |
Manchon | EN 1.4301 équiv. | |
Température de résistance à la chaleur du manchon | 180°C | |
Fil de sortie (Plage de température de fonctionnement) | Revêtement fluoropolymère (0~200°C) |
Référence pièce | - | L |
MSNDFC3.2 MSNDHG3.2 | - - | 100 100 |
Référence pièce | Sélection L | Prix unitaire | ||||
Type | D | L30 | L50 | L100 | L150 | |
MSNDHG | 1.0 | 30 50 100 150 | ||||
1.6 | ||||||
2.3 | ||||||
3.2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Gaine, diamètre du tube de protection (Ø) | Gaine, longueur L du tube de protection (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76.92 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 30 | ||
76.92 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 50 | ||
76.92 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 100 | ||
82.98 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 150 | ||
62.62 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.6 | 30 | ||
62.62 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.6 | 50 | ||
62.62 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.6 | 100 | ||
66.03 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.6 | 150 | ||
63.61 € | 1 | 5 jours | 10 | 2.3 | 30 | ||
63.61 € | 1 | 5 jours | 10 | 2.3 | 50 | ||
63.61 € | 1 | 5 jours | 10 | 2.3 | 100 | ||
67.68 € | 1 | 5 jours | 10 | 2.3 | 150 | ||
64.26 € | 1 | 5 jours | 10 | 3.2 | 30 | ||
64.26 € | 1 | 5 jours | 10 | 3.2 | 50 | ||
64.26 € | 1 | 5 jours | 10 | 3.2 | 100 | ||
68.78 € | 1 | 5 jours | 10 | 3.2 | 150 |
Loading...
Objet de mesure | Capteurs de température | Type de capteur de température | Thermocouple | Type de thermocouple | Thermocouple K |
---|---|---|---|---|---|
Gaine, matériau du tube de protection | EN 1.4401 Equiv. | Point de contact de mesure de la température | Type à neutre isolé | Environnement de fonctionnement | Type résistant à la chaleur |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::200 | Nombre d'éléments | 1 | Gaine, forme du tube de protection | Droite |
Forme de la section de fixation | Manchon | Type de borne | Borne sertie en Y | Matériau d'isolation du fil de sortie | Revêtement fluoropolymère |
Longueur du fil de sortie (F)(m) | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Gaine, diamètre du tube de protection(Ø)
Gaine, longueur L du tube de protection(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles