Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type de thermocouple | Thermocouple K | |
Précision | JIS niveau 2 | |
Point de contact de mesure de la température | Type mis à la terre | |
Plage de mesure de température | 0 ~ 300°C | |
Matériau | Embout | (N°6, 8) : EN 1.4301 équiv. (Autres que ci-dessus) EN CW614N équiv. |
Partie filetage | EN 1.4301 équiv. | |
Fil de plomb (plage de temp. de fonctionnement) | Revêtement en laine de verre + enroulement de blindage externe (0~180°C) |
Référence pièce |
MSNDM6 MFNC6 MSNBD30 |
Référence pièce | Taille du filetage | F | A | B | d | T | H | Prix unitaire | |
Type | N° | M | (m) | ||||||
MSNDM | 6-1 | M6x1.0 | 1 | 2.8 | 4 | 3.8 | 4 | 10 | |
6 | M6x1.0 | 2 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 10 | ||
6-5 | M6x1.0 | 5 | 2.8 | 4 | 3.8 | 4 | 10 | ||
8-1 | M8x1.25 | 1 | 2.8 | 4 | 3.8 | 5.3 | 13 | ||
8 | M8x1.25 | 2 | 4.5 | 4 | 3.5 | 5.3 | 13 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MSNDM6 |
MSNDM6-1 |
MSNDM6-5 |
MSNDM8 |
MSNDM8-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Sheath, Protecting Tube Material | Gaine, diamètre du tube de protection (Ø) | Taille du filetage | Longueur du fil de sortie (F) (m) | Taille du filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3.5 | m6 | 2 | M6x1.0 | |
18.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Laiton] EN CW614N Equiv. | 3.8 | m6 | 1 | M6x1.0 | |
36.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | 3.8 | m6 | 5 | M6x1.0 | |
43.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3.5 | M8 | 2 | M8x1.25 | |
18.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Laiton] EN CW614N Equiv. | 3.8 | M8 | 1 | M8x1.25 |
Loading...
Measurement Object | Capteurs de température | Type de capteur de température | Thermocouple | Type de thermocouple | Thermocouple K |
---|---|---|---|---|---|
Point de contact de mesure de la température | Type mis à la terre | Operating Environment | Standard | Operating Temperature Range(℃) | 0::180 |
Number of Elements | 1 | Sheath, Protecting Tube Shape | Type à montage par vis | Type de borne | Borne sertie en Y |
Configurer
Propriétés de base
Sheath, Protecting Tube Material
Gaine, diamètre du tube de protection(Ø)
Longueur du fil de sortie (F)(m)
Taille du filetage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles