Référence fabricant: MSNBB4.8
Marque: MISUMI
Prix: 70.92 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MSNBB4.8
Type de thermocouple | Thermocouple K | |
Précision | JIS niveau 2 | |
Point de contact de mesure de la température | Type à neutre isolé | |
Plage de mesure de température | 0 ~ 300°C | |
Matériau | Gaine | EN 1.4301 équiv. |
Ressort | EN 1.4301 équiv. | |
Support | Laiton + placage au nickel | |
Fil de plomb (plage de temp. de fonctionnement) | Revêtement en laine de verre + enroulement de blindage externe (0~250°C) |
Référence pièce |
MSNBB4.8 MFEK MMGK |
Référence pièce | Prix unitaire | |
Type | N° | |
MSNBB | 4.8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MSNBB4.8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
70.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Measurement Object | Capteurs de température | Type de capteur de température | Thermocouple | Type de thermocouple | Thermocouple K |
---|---|---|---|---|---|
Sheath, Protecting Tube Material | EN 1.4301 Equiv. | Point de contact de mesure de la température | Type à neutre isolé | Operating Environment | Standard |
Operating Temperature Range(℃) | 0::250 | Number of Elements | 1 | Sheath, Protecting Tube Shape | Type à contact par ressort |
Gaine, diamètre du tube de protection(Ø) | 4.8 | Type de borne | Borne sertie en Y | Longueur du fil de sortie (F)(m) | 3 |
Vous vous trouvez sur la page de Capteurs de température - Contact par ressort, thermocouple K, le numéro d'article est le suivant: MSNBB4.8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSNBB4.8.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles