Référence fabricant: MSEN0.32-[200-3000/1]
Marque: MISUMI
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: 7 jours
Gaine, longueur L du tube de protection: 200 ~ 3000 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MSEN0.32-[200-3000/1]
Référence pièce | - | L |
MSEN0.32 | - | 500 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | Prix unitaire | ||||||
Type | Dia. du fil de l'élément d | MSEN | ||||||
L200~1000 | L1001~2000 | L2001~3000 | L200~1000 | L1001~2000 | L2001~3000 | |||
MSEN | 0.32 | 200~3000 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
---|
MSEN0.32-[200-3000/1] |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Gaine, longueur L du tube de protection (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 200 ~ 3000 |
Loading...
Objet de mesure | Capteurs de température | Type de capteur de température | Thermocouple | Type de thermocouple | Thermocouple K |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 20::200 | Nombre d'éléments | 1 |
Gaine, forme du tube de protection | Thermocouples gainés | Soudage chromel et alumel | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Gaine, longueur L du tube de protection(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles