Référence fabricant: DSEN0.32-[1-10/0.1]
Marque: MISUMI
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: 7 jours
L: 1 ~ 10 m
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DSEN0.32-[1-10/0.1]
Référence pièce | - | L |
DSEN0.32 | - | 2.5 |
Référence pièce | L Incrément de 0.1m | Prix unitaire | |||
Type | Diam. du fil de l'élément d | L1.0~3.9 | L4.0~6.9 | L7.0~10.0 | |
DSEN | 0.32 | 1.0~10.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
---|
DSEN0.32-[1-10/0.1] |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | L (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 1 ~ 10 |
Loading...
Type de capteur de température | Composants associés | Diamètre de brin d(φ) | 0.32 |
---|
Configurer
Propriétés de base
L(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles