Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |
Standard | Avec retenue d'écrou | ||
SQN | SQNH | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc |
SQNS | - | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | A | - | P |
SQN4 | - | 36 | - | 25.4 |
Référence pièce | A | Sélection P | B | T | SQN | SQNS | SQNH | |||||||||||||||
SQN SQNH | SQNS | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||||||||||
Type | M | 1 à 19 pièce(s) | 100~249 | 250~499 | 500~1000 | 1 à 19 pièce(s) | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 1 à 19 pièce(s) | 20~34 | 35~49 | 50~100 | |||||||||
SQN SQNS SQNH | 2 | 15 | 8 | 4.0 | 1.6 | 1.5 | - | - | - | - | ||||||||||||
25 | 18 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
3 | 15 | 6 | (6.5) | 7* | 5.4 | 2.3 | 2.0 | |||||||||||||||
20 | 8 | 9 | 10* | 12* | ||||||||||||||||||
25 | 14 | 16 | 18 | 19* | 20* | |||||||||||||||||
32 | 22 | 24 | 24.5 | - | - | - | - | |||||||||||||||
4 | 28 | 16* | (16.5) | (18) | 6.8 | 3.2 | 2.0 | |||||||||||||||
32 | 20* | (22) | (23) | |||||||||||||||||||
36 | 25 | (25.4) | - | - | - | - | ||||||||||||||||
52 | (33) | (40) | (42) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
5 | 40 | 25 | 28 | 7.8 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
42 | 30 | 30.2 | ||||||||||||||||||||
52 | 32 | 40 | 42 | |||||||||||||||||||
72 | 50 | 54 | 60 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SQN2-15-8 |
SQN2-15-PC[4-10/1] |
SQN2-25-PC[4-20/1] |
SQN3-15-6 |
SQN3-15-6.5 |
SQN3-15-7 |
SQN3-15-[6,6.5,7] |
SQN3-15-PC[5-9/1] |
SQN3-20-8 |
SQN3-20-9 |
SQN3-20-10 |
SQN3-20-12 |
SQN3-20-[8,9,10,12] |
SQN3-20-PC[5-14/1] |
SQN3-25-14 |
SQN3-25-16 |
SQN3-25-18 |
SQN3-25-19 |
SQN3-25-20 |
SQN3-25-[14,16,18,19,20] |
SQN3-25-PC[5-19/1] |
SQN3-32-22 |
SQN3-32-24 |
SQN3-32-24.5 |
SQN3-32-[22,24,24.5] |
SQN3-32-PC[5-26/1] |
SQN4-28-16 |
SQN4-28-16.5 |
SQN4-28-18 |
SQN4-28-[16,16.5,18] |
SQN4-28-PC[7-20/1] |
SQN4-32-20 |
SQN4-32-22 |
SQN4-32-23 |
SQN4-32-[20,22,23] |
SQN4-32-PC[7-24/1] |
SQN4-36-25 |
SQN4-36-25.4 |
SQN4-36-[25,25.4] |
SQN4-36-PC[7-28/1] |
SQN4-52-33 |
SQN4-52-40 |
SQN4-52-42 |
SQN4-52-[33,40,42] |
SQN4-52-PC[7-44/1] |
SQN5-40-25 |
SQN5-40-28 |
SQN5-40-[25,28] |
SQN5-40-PC[10-30/1] |
SQN5-42-30 |
SQN5-42-30.2 |
SQN5-42-[30,30.2] |
SQN5-42-PC[10-32/1] |
SQN5-52-32 |
SQN5-52-40 |
SQN5-52-42 |
SQN5-52-[32,40,42] |
SQN5-52-PC[10-42/1] |
SQN5-72-50 |
SQN5-72-54 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | Avec ou sans tâche supplémentaire de spécification de la dimension P par incrément de 1mm [PC] | Type | Matériau | Diam. du trou de vis M (mm) | Longueur totale A (mm) | Dimension P (mm) | Modification de la dimension du pas [PC] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 2 | 15 | 8 | - | |
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 2 | 15 | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 2 | 25 | - | 4 ~ 20 | ||
1.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 3 | 15 | 6 | - | |
1.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 3 | 15 | 6.5 | - | |
1.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 3 | 15 | 7 | - | |
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 3 | 15 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 3 | 15 | - | 5 ~ 9 | ||
1.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 3 | 20 | 8 | - | |
1.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 3 | 20 | 9 | - | |
1.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 3 | 20 | 10 | - | |
1.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 3 | 20 | 12 | - | |
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 3 | 20 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 3 | 20 | - | 5 ~ 14 | ||
1.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 3 | 25 | 14 | - | |
1.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 3 | 25 | 16 | - | |
1.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 3 | 25 | 18 | - | |
1.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 3 | 25 | 19 | - | |
1.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 3 | 25 | 20 | - | |
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 3 | 25 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 3 | 25 | - | 5 ~ 19 | ||
1.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 3 | 32 | 22 | - | |
1.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 3 | 32 | 24 | - | |
1.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 3 | 32 | 24.5 | - | |
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 3 | 32 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 3 | 32 | - | 5 ~ 26 | ||
1.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 4 | 28 | 16 | - | |
1.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 4 | 28 | 16.5 | - | |
1.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 4 | 28 | 18 | - | |
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 4 | 28 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 4 | 28 | - | 7 ~ 20 | ||
1.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 4 | 32 | 20 | - | |
1.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 4 | 32 | 22 | - | |
1.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 4 | 32 | 23 | - | |
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 4 | 32 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 4 | 32 | - | 7 ~ 24 | ||
1.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 4 | 36 | 25 | - | |
1.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 4 | 36 | 25.4 | - | |
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 4 | 36 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 4 | 36 | - | 7 ~ 28 | ||
2.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 4 | 52 | 33 | - | |
2.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 4 | 52 | 40 | - | |
2.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 4 | 52 | 42 | - | |
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 4 | 52 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 4 | 52 | - | 7 ~ 44 | ||
2.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 5 | 40 | 25 | - | |
2.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 5 | 40 | 28 | - | |
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 5 | 40 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 5 | 40 | - | 10 ~ 30 | ||
2.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 5 | 42 | 30 | - | |
2.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 5 | 42 | 30.2 | - | |
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 5 | 42 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 5 | 42 | - | 10 ~ 32 | ||
2.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 5 | 52 | 32 | - | |
2.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 5 | 52 | 40 | - | |
2.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 5 | 52 | 42 | - | |
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 5 | 52 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 5 | 52 | - | 10 ~ 42 | ||
2.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 5 | 72 | 50 | - | |
2.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Non fourni | Standard | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | 5 | 72 | 54 | - |
Loading...
Type de rail | Accessoires pour rail de capteur |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Avec ou sans tâche supplémentaire de spécification de la dimension P par incrément de 1mm [PC]
Type
Matériau
Diam. du trou de vis M(mm)
Longueur totale A(mm)
Dimension P(mm)
Modification de la dimension du pas [PC](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles