Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoires |
HPJC | Polyacétal (noir) | - | Vis de serrage x2 |
Référence pièce | - | P |
HPJC40 | - | 6 |
Référence pièce | Sélection P | M | A | B | C | S | t | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~50 | |||||||||
HPJC | 32 | 5 | 6 | 8 | M3 | 5.5 | 14 | 8.5 | 1.5 | 1.5 | ||
40 | 5 | 6 | 8 | 20 | 2 | |||||||
10 | 12 | M4 | ||||||||||
50 | 6 | 8 | M3 | 7.5 | 25 | 2.5 | ||||||
10 | 12 | 15 | M4 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HPJC32-[5,6,8] |
HPJC40-[5,6,8,10,12] |
HPJC50-[6,8,10,12,15] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Sélection du diam. de l'alésage d'arbre [P] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 ~ 15 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Sélection du diam. de l'alésage d'arbre [P](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles