Cames de capteur optique - Réglage de l'angle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cames de capteur optique - Réglage de l'angle:Affichage d'image associés
TypePièceMatériauTraitement de surfaceAccessoires
HPSCACorps principalEN AW-6063 équiv.Anodisé noirVis de serrage x2
Plaque à angle réglableEN AW-5052 équiv.

Spécifications

Référence pièce-P
HPSCA40-12
Référence pièceSélection
P
Plage de réglage ZMABCProfondeur effective de la fente*Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~50
HPSCA4056810~120M35.520 65.5mm  
1012 M4
5068 M37.525 8.56.8mm  
101215M4
* La profondeur effective de la fente est plus importante que l'alésage en C à cause de la vis de réglage (et de la fente).

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HPSCA40-[5,​6,​8,​10,​12]
HPSCA50-[6,​8,​10,​12,​15]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSélection du diam. de l'alésage d'arbre [P]
(mm)

-

1 9 jours 105 ~ 12

-

1 9 jours 106 ~ 15

Loading...

  1. 1

Produits complémentaires

Assistance technique