Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N° | Pièce | Matériau | Traitement de surface |
Plongeur | ISO-TC90 équiv. | Placage or sur sous-couche nickel | |
Cylindre | Bronze phosphoreux | Placage or sur sous-couche nickel | |
Ressort | Acier à ressort (JIS-SWP) | Placage or |
Matériau | Traitement de surface |
Bronze phosphoreux | Placage or sur sous-couche nickel |
Référence pièce | - | Forme d'embout | - | Couleur du fil de sortie | - | Longueur du fil de sortie |
NP26 NP38 NR26 NR20K NRB26 NRB38 | - - - | A A B | - - | R R | - - | 1000 400 |
Référence pièce | Pas de montage (min.) | Pleine course | Pression du ressort | Courant admissible | Résistance | Cycle de remplacement (référence) | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Original | 2/3 de course | 1 à 69 pièce(s) | 70~99 | 100~500 | ||||||
NP26 | 0.5mm | 2.0mm | 3gf | 16gf | 0.5A | 250mΩ | 10,000 fois | |||
NP31 | 0.6mm | 2.0mm | 2gf | 22gf | 1A | 180mΩ | 30,000 fois | |||
NP31HD | 6gf | 23gf | ||||||||
NP38 | 0.8mm | 2.0mm | 15gf | 35gf | 1A | 180mΩ | 30,000 fois | |||
NP20 | 0.9mm | 2.0mm (3.0mm) | 20gf | 50gf | 1A | 100mΩ | 30,000 fois | |||
NP58 | 1.00mm | 2.0mm | 25gf | 50gf | 1A | 100mΩ | 50,000 fois |
Référence pièce | Sonde de pièce de contact associée | Dimension du trou de montage pour ajustement forcé (référence) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
1 à 69 pièce(s) | 70~99 | 100~500 | |||
NR26 | NP26 | 0.34~0.35mm | |||
NR31 | NP31 NP31HD | 0.42~0.43mm | |||
NR38 | NP38 | 0.53~0.54mm | |||
NR20K | NP20 | 0.63~0.64mm | |||
NR58 | NP58 | 0.78~0.79mm |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NP26-A |
NP26-B |
NP26-C |
NP26-D |
NP26-E |
NP26-G |
NP26-H |
NP26-N |
NR26 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Pas de montage min. (mm) | Plunger Tip Shape | Pleine course (plage) (mm) | Pleine course (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range) (gf) | Plunger Material | D.E. du plongeur (Ø) | Plunger Surface Treatment | Plunger Length L1 (Range) (mm) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Corps, D.E. du réceptacle (Ø) | Barrel, Receptacle Length L2 (Range) (mm) | Initial Spring Pressure (Range) (gf) | Allowable Current (A) | Resistance (mΩ) | Longueur du plongeur (mm) | Diamètre extérieur du réceptacle (Ø) | Corps, longueur du réceptacle (mm) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Sondes de contact | 0.5 | [Conique, à couronne] Couronne conique A | 1 à 2.6 | 2 | 0 à 30 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.3 | Base de placage nickel, placage or | 3,1 à 5 | - | 0.26 | 5 à 10 | 0 à 10 | 0.5 | 250 | 4.5 | - | 10 | 3 | 16 | |
9.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Sondes de contact | 0.5 | [Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) B | 1 à 2.6 | 2 | 0 à 30 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.3 | Base de placage nickel, placage or | 3,1 à 5 | - | 0.26 | 5 à 10 | 0 à 10 | 0.5 | 250 | 4.5 | - | 10 | 3 | 16 | |
9.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 0.5 | [Aiguille] Aiguille C | 1 à 2.6 | 2 | 0 à 30 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.15 | Base de placage nickel, placage or | 0.1 à 3 | - | 0.26 | 5 à 10 | 0 à 10 | 0.5 | 250 | 2 | - | 10 | 3 | 16 | |
9.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 0.5 | [Cuvette] Cuvette D | 1 à 2.6 | 2 | 0 à 30 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.3 | Base de placage nickel, placage or | 3,1 à 5 | - | 0.26 | 5 à 10 | 0 à 10 | 0.5 | 250 | 4.5 | - | 10 | 3 | 16 | |
9.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 0.5 | [Aiguille] Aiguille E | 1 à 2.6 | 2 | 0 à 30 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.3 | Base de placage nickel, placage or | 3,1 à 5 | - | 0.26 | 5 à 10 | 0 à 10 | 0.5 | 250 | 4.5 | - | 10 | 3 | 16 | |
9.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 0.5 | [Plat] Plat G | 1 à 2.6 | 2 | 0 à 30 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.3 | Base de placage nickel, placage or | 3,1 à 5 | - | 0.26 | 5 à 10 | 0 à 10 | 0.5 | 250 | 4.5 | - | 10 | 3 | 16 | |
9.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 0.5 | [Droit, à couronne] Couronne droite H | 1 à 2.6 | 2 | 0 à 30 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.15 | Base de placage nickel, placage or | 0.1 à 3 | - | 0.26 | 5 à 10 | 0 à 10 | 0.5 | 250 | 2 | - | 10 | 3 | 16 | |
9.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 0.5 | [Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) N | 1 à 2.6 | 2 | 0 à 30 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.15 | Base de placage nickel, placage or | 0.1 à 3 | - | 0.26 | 5 à 10 | 0 à 10 | 0.5 | 250 | 2 | - | 10 | 3 | 16 | |
3.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Réceptacle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 à 1 | 0.36 | 10,1 à 15 | - | - | - | - | 0.40 | 12.9 | - | - |
Loading...
Barrel, Receptacle Material | Bronze phosphoreux | Properties | Standard |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Pas de montage min.(mm)
Plunger Tip Shape
Pleine course (plage)(mm)
Pleine course(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf)
Plunger Material
D.E. du plongeur(Ø)
Plunger Surface Treatment
Plunger Length L1 (Range)(mm)
Receptacle O.D. D (Range)(Ø)
Corps, D.E. du réceptacle(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm)
Initial Spring Pressure (Range)(gf)
Allowable Current(A)
Resistance(mΩ)
Longueur du plongeur(mm)
Diamètre extérieur du réceptacle(Ø)
Corps, longueur du réceptacle(mm)
Initial Spring Pressure(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure(gf)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles