• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Sondes de contact – série NP31

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Sondes de contact – série NP31:Affichage d'image associés
Sondes de contact – série NP31:Affichage d'image associés
■Sondes de contact
PièceMatériau Traitement de surface
PlongeurISO-TC90 équiv.Placage rhodium sur sous-couche nickel
CylindreBronze phosphoreuxPlacage or sur sous-couche nickel
RessortAcier à ressort (JIS-SWP)Placage or

■Réceptacles
Matériau Traitement de surface
Bronze phosphoreuxPlacage or sur sous-couche nickel

Spécifications

Référence pièce-Forme d'embout-Couleur du fil de sortie-Longueur du fil de sortie
NP26
NP38
-
-
A
A
 

 

■Sondes de contact
Référence piècePas de montage (min.)Pleine coursePression du ressortCourant admissibleRésistanceCycle de remplacement (référence)Prix unitaireRemise sur volume
Original2/3 de course1 à 69 pièce(s)70~99100~500
NP310.6mm2.0mm2gf22gf1A180mΩ30,000 fois   
NP31HD6gf23gf
La pleine course entre ( ) s'applique aux formes de pointe C, J et N.
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

■Réceptacles
Référence pièceSonde de pièce de contact associéeDimension du trou de montage pour ajustement forcé (référence)Prix unitaireRemise sur volume
1 à 69 pièce(s)70~99100~500
NR26NP260.34~0.35mm   
NR31NP31
NP31HD
0.42~0.43mm   
NR38NP380.53~0.54mm   
NR20KNP200.63~0.64mm   
NR58NP580.78~0.79mm   
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NP31-A
NP31-B
NP31-C
NP31-D
NP31-E
NP31-G
NP31-H
NP31-J
NP31-N
NP31HD-A
NP31HD-B
NP31HD-C
NP31HD-E
NP31HD-H
NP31HD-N
NR31
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Pas de montage min.
(mm)
Plunger Tip Shape Pleine course (plage)
(mm)
Pleine course
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)
(gf)
Plunger Material D.E. du plongeur
(Ø)
Plunger Surface Treatment Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Corps, D.E. du réceptacle
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Longueur du plongeur
(mm)
Diamètre extérieur du réceptacle
(Ø)
Corps, longueur du réceptacle
(mm)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

6.60 €

1 5 jours 10Sondes de contact0.6[Conique, à couronne] Couronne conique A1 à 2.620 à 30[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.0.34Base de placage nickel, placage rhodium3,1 à 5-0.315 à 100 à 1011804.5-10222

6.60 €

1 5 jours 10Sondes de contact0.6[Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) B1 à 2.620 à 30[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.0.34Base de placage nickel, placage rhodium3,1 à 5-0.315 à 100 à 1011804.5-10222

6.60 €

1 5 jours 10Sondes de contact0.6[Aiguille] Aiguille C1 à 2.620 à 30[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.0.21Base de placage nickel, placage rhodium0.1 à 3-0.315 à 100 à 1011802-10222

6.60 €

1 5 jours 10Sondes de contact0.6[Cuvette] Cuvette D1 à 2.620 à 30[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.0.34Base de placage nickel, placage rhodium3,1 à 5-0.315 à 100 à 1011804.5-10222

6.60 €

1 5 jours 10Sondes de contact0.6[Aiguille] Aiguille E1 à 2.620 à 30[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.0.34Base de placage nickel, placage rhodium3,1 à 5-0.315 à 100 à 1011804.5-10222

6.60 €

1 Jour même

Stock

10Sondes de contact0.6[Plat] Plat G1 à 2.620 à 30[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.0.34Base de placage nickel, placage rhodium3,1 à 5-0.315 à 100 à 1011804.5-10222

6.60 €

1 Jour même

Stock

10Sondes de contact0.6[Droit, à couronne] Couronne droite H1 à 2.620 à 30[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.0.21Base de placage nickel, placage rhodium0.1 à 3-0.315 à 100 à 1011802-10222

6.60 €

1 5 jours 10Sondes de contact0.6[Cuvette] Cuvette J1 à 2.620 à 30[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.0.21Base de placage nickel, placage rhodium0.1 à 3-0.315 à 100 à 1011802-10222

6.60 €

1 5 jours 10Sondes de contact0.6[Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) N1 à 2.620 à 30[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.0.21Base de placage nickel, placage rhodium0.1 à 3-0.315 à 100 à 1011802-10222

6.60 €

1 5 jours 10Sondes de contact0.6[Conique, à couronne] Couronne conique A1 à 2.620 à 30[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.0.34Base de placage nickel, placage rhodium3,1 à 5-0.315 à 100 à 1011804.5-10623

6.60 €

1 5 jours 10Sondes de contact0.6[Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) B1 à 2.620 à 30[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.0.34Base de placage nickel, placage rhodium3,1 à 5-0.315 à 100 à 1011804.5-10623

6.60 €

1 Jour même

Stock

10Sondes de contact0.6[Aiguille] Aiguille C1 à 2.620 à 30[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.0.21Base de placage nickel, placage rhodium0.1 à 3-0.315 à 100 à 1011802-10623

6.60 €

1 5 jours 10Sondes de contact0.6[Aiguille] Aiguille E1 à 2.620 à 30[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.0.34Base de placage nickel, placage rhodium3,1 à 5-0.315 à 100 à 1011804.5-10623

6.60 €

1 Jour même

Stock

10Sondes de contact0.6[Droit, à couronne] Couronne droite H1 à 2.620 à 30[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.0.21Base de placage nickel, placage rhodium0.1 à 3-0.315 à 100 à 1011802-10623

6.60 €

1 5 jours 10Sondes de contact0.6[Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) N1 à 2.620 à 30[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.0.21Base de placage nickel, placage rhodium0.1 à 3-0.315 à 100 à 1011802-10623

1.96 €

1 5 jours 10Réceptacle---------0.01 à 10.4410,1 à 15----0.5012.7--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Barrel, Receptacle Material Bronze phosphoreux Properties Standard

Produits complémentaires

Assistance technique