Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Largeur de courroie | Matériau *1 | Traitement de surface | Accessoire *1 Vis de serrage | |||
10mm | 15mm | 25mm | Poulie | Embase | |||
S5M100 | S5M150 | S5M250 | |||||
HTPA | ● | ● | ● | Alliage d'aluminium série A2000 | Alliage d'aluminium | Anodisé clair | EN 1.4301 équiv. |
HTPB | ● | ● | ● | Anodisé noir | |||
HTPK | ● | ● | ● | Anodisation dure claire *2 | |||
HTPN | ● | ● | ● | Placage autocatalytique au nickel | |||
HTPT | ● | ● | ● | EN 1.1191 équiv. | EN 1.0330 équiv. | - | EN 1.7220 équiv. (Oxydé noir) |
HTPM | ● | ● | ● | Oxydé noir | |||
HTPP | ● | ● | ● | Placage autocatalytique au nickel | |||
HTPS | ● | ● | - | EN 1.4301 équiv. | EN 1.4301 équiv. | - | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce | - | Forme de poulie | - | Spécs. d'alésage de l'arbre, D.I. | - | Z | - | J | - | Q | - | R | - | S | - | T | |
(Spécifications de l'alésage de l'arbre : H, P, N, C) | HTPA20S5M150 | - | B | - | NK10 | ||||||||||||
(Spécs. d'alésage de l'arbre : V, F) | HTPA26S5M150 | - | A | - | V10 | - | Z23 | - | J16.0 | ||||||||
(Spécifications de l'alésage de l'arbre : Y) | HTPA40S5M250 | - | A | - | Y17 | - | Q35 | - | R35 | - | S10 | - | T10 |
Référence pièce | Poulie Forme | Forme de poulie | ||||||||||||||||
Type | Nombre de dents | Type Largeur nominale | A | B | ||||||||||||||
Spécifications d'alésage de l'arbre (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant | Spécifications d'alésage de l'arbre (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant | |||||||||||||||||
H Trou rond | P Trou rond+taraud | N, C Rainure+taraudage | V Trou étagé | Y A épaulement aux deux extrémités | H Trou rond | P Trou rond+taraud | N, C Rainure+taraudage | V, F Trou étagé | ||||||||||
V | Z Z-d≥2 | J (incrément de 0.1mm) | Y | Q, R Q(R)-d≥2 | S, T | V, F | Z Z-d≥2 | J (incrément de 0.1mm) | ||||||||||
Aluminium HTPA HTPB HTPK HTPN Acier HTPT HTPM HTPP Acier inoxydable HTPS | 14 | S5M100 S5M150 S5M250 | A B | 5, 6, 6.35, 7~10 | 5, 6, 6.35, 7~10 | 8, 10, NK10 | 5, 6 | 7, 8 | 2.0≤J≤W-2.0 | 5, 6 | 7, 8 | 3~14 S+T≤W-3 | 5, 6, 6.35, 7~10 | 5, 6, 6.35, 7, 8 | - | 5, 6 | 7, 8 | 2.0≤J≤L-2.0 |
15 | 5, 6, 6.35, 7~10 | 5, 6, 6.35, 7~10 | 8, 10, NK10 | 5~8 | 7~10 | 5~8 | 7~10 | 5, 6, 6.35, 7~10 | 5, 6, 6.35, 7, 8 | 5~8 | 7~10 | |||||||
16 | 5, 6, 6.35, 7~12 | 5, 6, 6.35, 7~12 | 8, 10, NK10, 11, 12 | 5~10 | 7~12 | 5~10 | 7~12 | 5, 6, 6.35, 7~12 | 5, 6, 6.35, 7~10 | 8 | 5~10 | 7~12 | ||||||
18 | 6, 6.35, 7~14 | 6, 6.35, 7~12 | 8, 10, NK10, 11, 12 | 6~12 | 8~14 | 6~12 | 8~14 | 6, 6.35, 7~14 | 6, 6.35, 7~11 | 8, 10, NK10 | 6~12 | 8~14 | ||||||
19 | 6, 6.35, 7~16 | 6, 6.35, 7~16 | 8, 10, NK10, 11~16 | 6~14 | 8~16 | 6~14 | 8~16 | 6, 6.35, 7~15 | 6, 6.35, 7~11 | 8, 10, NK10 | 6~13 | 8~15 | ||||||
20 | 6, 6.35, 7~16 | 6, 6.35, 7~16 | 8, 10, NK10, 11~16 | 6~14 | 8~16 | 6~14 | 8~16 | 6, 6.35, 7~15 | 6, 6.35, 7~11 | 8, 10, NK10 | 6~13 | 8~15 | ||||||
22 | 7~19 | 7~18 | 8, 10, NK10, 11~18 | 7~17 | 9~19 | 7~17 | 9~19 | 7~19 | 7~15 | 8, 10, NK10, 11, 12 | 7~17 | 9~19 | ||||||
24 | 7~22 | 7~20 | 8, 10, NK10, 11~20 | 7~20 | 9~23 | 7~20 | 9~22 | 7~22 | 7~17 | 8, 10, NK10, 11~13 | 7~20 | 9~23 | ||||||
25 | 7~22 | 7~20 | 8, 10, NK10, 11~20 | 7~20 | 9~23 | 7~20 | 9~22 | 7~22 | 7~17 | 8, 10, NK10, 11~15 | 7~20 | 9~23 | ||||||
26 | 8~27 | 8~22 | 8, 10, NK10, 11~22 | 8~25 | 10~27 | 8~25 | 10~27 | 8~27 | 8~21 | 8, 10, NK10, 11~17 | 8~25 | 10~27 | ||||||
28 | 8~27 | 8~24 | 8, 10, NK10, 11~24 | 8~25 | 10~27 | 8~25 | 10~27 | 8~27 | 8~22 | 8, 10, NK10, 11~18 | 8~25 | 10~27 | ||||||
30 | 10~28 | 10~26 | 10, NK10, 11~26 | 10~26 | 12~28 | 10~26 | 12~28 | 10~28 | 10~23 | 10, NK10, 11~18 | 10~26 | 12~28 | ||||||
32 | 10~32 | 10~28 | 10, NK10, 11~28 | 10~30 | 12~32 | 10~30 | 12~32 | 10~32 | 10~27 | 10, NK10, 11~22 | 10~30 | 12~32 | ||||||
34 | 10~37 | 10~30 | 10, NK10, 11~30 | 10~35 | 12~37 | 10~35 | 12~37 | 10~36 | 10~30 | 10, NK10, 11~25 | 10~34 | 12~36 | ||||||
36 | 10~37 | 10~30 | 10, NK10, 11~30 | 10~35 | 12~37 | 10~35 | 12~37 | 10~36 | 10~30 | 10, NK10, 11~25 | 10~34 | 12~36 | ||||||
40 | 10~42 | 10~38 | 10, NK10, 11~38 | 10~40 | 12~42 | 10~40 | 12~42 | 10~42 | 10~35 | 10, NK10, 11~28 | 10~40 | 12~42 | ||||||
44 | 12~50 | 12~42 | 12~40 | 12~48 | 14~50 | 12~48 | 14~50 | 12~46 | 12~38 | 12~32 | 12~44 | 14~46 | ||||||
48 | 12~55 | 12~45 | 12~40 | 12~53 | 14~55 | 12~53 | 14~55 | 12~55 | 12~45 | 12~40 | 12~53 | 14~55 | ||||||
50 | 12~59 | 12~45 | 12~43 | 12~57 | 14~59 | 12~57 | 14~59 | 12~59 | 12~45 | 12~43 | 12~57 | 14~59 | ||||||
60 | 12~72 | 12~45 | 12~45 | 12~70 | 14~72 | 12~70 | 14~72 | 12~71 | 12~45 | 12~45 | 12~69 | 14~71 | ||||||
72 | 12~80 | 12~65 | 12~50 | 12~80 | 14~92 | 12~75 | 14~92 | 12~80 | 12~65 | 12~50 | 12~80 | 14~86 | ||||||
Les diam. d'alésage d'arbre 8, 11, 13, 14, 17, 21~50 ne sont pas disponibles pour les spécs. d'alésage d'arbre C. Les arbres percés de diamètre 6.35 sont disponibles pour les types H, P, V et F. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HTPA14S5M100-A-C10 |
HTPA14S5M100-A-H6.35 |
HTPA14S5M100-A-H[5-10/1] |
HTPA14S5M100-A-N[8,10] |
HTPA14S5M100-A-NK10 |
HTPA14S5M100-A-P6.35 |
HTPA14S5M100-A-P[5-10/1] |
HTPA14S5M100-A-V[5-6/1] |
HTPA14S5M100-A-Y[5-6/1] |
HTPA14S5M100-B-F[5-6/1] |
HTPA14S5M100-B-H6.35 |
HTPA14S5M100-B-H[5-10/1] |
HTPA14S5M100-B-P[5,6,6.35,7,8] |
HTPA14S5M100-B-V[5-6/1] |
HTPA14S5M150-A-C10 |
HTPA14S5M150-A-H6.35 |
HTPA14S5M150-A-H[5-10/1] |
HTPA14S5M150-A-N[8,10] |
HTPA14S5M150-A-NK10 |
HTPA14S5M150-A-P6.35 |
HTPA14S5M150-A-P[5-10/1] |
HTPA14S5M150-A-V[5-6/1] |
HTPA14S5M150-A-Y[5-6/1] |
HTPA14S5M150-B-F[5-6/1] |
HTPA14S5M150-B-H6.35 |
HTPA14S5M150-B-H[5-10/1] |
HTPA14S5M150-B-P[5,6,6.35,7,8] |
HTPA14S5M150-B-V[5-6/1] |
HTPA14S5M250-A-C10 |
HTPA14S5M250-A-H6.35 |
HTPA14S5M250-A-H[5-10/1] |
HTPA14S5M250-A-N[8,10] |
HTPA14S5M250-A-NK10 |
HTPA14S5M250-A-P6.35 |
HTPA14S5M250-A-P[5-10/1] |
HTPA14S5M250-A-V[5-6/1] |
HTPA14S5M250-A-Y[5-6/1] |
HTPA14S5M250-B-F[5-6/1] |
HTPA14S5M250-B-H6.35 |
HTPA14S5M250-B-H[5-10/1] |
HTPA14S5M250-B-P[5,6,6.35,7,8] |
HTPA14S5M250-B-V[5-6/1] |
HTPA15S5M100-A-C10 |
HTPA15S5M100-A-H6.35 |
HTPA15S5M100-A-H[5-10/1] |
HTPA15S5M100-A-N[8,10] |
HTPA15S5M100-A-NK10 |
HTPA15S5M100-A-P6.35 |
HTPA15S5M100-A-P[5-10/1] |
HTPA15S5M100-A-V[5,6,6.35,7,8] |
HTPA15S5M100-A-Y[5,6,7,8] |
HTPA15S5M100-B-F[5,6,6.35,7,8] |
HTPA15S5M100-B-H6.35 |
HTPA15S5M100-B-H[5-10/1] |
HTPA15S5M100-B-P[5,6,6.35,7,8] |
HTPA15S5M100-B-V[5,6,6.35,7,8] |
HTPA15S5M150-A-C10 |
HTPA15S5M150-A-H6.35 |
HTPA15S5M150-A-H[5-10/1] |
HTPA15S5M150-A-N[8,10] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de courroie utilisée (mm) | Nombre de dents (t) | Forme de poulie | Matériau | Traitement de surface | Spécifications de l'alésage de l'arbre (ancien trou de rainure JIS + taraud) [C] (mm) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (diam. de l'alésage d'arbre 10 largeur de rainure 4mm hauteur 1.8mm) [NK] | Spécifications de l'alésage de l'arbre (nouveau trou de rainure JIS + taraud) [N] (mm) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond + taraud) [P] (mm) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond) [H] (mm) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé : trous contre-alésés du côté moyeu) [F] (mm) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé aux deux extrémités) [Y] (mm) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé) [V] (mm) | WB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | 8 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | 6.35 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 5 ~ 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | 5 ~ 8 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | 8 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | 6.35 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 5 ~ 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | 5 ~ 8 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | 8 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | 6.35 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 5 ~ 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | 5 ~ 8 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 15 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 15 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 15 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 15 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | 8 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 15 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 15 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | 6.35 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 15 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 15 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 15 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 15 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 5 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 15 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 15 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 15 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | 5 ~ 8 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 15 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 15 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 15 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 15 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 15 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | 8 ~ 10 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Type | Poulies synchrones | Type de courroie | S5M | Poulies synchrones/Galets tendeurs | Poulies |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur de courroie utilisée (mm)
Nombre de dents(t)
Forme de poulie
Matériau
Traitement de surface
Spécifications de l'alésage de l'arbre (ancien trou de rainure JIS + taraud) [C](mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (diam. de l'alésage d'arbre 10 largeur de rainure 4mm hauteur 1.8mm) [NK]
Spécifications de l'alésage de l'arbre (nouveau trou de rainure JIS + taraud) [N](mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond + taraud) [P](mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond) [H](mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé : trous contre-alésés du côté moyeu) [F](mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé aux deux extrémités) [Y](mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé) [V](mm)
WB
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles