• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poulies dentées / T10 / poulie à rebord sélectionnable / configurable / aluminium, acier

Poulies dentées / T10 / poulie à rebord sélectionnable / configurable / aluminium, acier

(i)Remarque

  • Veuillez noter que les options d'embases embouties, NFC, RFC et LFC, ne sont pas prises en compte dans les données CAO.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poulies synchrones, type T10:Affichage d'image associés
TypeLargeur de courroie Matériau *1 Traitement de surfaceAccessoire *1
Vis de serrage
15mm20mm25mm30mm40mm50mmPoulieEmbase
T10150T10200T10250T10300T10400T10500
TTPAA2000
Alliage d'aluminium
Alliage d'aluminiumAnodisé clairEN 1.4301 équiv.
TTPBAnodisé noir
TTPKAnodisation dure claire *2
TTPNPlacage autocatalytique au nickel
TTPTEN 1.1191 équiv.EN 1.0330 équiv.-EN 1.7220 équiv.
(Oxydé noir)
TTPMRevêtement oxydé noir
TTPPPlacage autocatalytique au nickel

L'embase est installée et les vis de serrage sont incluses avec les alésages d'arbre P, N et C. *1. Les matériaux et accessoires ci-dessus peuvent être remplacés par d'autres équivalents à ceux d'origine. *2. Anodisation claire dure : dureté du film 300HV ~

Spécifications

Référence pièce-Forme de poulie-Spécs. d'alésage de l'arbre, D.I.-Z-J-Q-R-S-T
(Spécifications de l'alésage de l'arbre : H, P, N, C)TTPA14T10500-A-NK10
(Spécs. d'alésage de l'arbre : V, F)TTPA48T10500-B-V20-Z38-J23.5
(Spécifications de l'alésage de l'arbre : Y)TTPA24T10250-A-Y25-Q37-R37-S7-T7
Référence piècePoulie
Forme
Forme de poulie
TypeNombre de dentsType
Largeur nominale
AB
Spécifications d'alésage de l'arbre (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivantSpécifications d'alésage de l'arbre (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant
H
Trou rond
P
Trou rond+taraud
N, C
Rainure+taraudage
V
Trou étagé
Y
A épaulement aux deux extrémités
H
Trou rond
P
Trou rond+taraud
N, C
Rainure+taraudage
V, F
Trou étagé
VZ
Z-d≥2
J
(incrément de 0.1mm)
YQ, R
Q(R)-d≥2
S, TV, FZ
Z-d≥2
J
(incrément de 0.1mm)
Aluminium
TTPA
TTPB
TTPK
TTPN

Acier
TTPT
TTPM
TTPP
12T10150

T10200

T10250

T10300

T10400

T10500
A8~198~188, 10, NK10, 11~188~1710~233.0≤J≤W-3.08~1710~193~17
S+T≤W-3
------
14A

B
10~2710~2610, NK10, 11~2610~2512~2710~2512~2710~2710~2210, NK10, 11~2010~2512~27
1510~2810~2610, NK10, 11~2610~2612~2810~2612~2810~2810~2310, NK10, 11~2010~2612~283.0≤J≤L-3.0
1612~3212~3012~3012~3014~3212~3014~3212~3212~2712~2212~3014~32
1812~3712~3012~3012~3514~3712~3514~3712~3612~3012~2512~3414~36
2012~4212~4012~4012~4014~4212~4014~4212~4212~3512~2912~4014~42
2212~5212~4812~4812~5014~5212~5014~5212~4612~3812~3212~4414~46
2412~5912~5012~5012~5714~5912~5714~5912~5612~4612~4012~5414~56
2512~5912~5012~5012~5714~5912~5714~5912~5912~4912~4312~5714~59
2612~5912~5012~5012~5714~5912~5714~5912~5912~4912~4312~5714~59
2812~6712~5712~5012~6514~6712~6514~6712~6612~5612~4812~6414~66
3012~7612~6512~5012~7414~7612~7414~7612~7112~6112~5012~6914~71
3220~8020~6520~5020~8022~8220~7522~8220~8020~6520~5020~7922~81
3420~8020~6520~5020~8022~9220~7522~9220~8020~6520~5020~8022~86
3620~8020~6520~5020~8022~9420~7522~9420~8020~6520~5020~8022~91
4020~8020~6520~5020~8022~9520~7522~9520~8020~6520~5020~8022~95
4420~8020~6520~5020~8022~9520~7522~9520~8020~6520~5020~8022~95
4820~8020~6520~5020~8022~9520~7522~9520~8020~6520~5020~8022~95
5020~8020~6520~5020~8022~9520~7522~9520~8020~6520~5020~8022~95
6020~8020~6520~5020~8022~9520~7522~9520~8020~6520~5020~8022~95
Les diam. d'alésage d'arbre 8, 11, 13, 14, 17, 21~50 ne sont pas disponibles pour les spécs. d'alésage d'arbre C.

Modifications

Poulies synchrones, type T10:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TTPA12T10150-A-C[10,​12,​15,​16,​18]
TTPA12T10150-A-H[8-19/1]
TTPA12T10150-A-N8
TTPA12T10150-A-N[10-18/1]
TTPA12T10150-A-NK10
TTPA12T10150-A-P[8-18/1]
TTPA12T10150-A-V[8-17/1]
TTPA12T10150-A-Y[8-17/1]
TTPA12T10200-A-C[10,​12,​15,​16,​18]
TTPA12T10200-A-H[8-19/1]
TTPA12T10200-A-N8
TTPA12T10200-A-N[10-18/1]
TTPA12T10200-A-NK10
TTPA12T10200-A-P[8-18/1]
TTPA12T10200-A-V[8-17/1]
TTPA12T10200-A-Y[8-17/1]
TTPA12T10250-A-C[10,​12,​15,​16,​18]
TTPA12T10250-A-H[8-19/1]
TTPA12T10250-A-N8
TTPA12T10250-A-N[10-18/1]
TTPA12T10250-A-NK10
TTPA12T10250-A-P[8-18/1]
TTPA12T10250-A-V[8-17/1]
TTPA12T10250-A-Y[8-17/1]
TTPA12T10300-A-C[10,​12,​15,​16,​18]
TTPA12T10300-A-H[8-19/1]
TTPA12T10300-A-N8
TTPA12T10300-A-N[10-18/1]
TTPA12T10300-A-NK10
TTPA12T10300-A-P[8-18/1]
TTPA12T10300-A-V[8-17/1]
TTPA12T10300-A-Y[8-17/1]
TTPA12T10400-A-C[10,​12,​15,​16,​18]
TTPA12T10400-A-H[8-19/1]
TTPA12T10400-A-N8
TTPA12T10400-A-N[10-18/1]
TTPA12T10400-A-NK10
TTPA12T10400-A-P[8-18/1]
TTPA12T10400-A-V[8-17/1]
TTPA12T10400-A-Y[8-17/1]
TTPA12T10500-A-C[10,​12,​15,​16,​18]
TTPA12T10500-A-H[8-19/1]
TTPA12T10500-A-N8
TTPA12T10500-A-N[10-18/1]
TTPA12T10500-A-NK10
TTPA12T10500-A-P[8-18/1]
TTPA12T10500-A-V[8-17/1]
TTPA12T10500-A-Y[8-17/1]
TTPA14T10150-A-C[10,​12,​15,​16,​18,​19,​20]
TTPA14T10150-A-H[10-27/1]
TTPA14T10150-A-N[10-26/1]
TTPA14T10150-A-NK10
TTPA14T10150-A-P[10-26/1]
TTPA14T10150-A-V[10-25/1]
TTPA14T10150-A-Y[10-25/1]
TTPA14T10150-B-C[10,​12,​15,​16,​18,​19,​20]
TTPA14T10150-B-F[10-25/1]
TTPA14T10150-B-H[10-27/1]
TTPA14T10150-B-N[10-20/1]
TTPA14T10150-B-NK10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de courroie utilisée (mm) Nombre de dents
(t)
Forme de poulie Matériau Traitement de surface Spécifications de l'alésage de l'arbre (ancien trou de rainure JIS + taraud) [C]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (diam. de l'alésage d'arbre 10 largeur de rainure 4mm hauteur 1.8mm) [NK] Spécifications de l'alésage de l'arbre (nouveau trou de rainure JIS + taraud) [N]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond + taraud) [P]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond) [H]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé : trous contre-alésés du côté moyeu) [F]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé aux deux extrémités) [Y]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé) [V]
(mm)
WB

-

1 8 jours 101512Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair10 ~ 18--------

-

1 8 jours 101512Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----8 ~ 19----

-

1 8 jours 101512Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair--8------

-

1 8 jours 101512Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair--10 ~ 18------

-

1 8 jours 101512Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-10-------

-

1 8 jours 101512Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---8 ~ 18-----

-

1 8 jours 101512Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------8 ~ 17-

-

1 8 jours 101512Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair------8 ~ 17--

-

1 8 jours 102012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair10 ~ 18--------

-

1 8 jours 102012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----8 ~ 19----

-

1 8 jours 102012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair--8------

-

1 8 jours 102012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair--10 ~ 18------

-

1 8 jours 102012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-10-------

-

1 8 jours 102012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---8 ~ 18-----

-

1 8 jours 102012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------8 ~ 17-

-

1 8 jours 102012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair------8 ~ 17--

-

1 8 jours 102512Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair10 ~ 18--------

-

1 8 jours 102512Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----8 ~ 19----

-

1 8 jours 102512Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair--8------

-

1 8 jours 102512Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair--10 ~ 18------

-

1 8 jours 102512Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-10-------

-

1 8 jours 102512Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---8 ~ 18-----

-

1 8 jours 102512Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------8 ~ 17-

-

1 8 jours 102512Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair------8 ~ 17--

-

1 8 jours 103012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair10 ~ 18--------

-

1 8 jours 103012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----8 ~ 19----

-

1 8 jours 103012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair--8------

-

1 8 jours 103012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair--10 ~ 18------

-

1 8 jours 103012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-10-------

-

1 8 jours 103012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---8 ~ 18-----

-

1 8 jours 103012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------8 ~ 17-

-

1 8 jours 103012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair------8 ~ 17--

-

1 8 jours 104012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair10 ~ 18--------

-

1 8 jours 104012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----8 ~ 19----

-

1 8 jours 104012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair--8------

-

1 8 jours 104012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair--10 ~ 18------

-

1 8 jours 104012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-10-------

-

1 8 jours 104012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---8 ~ 18-----

-

1 8 jours 104012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------8 ~ 17-

-

1 8 jours 104012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair------8 ~ 17--

-

1 8 jours 105012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair10 ~ 18--------

-

1 8 jours 105012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----8 ~ 19----

-

1 8 jours 105012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair--8------

-

1 8 jours 105012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair--10 ~ 18------

-

1 8 jours 105012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-10-------

-

1 8 jours 105012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---8 ~ 18-----

-

1 8 jours 105012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------8 ~ 17-

-

1 8 jours 105012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair------8 ~ 17--

-

1 8 jours 101514Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair10 ~ 20--------

-

1 8 jours 101514Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----10 ~ 27----

-

1 8 jours 101514Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair--10 ~ 26------

-

1 8 jours 101514Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-10-------

-

1 8 jours 101514Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---10 ~ 26-----

-

1 8 jours 101514Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------10 ~ 25-

-

1 8 jours 101514Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair------10 ~ 25--

-

1 8 jours 101514Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair10 ~ 20--------

-

1 8 jours 101514Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----10 ~ 25---

-

1 8 jours 101514Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----10 ~ 27----

-

1 8 jours 101514Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair--10 ~ 20------

-

1 8 jours 101514Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-10-------

Loading...

Informations de base

Type Poulies synchrones Type de courroie T10 Poulies synchrones/Galets tendeurs Poulies

Produits complémentaires

Assistance technique