• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poulies dentées / L / poulie à rebord sélectionnable / aluminium, acier / MTPL

Poulies dentées / L / poulie à rebord sélectionnable / aluminium, acier / MTPL

(i)Remarque

  • Veuillez noter que les options d'embases embouties, NFC, RFC et LFC, ne sont pas prises en compte dans les données CAO.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poulie synchrone sans clavette - Type L, manchon sans clavette ST/SH:Affichage d'image associés
TypeRéférence pièceMatériau *1Traitement de surface
Largeur de courroie
12.7mm
(1/2po)
A:14 W:19
Largeur de courroie
19.1mm
(3/4po)
A:21 W:26
Largeur de courroie
25.4mm
(1po)
A:27 W:32
Largeur de courroie
38.1mm
(1.5po)
A:40 W:45
PoulieEmbaseManchonPoulieEmbaseManchon
L050L075L100L150
MTPLAAlliage d'aluminium série 7000Alliage d'aluminiumEN 1.1191 équiv.Anodisé clair-
MTPLKAnodisation dure claire *2-
MTPLNPlacage autocatalytique au nickel-
MTPLEN 1.1191 équiv.EN 1.0330 équiv.EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir
MTPLPPlacage autocatalytique au nickel
*1. Les matériaux et accessoires ci-dessus peuvent être remplacés par d'autres équivalents à ceux d'origine. *2. Traitement par anodisation dure : dureté du film 300HV~

Spécifications

Référence pièce-Forme de poulie-Diam. de l'alésage de l'arbre
MTPL20L075-E-17
Référence pièceForme de poulieGamme dH7 (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant
TypeNombre de dentsType, largeur nominaleForme EForme F
L050 L075 L100 L150 L050 L075 L100 L150
Manchon STManchon STManchon STManchon STManchon SHManchon SHManchon ST : 10~25
Manchon SH : 28~35
Manchon ST
MTPLA
MTPLK
MTPLN
MTPL
MTPLP
14 L050
*A:14
*W:19

L075

*A:21
*W:26

L100
*A :27
*W :32

L150
*A:40
*W:45
E

F
8, 10~12 10~12 10~12 11, 12 8, 10 8, 10 --
15 8, 10~12 10~12 10~12 11, 12 8, 10 8, 10 10, 11 11, 12
16 10~12, 14~17 10~12, 14~17 10~12, 14~17 11, 12, 4~17 10~12 10~12, 14, 15 10~12, 14, 15 11, 12, 14, 15
17
18 10~12, 14~17 10~12, 14~17 10~12, 14~17 11, 12, 14~17 10~12 10~12, 14~17 10~12, 14~17 11, 12, 14~17
19 12, 14~17 12, 14~17 12, 14~17 12, 14~17 12 12, 14~17 12, 14~17 12, 14~17
20
21 12, 14~20, 22, 24, 25 12, 14~20, 22, 24, 25 12 12, 14~20, 22, 24, 25
22
24 12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30 12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30 12 12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30
25 12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 12 12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32
26
28 12, 14~20, 22,
24, 25, 28, 30, 32
12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 12 12, 14~20, 22,
24, 25, 28, 30, 32
12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35
30 12, 14~20, 22, 24,
25, 28, 30, 32
12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 12 12, 14~20, 22,
24, 25, 28, 30, 32
12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35
32
34
36 15~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 15~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 15~20, 22, 24, 25, 28, 30,
32, 35, 38, 40, 42
- 15~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 15~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35
38
40
42 16~20,
22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38
16~20,
22, 24, 25, 28, 30, 32,
35, 38, 40, 42, 45, 48, 50
- - 16~20,
22, 24, 25, 28, 30, 32
16~20,
22, 24, 25, 28, 30, 32, 35
-
44
48
50
60
72

Modifications

Poulie synchrone sans clavette - Type L, manchon sans clavette ST/SH:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MTPL14L050-E-[8,​10,​11,​12]
MTPL14L050-F-[8,​10]
MTPL14L075-E-[10,​11,​12]
MTPL14L075-F-[8,​10]
MTPL14L100-E-[10,​11,​12]
MTPL14L150-E-[11,​12]
MTPL15L050-E-[8,​10,​11,​12]
MTPL15L050-F-[8,​10]
MTPL15L075-E-[10,​11,​12]
MTPL15L075-F-[8,​10]
MTPL15L100-E-[10,​11,​12]
MTPL15L100-F-[10,​11]
MTPL15L150-E-[11,​12]
MTPL15L150-F-[11,​12]
MTPL16L050-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL16L050-F-[10,​11,​12]
MTPL16L075-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL16L075-F-[10,​11,​12,​14,​15]
MTPL16L100-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL16L100-F-[10,​11,​12,​14,​15]
MTPL16L150-E-[11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL16L150-F-[11,​12,​14,​15]
MTPL17L050-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL17L050-F-[10,​11,​12]
MTPL17L075-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL17L075-F-[10,​11,​12,​14,​15]
MTPL17L100-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL17L100-F-[10,​11,​12,​14,​15]
MTPL17L150-E-[11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL17L150-F-[11,​12,​14,​15]
MTPL18L050-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL18L050-F-[10,​11,​12]
MTPL18L075-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL18L075-F-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL18L100-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL18L100-F-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL18L150-E-[11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL18L150-F-[11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL19L050-E-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL19L050-F-12
MTPL19L075-E-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL19L075-F-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL19L100-E-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL19L100-F-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL19L150-E-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL19L150-F-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL20L050-E-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL20L050-F-12
MTPL20L075-E-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL20L075-F-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL20L100-E-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL20L100-F-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL20L150-E-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL20L150-F-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL21L050-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL21L050-F-12
MTPL21L075-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL21L075-F-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL21L100-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL21L100-F-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de courroie utilisée (mm) Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces) Nombre de dents
(t)
Forme de poulie Matériau Traitement de surface Diam. de l'alésage de l'arbre [d]
(mm)

-

1 12 jours 1012.70.514Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir8 ~ 12

-

1 12 jours 1012.70.514Forme FEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir8 ~ 10

-

1 12 jours 1019.10.7514Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 12

-

1 12 jours 1019.10.7514Forme FEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir8 ~ 10

-

1 12 jours 1025.4114Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 12

-

1 12 jours 1038.11.514Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir11 ~ 12

-

1 12 jours 1012.70.515Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir8 ~ 12

-

1 12 jours 1012.70.515Forme FEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir8 ~ 10

-

1 12 jours 1019.10.7515Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 12

-

1 12 jours 1019.10.7515Forme FEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir8 ~ 10

-

1 12 jours 1025.4115Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 12

-

1 12 jours 1025.4115Forme FEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 11

-

1 12 jours 1038.11.515Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir11 ~ 12

-

1 12 jours 1038.11.515Forme FEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir11 ~ 12

-

1 12 jours 1012.70.516Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 17

-

1 12 jours 1012.70.516Forme FEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 12

-

1 12 jours 1019.10.7516Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 17

-

1 12 jours 1019.10.7516Forme FEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 15

-

1 12 jours 1025.4116Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 17

-

1 12 jours 1025.4116Forme FEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 15

-

1 12 jours 1038.11.516Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir11 ~ 17

-

1 12 jours 1038.11.516Forme FEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir11 ~ 15

-

1 12 jours 1012.70.517Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 17

-

1 12 jours 1012.70.517Forme FEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 12

-

1 12 jours 1019.10.7517Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 17

-

1 12 jours 1019.10.7517Forme FEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 15

-

1 12 jours 1025.4117Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 17

-

1 12 jours 1025.4117Forme FEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 15

-

1 12 jours 1038.11.517Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir11 ~ 17

-

1 12 jours 1038.11.517Forme FEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir11 ~ 15

-

1 12 jours 1012.70.518Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 17

-

1 12 jours 1012.70.518Forme FEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 12

-

1 12 jours 1019.10.7518Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 17

-

1 12 jours 1019.10.7518Forme FEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 17

-

1 12 jours 1025.4118Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 17

-

1 12 jours 1025.4118Forme FEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 17

-

1 12 jours 1038.11.518Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir11 ~ 17

-

1 12 jours 1038.11.518Forme FEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir11 ~ 17

-

1 12 jours 1012.70.519Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 17

-

1 12 jours 1012.70.519Forme FEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12

-

1 12 jours 1019.10.7519Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 17

-

1 12 jours 1019.10.7519Forme FEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 17

-

1 12 jours 1025.4119Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 17

-

1 12 jours 1025.4119Forme FEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 17

-

1 12 jours 1038.11.519Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 17

-

1 12 jours 1038.11.519Forme FEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 17

-

1 12 jours 1012.70.520Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 17

-

1 12 jours 1012.70.520Forme FEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12

-

1 12 jours 1019.10.7520Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 17

-

1 12 jours 1019.10.7520Forme FEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 17

-

1 12 jours 1025.4120Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 17

-

1 12 jours 1025.4120Forme FEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 17

-

1 12 jours 1038.11.520Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 17

-

1 12 jours 1038.11.520Forme FEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 17

-

1 12 jours 1012.70.521Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 25

-

1 12 jours 1012.70.521Forme FEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12

-

1 12 jours 1019.10.7521Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 25

-

1 12 jours 1019.10.7521Forme FEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 25

-

1 12 jours 1025.4121Forme EEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 25

-

1 12 jours 1025.4121Forme FEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 25

Loading...

Informations de base

Type Poulies sans clavette Type de courroie L Poulies synchrones/Galets tendeurs Poulies

Produits complémentaires

Assistance technique