Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Référence pièce | Matériau *1 | Traitement de surface | |||||||
Largeur de courroie 19.1mm (3/4po) A:21 W:26 | Largeur de courroie 25.4mm (1po) A:27 W:32 | Largeur de courroie 38.1mm (1.5po) A:40 W:45 | Largeur de courroie 50.8mm (2po) A:54 W:59 | Poulie | Embase | Butée mécanique MechaLock | Poulie | Embase | Butée mécanique MechaLock | |
L075 | L100 | L150 | L200 | |||||||
HPLA | ● | ● | ● | ● | EN AW-7075 équiv. | EN AW-5052 équiv. | EN 1.1191 équiv. | Anodisé clair | - | |
HPLT | ● | ● | ● | ● | EN 1.1191 équiv. | EN 1.0330 équiv. | EN 1.1191 équiv. | - | ||
HPLM | ● | ● | ● | ● | Revêtement oxydé noir | |||||
HPLP | ● | ● | ● | ● | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce | - | Forme de poulie | - | Diam. de l'alésage de l'arbre |
HPLA30H200 | - | F | - | 40 |
Référence pièce | Forme de poulie | Gamme dH7 (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant | |||||||||
Type | Nombre de dents | Type, largeur nominale | Forme E | Forme F | |||||||
H075 | H100 | H150 | H200 | H075 | H100 | H150 | H200 | ||||
HPLA HPLT HPLM HPLP | 14 | H075 *A:21 *W:26 *Y :18 H100 *A :27 *W :32 *Y :22 (d24~:Y=23.5) H150 *A:40 *W:45 *Y:28 (d35~:Y=32) H200 *A:54 *W:59 *Y:35 (d35~:Y=39) | E F | 12, 14~16 | 12, 14~16 | 12, 14~16 | 12, 14~16 | 12, 14~16 | 12, 14~16 | 12, 14~16 | 12, 14~16 |
15 | 14~19 | 14~19 | 14~19 | 14~19 | 14~19 | 14~19 | 14~19 | 14~19 | |||
16 | 14~20 | 14~20 | 14~20 | 14~20 | 14~19 | 14~20 | 14~20 | 14~20 | |||
17 | 14~20, 22 | 14~20, 22 | 14~20, 22 | 14~20, 22 | 14~19 | 14~20, 22 | 14~20, 22 | 14~20, 22 | |||
18 | |||||||||||
19 | 14~20, 22, 24, 25, 28 | 14~20, 22, 24, 25, 28 | 14~20, 22, 24, 25, 28 | 14~20, 22, 24, 25, 28 | 14~19 | 14~20, 22, 24, 25, 28 | 14~20, 22, 24, 25, 28 | 14~20, 22, 24, 25, 28 | |||
20 | |||||||||||
21 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 14~19 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | ||||
22 | |||||||||||
24 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 19 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | ||||||
25 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | |||||||||
26 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | - | 20, 22, 24, 25, 28, 30 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | ||||||
28 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40 | |||||||||
30 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45 | |||||||||
32 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50 | - | 20, 22, 24, 25, 28, 30 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50 | |||||
34 | |||||||||||
36 | |||||||||||
38 | - | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50 | - | - | 20, 22, 24, 25, 28, 30 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50 | - | |||
40 | |||||||||||
42 | |||||||||||
44 | |||||||||||
48 | |||||||||||
50 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HPLA14H075-E-12 |
HPLA14H075-E-14 |
HPLA14H075-E-15 |
HPLA14H075-E-16 |
HPLA14H075-F-12 |
HPLA14H075-F-14 |
HPLA14H075-F-15 |
HPLA14H075-F-16 |
HPLA14H100-E-12 |
HPLA14H100-E-14 |
HPLA14H100-E-15 |
HPLA14H100-E-16 |
HPLA14H100-F-12 |
HPLA14H100-F-14 |
HPLA14H100-F-15 |
HPLA14H100-F-16 |
HPLA14H150-E-12 |
HPLA14H150-E-14 |
HPLA14H150-E-15 |
HPLA14H150-E-16 |
HPLA14H150-F-12 |
HPLA14H150-F-14 |
HPLA14H150-F-15 |
HPLA14H150-F-16 |
HPLA14H200-E-12 |
HPLA14H200-E-14 |
HPLA14H200-E-15 |
HPLA14H200-E-16 |
HPLA14H200-F-12 |
HPLA14H200-F-14 |
HPLA14H200-F-15 |
HPLA14H200-F-16 |
HPLA15H075-E-14 |
HPLA15H075-E-15 |
HPLA15H075-E-16 |
HPLA15H075-E-17 |
HPLA15H075-E-18 |
HPLA15H075-E-19 |
HPLA15H075-F-14 |
HPLA15H075-F-15 |
HPLA15H075-F-16 |
HPLA15H075-F-17 |
HPLA15H075-F-18 |
HPLA15H075-F-19 |
HPLA15H100-E-14 |
HPLA15H100-E-15 |
HPLA15H100-E-16 |
HPLA15H100-E-17 |
HPLA15H100-E-18 |
HPLA15H100-E-19 |
HPLA15H100-F-14 |
HPLA15H100-F-15 |
HPLA15H100-F-16 |
HPLA15H100-F-17 |
HPLA15H100-F-18 |
HPLA15H100-F-19 |
HPLA15H150-E-14 |
HPLA15H150-E-15 |
HPLA15H150-E-16 |
HPLA15H150-E-17 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de courroie utilisée (mm) | Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces) | Nombre de dents (t) | Forme de poulie | Matériau | Traitement de surface | Diam. de l'alésage de l'arbre d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 14 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 | |
112.81 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 14 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 14 | |
115.78 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 14 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 15 | |
116.67 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 14 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 16 | |
112.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 14 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 | |
112.81 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 14 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 14 | |
115.78 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 14 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 15 | |
116.67 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 14 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 16 | |
113.41 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25.4 | 1 | 14 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 | |
114.13 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25.4 | 1 | 14 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 14 | |
117.12 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25.4 | 1 | 14 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 15 | |
118.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25.4 | 1 | 14 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 16 | |
113.41 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25.4 | 1 | 14 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 | |
114.13 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25.4 | 1 | 14 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 14 | |
117.12 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25.4 | 1 | 14 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 15 | |
118.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25.4 | 1 | 14 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 16 | |
125.00 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 38.1 | 1.5 | 14 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 | |
125.74 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 38.1 | 1.5 | 14 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 14 | |
128.71 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 38.1 | 1.5 | 14 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 15 | |
129.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 38.1 | 1.5 | 14 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 16 | |
125.00 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 38.1 | 1.5 | 14 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 | |
125.74 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 38.1 | 1.5 | 14 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 14 | |
128.71 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 38.1 | 1.5 | 14 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 15 | |
129.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 38.1 | 1.5 | 14 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 16 | |
136.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50.8 | 2 | 14 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 | |
136.89 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50.8 | 2 | 14 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 14 | |
139.86 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50.8 | 2 | 14 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 15 | |
140.76 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50.8 | 2 | 14 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 16 | |
136.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50.8 | 2 | 14 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 | |
136.89 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50.8 | 2 | 14 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 14 | |
139.86 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50.8 | 2 | 14 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 15 | |
140.76 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50.8 | 2 | 14 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 16 | |
114.13 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 14 | |
117.12 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 15 | |
118.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 16 | |
118.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 17 | |
119.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 18 | |
119.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 19 | |
114.13 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 14 | |
117.12 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 15 | |
118.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 16 | |
118.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 17 | |
119.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 18 | |
119.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 19 | |
115.48 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 14 | |
118.47 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 15 | |
119.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 16 | |
119.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 17 | |
120.98 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 18 | |
120.98 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 19 | |
115.48 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 14 | |
118.47 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 15 | |
119.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 16 | |
119.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 17 | |
120.98 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 18 | |
120.98 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 19 | |
127.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 38.1 | 1.5 | 15 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 14 | |
130.49 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 38.1 | 1.5 | 15 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 15 | |
131.39 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 38.1 | 1.5 | 15 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 16 | |
131.39 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 38.1 | 1.5 | 15 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 17 |
Loading...
Type | Poulies sans clavette | Type de courroie | H | Poulies synchrones/Galets tendeurs | Poulies |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur de courroie utilisée (mm)
Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces)
Nombre de dents(t)
Forme de poulie
Matériau
Traitement de surface
Diam. de l'alésage de l'arbre d(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles