Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | ||||
Type | Type de courroie | Largeur nominale de la courroie | ||
TBCK | - | XL | 025 |
Référence pièce | W | A | B | T1 | T2 | T3 | h | L | P | M | d | Vis | Nombre de trous de montage | Prix unitaire | ||
Type | Type de courroie | Largeur nominale de la courroie | fournie | |||||||||||||
TBCK (+) | XL | 025 | 6.4 | 66 | 24 | 6 | 4.5 | 2.10 | 1.30 | 56 | 13 | M4 | 4.5 | M4-10 | 6 | |
037 | 9.5 | 26 | 16 | |||||||||||||
050 | 12.7 | 30 | 20 | |||||||||||||
L | 050 | 12.7 | 124 | 32 | 8 | 5.5 | 3.33 | 2.05 | 111 | 21 | M5 | 5.5 | M5-12 | 8 | ||
075 | 19.1 | 38 | 27 | |||||||||||||
100 | 25.4 | 46 | 34 | |||||||||||||
H | 075 | 19.1 | 165 | 38 | 10 | 6.5 | 4.15 | 2.55 | 147 | 27 | M5-14 | |||||
100 | 25.4 | 46 | 34 | |||||||||||||
150 | 38.1 | 58 | 46 | |||||||||||||
200 | 50.8 | 70 | 59 | |||||||||||||
S3M | 060 | 6 | 39 | 18 | 4 | 3.5 | 1.94 | 1.25 | 31 | 11 | M3 | 3.4 | M3-6 | 6 | ||
S5M | 100 | 10 | 65 | 26 | 6 | 5.5 | 3.14 | 2.00 | 51 | 17 | M4 | 4.5 | M4-10 | |||
150 | 15 | 32 | 22 | |||||||||||||
250 | 25 | 42 | 32 | |||||||||||||
S8M | 150 | 15 | 104 | 34 | 8 | 6.5 | 4.72 | 3.00 | 84 | 23 | M5 | 5.5 | M5-12 | 8 | ||
250 | 25 | 44 | 33 | |||||||||||||
300 | 30 | 50 | 38 | |||||||||||||
400 | 40 | 60 | 48 | |||||||||||||
MA3 | 070 | 7 | 39 | 20 | 4 | 3.5 | 1.8 | 1.1 | 31 | 13 | M3 | 3.4 | M3-6 | 6 | ||
100 | 10 | 24 | 16 | |||||||||||||
150 | 15 | 29 | 21 | |||||||||||||
MA5 | 100 | 10 | 65 | 26 | 6 | 5.5 | 2.9 | 1.7 | 51 | 17 | M4 | 4.5 | M4-10 | |||
150 | 15 | 32 | 22 | |||||||||||||
250 | 25 | 42 | 32 | |||||||||||||
MA8 | 150 | 15 | 104 | 34 | 8 | 6.5 | 4.3 | 2.8 | 84 | 23 | M5 | 5.5 | M5-12 | 8 | ||
200 | 20 | 39 | 28 | |||||||||||||
250 | 25 | 44 | 33 | |||||||||||||
400 | 40 | 60 | 48 | |||||||||||||
T5 | 100 | 10 | 65 | 26 | 6 | 4.5 | 2.20 | 1.40 | 51 | 17 | M4 | 4.5 | M4-10 | 6 | ||
150 | 15 | 32 | 22 | |||||||||||||
200 | 20 | 38 | 27 | |||||||||||||
250 | 25 | 43 | 32 | |||||||||||||
T10 | 150 | 15 | 130 | 34 | 8 | 6.5 | 4.30 | 2.70 | 111 | 23 | M5 | 5.5 | M5-12 | 8 | ||
200 | 20 | 40 | 28 | |||||||||||||
250 | 25 | 44 | 33 | |||||||||||||
300 | 30 | 50 | 38 | |||||||||||||
400 | 40 | 60 | 48 | |||||||||||||
500 | 50 | 70 | 58 | |||||||||||||
AT5 | 150 | 15 | 65 | 32 | 6 | 4.5 | 2.6 | 1.40 | 51 | 22 | M4 | 4.5 | M4-10 | 6 | ||
AT10 | 200 | 20 | 130 | 40 | 8 | 6.5 | 4.30 | 2.70 | 111 | 28 | M5 | 5.5 | M5-12 | 8 | ||
250 | 25 | 44 | 33 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de courroie | Largeur de la courroie (mm) (mm) | Largeur de la courroie (pouces) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | AT10 | 20 | - | |
23.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | AT10 | 25 | - | |
17.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | AT5 | 15 | - | |
29.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | H | 19.1 | 0.75 | |
29.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | H | 25.4 | 1 | |
30.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | H | 38.1 | 1.5 | |
32.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | H | 50.8 | 2 | |
20.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | L | 12.7 | 0.5 | |
21.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | L | 19.1 | 0.75 | |
21.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | L | 25.4 | 1 | |
17.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | MA3 | 7 | - | |
18.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | MA3 | 10 | - | |
18.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | MA3 | 15 | - | |
19.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | MA5 | 10 | - | |
19.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | MA5 | 15 | - | |
22.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | MA5 | 25 | - | |
24.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | MA8 | 15 | - | |
25.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | MA8 | 20 | - | |
25.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | MA8 | 25 | - | |
26.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | MA8 | 40 | - | |
13.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | S3M | 6 | - | |
16.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | S5M | 10 | - | |
17.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | S5M | 15 | - | |
18.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | S5M | 25 | - | |
20.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | S8M | 15 | - | |
21.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | S8M | 25 | - | |
21.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | S8M | 30 | - | |
21.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | S8M | 40 | - | |
22.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | T10 | 15 | - | |
22.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | T10 | 20 | - | |
23.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | T10 | 25 | - | |
24.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | T10 | 30 | - | |
25.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | T10 | 40 | - | |
26.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | T10 | 50 | - | |
16.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | T5 | 10 | - | |
17.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | T5 | 15 | - | |
18.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | T5 | 20 | - | |
18.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | T5 | 25 | - | |
15.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | XL | 6.4 | 0.25 | |
15.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | XL | 9.5 | 0.37 | |
15.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | XL | 12.7 | 0.5 |
Loading...
Forme de la courroie | Plaques de fixation de courroie |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de courroie
Largeur de la courroie (mm)(mm)
Largeur de la courroie (pouces)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles