Manchons sans clavette - Droit pour couple élevé

Manchons sans clavette - Droit pour couple élevé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Manchons sans clavette - Droit pour couple élevé
  • Manchons sans clavette - Droit pour couple élevé
Manchons sans clavette - Droit pour couple élevé:Affichage d'image associés
TypeCorps principal
MatériauTraitement de surface
MLATEN 1.1191 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
MLAT35
Référence pièceDWP.C.D.L1BVis de verrouillageTrou pour vis pour la déposeMatériau de la douille
(g)
Prix unitaire
TypedMxLQtéCouple de serrage
(N ∙ m)
MLAT30554442.53835M6x351015.72490 
356047.512560 
406552.514620 
457558605045M8x451237.31090 
50806531170 
55857041250 
6090751340 
659580141430 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MLAT30
MLAT35
MLAT40
MLAT45
MLAT50
MLAT55
MLAT60
MLAT65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Plage de couple max. admissible
(N•m)
Diam. du moyeu D
(Ø)
Couple max. admissible
(N•m)
Poussée axiale admissible
(Kn)
Longueur totale
(mm)
Diam. extérieur D1 (ou D)
(Ø)

102.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

10301000.1-3000.0551110743855

117.38 €

1 Disponible 5 jours 10351000.1-3000.060155088.83860

132.05 €

1 Disponible 5 jours 10401000.1-3000.06520701033865

161.40 €

1 Disponible 5 jours 10453000.1-10000.07538001685075

178.51 €

1 Disponible 5 jours 10503000.1-10000.08042201685080

187.07 €

1 Disponible 5 jours 10553000.1-10000.08546401685085

195.64 €

1 Disponible 5 jours 10603000.1-10000.09050601685090

210.31 €

1 Disponible 5 jours 10653000.1-10000.09564001975095

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Manchons sans clavette - Droit pour couple élevé:Affichage d'image associés
■ Vérifier la charge admissible appliquée à la butée mécanique

Informations de base

Série Type droit Fonction de centrage Non fourni Matériau du corps EN 1.1191 Equiv.
Traitement de surface du corps principal Non fourni Structure de serrage Type à double cône Structure Type mécanique (type à cale)
Qté de vis de blocage Pièces multiples

Produits complémentaires

Assistance technique