Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | Filetage | Roulement | Accessoire | |||
Standard | Fileté | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | Matériau | |
MBG | MBGN | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Acier | Bague de retenue (EN 1.4301 équiv.) |
MBGM | MBGNM | Placage autocatalytique au nickel | Placage autocatalytique au nickel | ||||
MBGA | MBGNA | EN AW-5052 équiv. | Anodisé clair | EN 1.4301 équiv. | - | ||
MBGS | MBGNS | EN 1.4301 équiv. | - | Acier inoxydable | |||
MBGJ | MBGNJ | Polyacétal | Acier |
Référence pièce | - | R |
MBF28 MBFN38 MBG40 | - - - | 2.6 3.1 2 |
Référence pièce | R | d | P | dh | D | D1 | T | t | B | Roulement | M | G | F | F1 | Diam. de courroie ronde applicable | ||
Type | P.D. | ||||||||||||||||
*15 | 1 | 3 | 10 | 8 | 17 | 13 | 10 | 6.5 | 5 | 623ZZ | - | - | - | - | 2 | ||
*20 | 5 | 16 | 13 | 22 | 18 | 7.5 | 6 | 625ZZ | |||||||||
*30 | 32 | 28 | 12 | 9 | |||||||||||||
*20 | 1.5 | 4 | 13 | 11 | 22 | 17 | 10 | 7.5 | 6 | 624ZZ | - | - | - | - | 3 | ||
30 | 6 | 19 | 16 | 32 | 27 | 12 | 9 | 7 | 626ZZ | M6 | 3 | 8 | 1 | ||||
*23 | 2 | 5 | 16 | 13 | 25 | 19 | 10 | 7.5 | 6 | 625ZZ | - | - | - | - | 4 | ||
28 | 6 | 19 | 16 | 30 | 24 | 12 | 9 | 7 | 626ZZ | M6 | 3 | 8 | 1 | ||||
30 | 32 | 26 | |||||||||||||||
40 | 10 | 26 | 23 | 42 | 36 | 15 | 11.5 | 9.2 | 6000ZZ | M8 | 5 | 10 | 1.5 | ||||
48 | 12 | 28 | 25 | 50 | 44 | 6001ZZ | M10 | 6 | 12 | ||||||||
60 | 62 | 56 | |||||||||||||||
Standard MBG MBGM MBGA MBGS MBGJ | Fileté MBGN MBGNM MBGNA MBGNS MBGNJ | *23 | 2.5 | 5 | 16 | 13 | 25 | 18 | 10 | 7.5 | 6 | 625ZZ | - | - | - | - | 5 |
28 | 6 | 19 | 16 | 30 | 23 | 12 | 9 | 7 | 626ZZ | M6 | 3 | 8 | 1 | ||||
40 | 10 | 26 | 23 | 42 | 35 | 15 | 11.5 | 9.2 | 6000ZZ | M8 | 5 | 10 | 1.5 | ||||
48 | 50 | 43 | |||||||||||||||
50 | 12 | 28 | 25 | 52 | 45 | 6001ZZ | M10 | 6 | 12 | ||||||||
60 | 62 | 55 | |||||||||||||||
28 | 3 | 6 | 19 | 16 | 30 | 22 | 12 | 9 | 7 | 626ZZ | M6 | 3 | 8 | 1 | 6 | ||
38 | 10 | 26 | 23 | 40 | 32 | 15 | 11.5 | 9.2 | 6000ZZ | M8 | 5 | 10 | 1.5 | ||||
48 | 12 | 28 | 25 | 50 | 42 | 6001ZZ | M10 | 6 | 12 | ||||||||
50 | 52 | 44 | |||||||||||||||
60 | 62 | 54 | |||||||||||||||
80 | 82 | 74 | |||||||||||||||
Les dimensions marquées d'un * sont disponibles uniquement pour le type standard. | 100 | 102 | 94 | ||||||||||||||
50 | 4 | 12 | 28 | 25 | 52 | 42 | 15 | 11.5 | 9.2 | 6001ZZ | M10 | 6 | 12 | 1.5 | 8 | ||
60 | 62 | 52 | |||||||||||||||
80 | 82 | 72 | |||||||||||||||
100 | 15 | 32 | 28 | 102 | 92 | 16 | 12.5 | 10.2 | 6002ZZ | 1 | |||||||
120 | 122 | 112 | |||||||||||||||
60 | 5 | 12 | 28 | 25 | 62 | 50 | 15 | 11.5 | 9.2 | 6001ZZ | M10 | 6 | 12 | 1.5 | 10 | ||
Pour les dimensions applicables, se reporter à la liste des prix. | 80 | 82 | 70 | ||||||||||||||
100 | 15 | 32 | 28 | 102 | 90 | 16 | 12.5 | 10.2 | 6002ZZ | 1 | |||||||
120 | 122 | 110 | |||||||||||||||
140 | 142 | 130 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MBG15-1 |
MBG20-1 |
MBG20-1.5 |
MBG23-2 |
MBG23-2.5 |
MBG28-2 |
MBG28-2.5 |
MBG28-3 |
MBG30-1 |
MBG30-1.5 |
MBG30-2 |
MBG38-3 |
MBG40-2 |
MBG40-2.5 |
MBG48-2 |
MBG48-2.5 |
MBG48-3 |
MBG50-2.5 |
MBG50-3 |
MBG50-4 |
MBG60-2 |
MBG60-2.5 |
MBG60-3 |
MBG60-4 |
MBG60-5 |
MBG80-3 |
MBG80-4 |
MBG80-5 |
MBG100-3 |
MBG100-4 |
MBG100-5 |
MBG120-4 |
MBG120-5 |
MBG140-5 |
MBGA15-1 |
MBGA20-1 |
MBGA20-1.5 |
MBGA23-2 |
MBGA23-2.5 |
MBGA28-2 |
MBGA28-2.5 |
MBGA28-3 |
MBGA30-1 |
MBGA30-1.5 |
MBGA30-2 |
MBGA38-3 |
MBGA40-2 |
MBGA40-2.5 |
MBGA48-2 |
MBGA48-2.5 |
MBGA48-3 |
MBGA50-2.5 |
MBGA50-3 |
MBGA50-4 |
MBGA60-2 |
MBGA60-2.5 |
MBGA60-3 |
MBGA60-4 |
MBGA60-5 |
MBGA80-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de courroie applicable (Ø) | Diamètre du cercle primitif P.D. (Ø) | Type de galet tendeur | Matériau | Traitement de surface | Diam. de l'arbre d (ou P) (Ø) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 2 | 15 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 3 | 1 | |
11.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 2 | 20 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | 1 | |
11.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 3 | 20 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 4 | 1.5 | |
11.71 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 | 23 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | 2 | |
11.71 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | 23 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | 2.5 | |
11.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 | 28 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | 2 | |
11.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | 28 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | 2.5 | |
11.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | 28 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | 3 | |
11.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 30 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | 1 | |
11.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 3 | 30 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | 1.5 | |
11.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 | 30 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | 2 | |
13.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 38 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | 3 | |
13.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 | 40 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | 2 | |
13.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | 40 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | 2.5 | |
13.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 | 48 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 2 | |
13.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | 48 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | 2.5 | |
13.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | 48 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 3 | |
13.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | 50 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 2.5 | |
13.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | 50 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 3 | |
16.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | 50 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 4 | |
14.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 | 60 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 2 | |
14.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | 60 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 2.5 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | 60 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 3 | |
16.94 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | 60 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 4 | |
16.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 60 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 5 | |
22.16 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | 80 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 3 | |
22.16 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | 80 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 4 | |
22.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 80 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 5 | |
31.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | 100 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 3 | |
31.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | 100 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 | 4 | |
31.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | 100 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 | 5 | |
40.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | 120 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 | 4 | |
40.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | 120 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 | 5 | |
50.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | 140 | Type large, standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 | 5 | |
10.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 2 | 15 | Type large, standard | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 3 | 1 | |
10.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 2 | 20 | Type large, standard | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 5 | 1 | |
10.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 3 | 20 | Type large, standard | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 4 | 1.5 | |
11.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 | 23 | Type large, standard | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 5 | 2 | |
11.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | 23 | Type large, standard | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 5 | 2.5 | |
11.59 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 | 28 | Type large, standard | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 6 | 2 | |
11.59 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | 28 | Type large, standard | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 6 | 2.5 | |
11.59 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | 28 | Type large, standard | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 6 | 3 | |
11.59 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 2 | 30 | Type large, standard | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 5 | 1 | |
11.59 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 3 | 30 | Type large, standard | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 6 | 1.5 | |
11.59 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 | 30 | Type large, standard | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 6 | 2 | |
12.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | 38 | Type large, standard | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 10 | 3 | |
12.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 | 40 | Type large, standard | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 10 | 2 | |
12.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | 40 | Type large, standard | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 10 | 2.5 | |
12.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 | 48 | Type large, standard | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 12 | 2 | |
12.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | 48 | Type large, standard | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 10 | 2.5 | |
12.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | 48 | Type large, standard | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 12 | 3 | |
12.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | 50 | Type large, standard | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 12 | 2.5 | |
18.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | 50 | Type large, standard | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 12 | 3 | |
12.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 50 | Type large, standard | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 12 | 4 | |
13.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 | 60 | Type large, standard | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 12 | 2 | |
13.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | 60 | Type large, standard | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 12 | 2.5 | |
13.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | 60 | Type large, standard | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 12 | 3 | |
13.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | 60 | Type large, standard | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 12 | 4 | |
13.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 60 | Type large, standard | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 12 | 5 | |
32.09 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | 80 | Type large, standard | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 12 | 3 |
Loading...
Poulies / galets tendeurs | Galets tendeurs | Nombre de rainures | Simple | Forme de rainure | Rainure en U |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Galets tendeurs (roulement intégré) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de courroie applicable(Ø)
Diamètre du cercle primitif P.D.(Ø)
Type de galet tendeur
Matériau
Traitement de surface
Diam. de l'arbre d (ou P)(Ø)
R(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles