Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
MBWAC | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | Vis de serrage x2 (EN 1.4301 équiv.) |
MBWS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | R | - | Spécifications de l'alésage d'arbre, D.I. |
MBWS30 | - | 1.6 | - | P5 |
Référence pièce | R | Spécifications de l'alésage d'arbre, D.I. | S | D | D1 | D2 | L | ℓ | B | M (normal) | Vis de serrage accessoire | Diam. de courroie ronde applicable | Prix unitaire | ||
Type | P.D. | P (H7), incrément de 1mm | MBWAC | MBWS | |||||||||||
MBWAC MBWS | 15 | 1.1 | 3~8 | 4 | 12 | 17 | 13 | 14 | 3 | 5.8 | M3 | M3x3 | 2 | ||
20 | 4~10 | 16 | 22 | 18 | |||||||||||
30 | 4~12 | 20 | 32 | 28 | |||||||||||
20 | 1.6 | 3~10 | 5 | 16 | 22 | 17 | 16 | 3 | 5.8 | M3 | M3x3 | 3 | |||
30 | 5~12 | 20 | 32 | 27 | |||||||||||
40 | 42 | 37 | |||||||||||||
45 | 5~20 | 30 | 47 | 42 | |||||||||||
23 | 2.1 | 5~12 | 6 | 20 | 25 | 19 | 18 | 3 | 5.8 | M3 | M3x3 | 4 | |||
28 | 30 | 24 | |||||||||||||
30 | 32 | 26 | |||||||||||||
40 | 42 | 36 | |||||||||||||
45 | 5~18 | 25 | 47 | 41 | 20 | 4 | 7.8 | M4 | M4x3 | ||||||
48 | 5~20 | 30 | 50 | 44 | |||||||||||
28 | 2.6 | 5~12 | 7 | 20 | 30 | 23 | 20 | 3 | 5.8 | M3 | M3x3 | 5 | |||
40 | 5~20 | 30 | 42 | 35 | 22 | 4 | 7.8 | M4 | M4x3 | ||||||
50 | 52 | 45 | |||||||||||||
28 | 3.1 | 5~12 | 8 | 22 | 30 | 22 | 22 | 3 | 5.8 | M3 | M3x3 | 6 | |||
38 | 5~20 | 30 | 40 | 32 | 24 | 4 | 7.8 | M4 | M4x3 | ||||||
48 | 50 | 42 | |||||||||||||
50 | 52 | 44 | |||||||||||||
60 | 62 | 54 | |||||||||||||
75 | 77 | 69 | |||||||||||||
100 | 102 | 94 | |||||||||||||
50 | 4.1 | 5~20 | 10 | 30 | 52 | 42 | 30 | 5 | 9.8 | M5 | M5x4 | 8 | |||
60 | 62 | 52 | |||||||||||||
100 | 102 | 92 | |||||||||||||
60 | 5.1 | 5~20 | 12 | 34 | 62 | 50 | 34 | 5 | 9.8 | M5 | M5x4 | 10 | |||
100 | 102 | 90 | |||||||||||||
140 | 142 | 130 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MBWA15-1.1-P[3-8/1] |
MBWA20-1.1-P[4-10/1] |
MBWA20-1.6-P[3-10/1] |
MBWA23-2.1-P[5-12/1] |
MBWA28-2.1-P[5-12/1] |
MBWA28-2.6-P[5-12/1] |
MBWA28-3.1-P[5-12/1] |
MBWA30-1.1-P[4-12/1] |
MBWA30-1.6-P[5-12/1] |
MBWA30-2.1-P[5-12/1] |
MBWA38-3.1-P[5-20/1] |
MBWA40-1.6-P[5-12/1] |
MBWA40-2.1-P[5-12/1] |
MBWA40-2.6-P[5-20/1] |
MBWA45-1.6-P[5-20/1] |
MBWA45-2.1-P[5-18/1] |
MBWA48-2.1-P[5-20/1] |
MBWA48-3.1-P[5-20/1] |
MBWA50-2.6-P[5-20/1] |
MBWA50-3.1-P[5-20/1] |
MBWA50-4.1-P[5-20/1] |
MBWA60-3.1-P[5-20/1] |
MBWA60-4.1-P[5-20/1] |
MBWA60-5.1-P[5-20/1] |
MBWA75-3.1-P[5-20/1] |
MBWA100-3.1-P[5-20/1] |
MBWA100-4.1-P[5-20/1] |
MBWA100-5.1-P[5-20/1] |
MBWA140-5.1-P[5-20/1] |
MBWAC15-1.1-P[3-8/1] |
MBWAC20-1.1-P[4-10/1] |
MBWAC20-1.6-P[3-10/1] |
MBWAC23-2.1-P[5-12/1] |
MBWAC28-2.1-P[5-12/1] |
MBWAC28-2.6-P[5-12/1] |
MBWAC28-3.1-P[5-12/1] |
MBWAC30-1.1-P[4-12/1] |
MBWAC30-1.6-P[5-12/1] |
MBWAC30-2.1-P[5-12/1] |
MBWAC38-3.1-P[5-20/1] |
MBWAC40-1.6-P[5-12/1] |
MBWAC40-2.1-P[5-12/1] |
MBWAC40-2.6-P[5-20/1] |
MBWAC45-1.6-P[5-20/1] |
MBWAC45-2.1-P[5-18/1] |
MBWAC48-2.1-P[5-20/1] |
MBWAC48-3.1-P[5-20/1] |
MBWAC50-2.6-P[5-20/1] |
MBWAC50-3.1-P[5-20/1] |
MBWAC50-4.1-P[5-20/1] |
MBWAC60-3.1-P[5-20/1] |
MBWAC60-4.1-P[5-20/1] |
MBWAC60-5.1-P[5-20/1] |
MBWAC75-3.1-P[5-20/1] |
MBWAC100-3.1-P[5-20/1] |
MBWAC100-4.1-P[5-20/1] |
MBWAC100-5.1-P[5-20/1] |
MBWAC140-5.1-P[5-20/1] |
MBWS15-1.1-P[3-8/1] |
MBWS20-1.1-P[4-10/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de courroie applicable (Ø) | Diamètre du cercle primitif P.D. (Ø) | Matériau | Traitement de surface | Diam. de l'arbre d (ou P) (Ø) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 19 jours | 10 | 2 | 15 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 3 ~ 8 | 1.1 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 2 | 20 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 4 ~ 10 | 1.1 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 3 | 20 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 3 ~ 10 | 1.6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 4 | 23 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 12 | 2.1 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 4 | 28 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 12 | 2.1 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 5 | 28 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 12 | 2.6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 6 | 28 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 12 | 3.1 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 2 | 30 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 4 ~ 12 | 1.1 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 3 | 30 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 12 | 1.6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 4 | 30 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 12 | 2.1 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 6 | 38 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 20 | 3.1 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 3 | 40 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 12 | 1.6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 4 | 40 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 12 | 2.1 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 5 | 40 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 20 | 2.6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 3 | 45 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 20 | 1.6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 4 | 45 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 18 | 2.1 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 4 | 48 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 20 | 2.1 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 6 | 48 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 20 | 3.1 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 5 | 50 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 20 | 2.6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 6 | 50 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 20 | 3.1 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 8 | 50 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 20 | 4.1 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 6 | 60 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 20 | 3.1 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 8 | 60 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 20 | 4.1 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 10 | 60 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 20 | 5.1 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 6 | 75 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 20 | 3.1 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 6 | 100 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 20 | 3.1 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 8 | 100 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 20 | 4.1 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 10 | 100 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 20 | 5.1 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 10 | 140 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 20 | 5.1 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 2 | 15 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 3 ~ 8 | 1.1 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 2 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 4 ~ 10 | 1.1 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 3 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 3 ~ 10 | 1.6 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 | 23 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 5 ~ 12 | 2.1 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 | 28 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 5 ~ 12 | 2.1 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 | 28 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 5 ~ 12 | 2.1 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 6 | 28 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 5 ~ 12 | 3.1 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 2 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 4 ~ 12 | 1.1 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 3 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 5 ~ 12 | 1.6 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 5 ~ 12 | 2.1 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 6 | 38 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 5 ~ 20 | 3.1 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 3 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 5 ~ 12 | 1.6 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 5 ~ 12 | 2.1 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 5 ~ 20 | 2.6 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 3 | 45 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 5 ~ 20 | 1.6 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 | 45 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 5 ~ 18 | 2.1 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 | 48 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 5 ~ 20 | 2.1 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 6 | 48 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 5 ~ 20 | 3.1 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 5 ~ 20 | 2.6 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 6 | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 5 ~ 20 | 3.1 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 5 ~ 20 | 4.1 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 6 | 60 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 5 ~ 20 | 3.1 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | 60 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 5 ~ 20 | 4.1 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | 60 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 5 ~ 20 | 5.1 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 6 | 75 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 5 ~ 20 | 3.1 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 6 | 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 5 ~ 20 | 3.1 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 5 ~ 20 | 4.1 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 5 ~ 20 | 5.1 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | 140 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 5 ~ 20 | 5.1 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 2 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 3 ~ 8 | 1.1 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 2 | 20 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 4 ~ 10 | 1.1 |
Loading...
Poulies / galets tendeurs | Poulies | Nombre de rainures | Double | Forme de rainure | Rainure en U |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Poulie (sans roulement) | Type à poulie | Forme B |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de courroie applicable(Ø)
Diamètre du cercle primitif P.D.(Ø)
Matériau
Traitement de surface
Diam. de l'arbre d (ou P)(Ø)
R(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles