Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | d | - | L | - | H |
ROBAC30 | - | NK10 | - | L62 | - | H0.3 |
Référence pièce | - | d | - | L | - | X | - | Y | - | Z |
ROBAM40 | - | 15 | - | L82 | - | X7.8 | - | Y6.0 | - | Z5.0 |
Référence pièce | dH7 | Incrément de 1mm | À couronne uniquement | Type droit à rainure de traverse uniquement : incrément de 0.1mm | Longueur de clavette | M | ℓ | F | |||||
Trou rond + taraud | Rainure+taraudage | ||||||||||||
Type | D | Trou rond+taraud | Rainure+taraudage | L | H | X | Y | Z | K | ||||
A couronne ROBAC ROBACF Droit à rainure de traverse ROBAM Le type droit à rainure de traverse est disponible uniquement en dimension D 30 ou plus. | 15 | 8 | N8 | A couronne 25~100 Droit à rainure de traverse 50~100 Lorsque la rainure est sélectionnée pour le type droit à rainure de traverse D=60 ou 80 60~100 | 0.3 0.5 0.8 | - | - | - | 25 | M4 | M3 | 3.5 | - |
20 | 8 | N8 | 25 | - | |||||||||
10 | N10, NK10 | ||||||||||||
25 | 8 | N8 | 25 | 26 | |||||||||
10 | N10, NK10 | ||||||||||||
30 | 8 | N8 | 7.0~15.0 | 5.0~12.0 | 4.0~7.0 | 25 | 31 | ||||||
10 | N10, NK10 | ||||||||||||
12 | N12 | 4.0~6.0 | 30 | ||||||||||
35 | 10 | N10, NK10 | 4.0~7.0 | 25 | 36 | ||||||||
12 | N12 | 30 | |||||||||||
15 | N15 | M4 | |||||||||||
40 | 12 | N12 | 30 | M3 | 41 | ||||||||
15 | N15 | M4 | |||||||||||
20 | N20 | M5 | |||||||||||
50 | 15 | N15 | 30 | M5 | M4 | 4 | 51 | ||||||
20 | N20 | M5 | |||||||||||
25 | N25 | M5 | |||||||||||
60 | 20 | N20 | 30 | M6 | M5 | 4.5 | 61 | ||||||
25 | N25 | M6 | |||||||||||
30 | N30 | ||||||||||||
80 | 25 | N25 | 30 | M8 | M6 | 6 | 81 | ||||||
30 | N30 | ||||||||||||
35 | - | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ROBAC15-8-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC15-N8-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC20-[8,10]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC20-N8-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC20-N10-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC20-NK10-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC25-[8,10]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC25-N8-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC25-N10-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC25-NK10-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC30-[8,10,12]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC30-N8-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC30-N10-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC30-N12-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC30-NK10-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC35-[10,12,15]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC35-N10-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC35-N12-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC35-N15-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC35-NK10-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC40-[12,15,20]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC40-N12-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC40-N15-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC40-N20-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC50-[15,20,25]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC50-N15-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC50-N20-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC50-N25-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC60-[20,25,30]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC60-N20-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC60-N25-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC60-N30-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC80-[25,30,35]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC80-N25-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC80-N30-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF25-[8,10]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF30-[8,10,12]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF30-N8-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF30-N10-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF30-N12-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF30-NK10-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF35-[10,12,15]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF35-N10-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF35-N12-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF35-N15-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF35-NK10-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF40-[12,15,20]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF40-N12-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF40-N15-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF40-N20-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF50-[15,20,25]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF50-N15-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF50-N20-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF50-N25-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF60-[20,25,30]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF60-N20-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF60-N25-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF60-N30-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF80-[25,30,35]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF80-N25-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Avec ou sans embase | Forme | D.E. D (Ø) | Diam. (de l'alésage) de l'arbre d (mm) | Spécifications des trous d'arbre | Largeur de rainure b (mm) | H (mm) | L (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 15 | 8 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 15 | 8 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 20 | 8 ~ 10 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 20 | 8 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 20 | 10 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 3 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 20 | 10 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 4 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 25 | 8 ~ 10 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 25 | 8 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 25 | 10 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 3 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 25 | 10 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 4 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 30 | 8 ~ 12 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 30 | 8 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 30 | 10 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 3 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 30 | 12 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 30 | 10 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 4 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 35 | 10 ~ 15 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 35 | 10 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 3 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 35 | 12 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 35 | 15 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 35 | 10 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 4 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 40 | 12 ~ 20 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 40 | 12 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 40 | 15 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 40 | 20 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 50 | 15 ~ 25 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 50 | 15 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 50 | 20 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 50 | 25 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 60 | 20 ~ 30 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 60 | 20 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 60 | 25 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 60 | 30 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 80 | 25 ~ 35 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 80 | 25 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 80 | 30 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase | A couronne | 25 | 8 ~ 10 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase | A couronne | 30 | 8 ~ 12 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase | A couronne | 30 | 8 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase | A couronne | 30 | 10 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 3 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase | A couronne | 30 | 12 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase | A couronne | 30 | 10 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 4 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase | A couronne | 35 | 10 ~ 15 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase | A couronne | 35 | 10 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 3 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase | A couronne | 35 | 12 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase | A couronne | 35 | 15 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase | A couronne | 35 | 10 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 4 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase | A couronne | 40 | 12 ~ 20 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase | A couronne | 40 | 12 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase | A couronne | 40 | 15 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase | A couronne | 40 | 20 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase | A couronne | 50 | 15 ~ 25 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase | A couronne | 50 | 15 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase | A couronne | 50 | 20 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase | A couronne | 50 | 25 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase | A couronne | 60 | 20 ~ 30 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase | A couronne | 60 | 20 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase | A couronne | 60 | 25 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase | A couronne | 60 | 30 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase | A couronne | 80 | 25 ~ 35 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase | A couronne | 80 | 25 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - |
Loading...
Type | Poulies | Uréthane de surface | Uréthane non fourni | Matériau | Alliage d'aluminium série 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur L(mm) | 50 / 100 | Type à arbre | Alésage rond | Traitement de surface | Anodisé clair |
Configurer
Propriétés de base
Avec ou sans embase
Forme
D.E. D(Ø)
Diam. (de l'alésage) de l'arbre d(mm)
Spécifications des trous d'arbre
Largeur de rainure b(mm)
H(mm)
L(mm)
X(mm)
Y(mm)
Z(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles