Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau du corps | Traitement de surface | Matériau | |||
Plat | A embase double | Conique | Bague de retenue | Roulement | ||
FTMRN | HMRN | TMRN | EN 1.1191 Équiv. | - | Acier à ressort | Acier |
FTMRB | - | - | Oxydé noir | |||
FTMRG | - | - | Placage autocatalytique au nickel | Acier inoxydable | ||
FTMRA | HMRA | - | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | ||
FTMRP | HMRP | Polyacétal (Blanc) | - |
Référence pièce | - | Largeur de rainure en V | - | F | - | Z |
FTMRN40 HMRA30 TMRN20 | - | 4 | - | F0.5 | - | Z3.0 |
Référence pièce | A embase double | Conique | d | P | dh | T | S | B | Roulement utilisé | ||||
Type | D | Largeur de rainure en V | F Incrément de 0.5mm | Z Incrément de 0.5mm | |||||||||
Plat FTMRN FTMRB FTMRG FTMRA FTMRP | A embase double HMRN HMRA HMRP | Conique TMRN | 15 | 4 | 0.5~2.0 | - | 3 | 10 | 8 | 9 | 2.5 | 4 | 623ZZ |
20 | 4 | 13 | 11 | 10 | 5 | 624ZZ | |||||||
30 | 5 | 16 | 13 | 625ZZ | |||||||||
(30) | - | - | 6 | 19 | 16 | 12 | 3 | 6 | 626ZZ | ||||
*20 | 5 | 0.5~2.0 | 0.5~3.0 | 4 | 13 | 11 | 10 | 2.5 | 5 | 624ZZ | |||
30 | - | 5 | 16 | 13 | 625ZZ | ||||||||
40 | 6 | 19 | 16 | 11 | 6 | 626ZZ | |||||||
(40) | - | - | 8 | 24 | 21 | 14 | 3 | 8 | 628ZZ | ||||
*30 | 6 | 0.5~2.0 | 0.5~3.0 | 5 | 16 | 13 | 10 | 2.5 | 5 | 625ZZ | |||
40 | - | 6 | 19 | 16 | 11 | 6 | 626ZZ | ||||||
50 | 8 | 24 | 21 | 14 | 3 | 8 | 628ZZ | ||||||
(50) | - | - | 10 | 26 | 23 | 6000ZZ | |||||||
*40 | 8 | 0.5~2.0 | 0.5~3.0 | 6 | 19 | 16 | 11 | 2.5 | 6 | 626ZZ | |||
Le type plat est disponible dans les tailles entre ( ) uniquement. Le type taraudé est disponible dans les dimensions signalées par * uniquement. | *50 | 8 | 24 | 21 | 14 | 3 | 8 | 628ZZ | |||||
*(60) | 10 | 26 | 23 | 6000ZZ | |||||||||
(100) | - | - | - | 12 | 28 | 25 | 16 | 4 | 6001ZZ |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FTMRA30 |
FTMRA40 |
FTMRA50 |
FTMRA60 |
FTMRA100 |
FTMRB30 |
FTMRB40 |
FTMRB50 |
FTMRB60 |
FTMRB100 |
FTMRG30 |
FTMRG40 |
FTMRG50 |
FTMRG60 |
FTMRG100 |
FTMRN30 |
FTMRN40 |
FTMRN50 |
FTMRN60 |
FTMRN100 |
FTMRP30 |
FTMRP40 |
FTMRP50 |
FTMRP60 |
FTMRP100 |
HMRA15-4-F[0.5-2/0.5] |
HMRA20-4-F[0.5-2/0.5] |
HMRA20-5-F[0.5-2/0.5] |
HMRA30-4-F[0.5-2/0.5] |
HMRA30-5-F[0.5-2/0.5] |
HMRA30-6-F[0.5-2/0.5] |
HMRA40-5-F[0.5-2/0.5] |
HMRA40-6-F[0.5-2/0.5] |
HMRA40-8-F[0.5-2/0.5] |
HMRA50-6-F[0.5-2/0.5] |
HMRA50-8-F[0.5-2/0.5] |
HMRA60-8-F[0.5-2/0.5] |
HMRN15-4-F[0.5-2/0.5] |
HMRN20-4-F[0.5-2/0.5] |
HMRN20-5-F[0.5-2/0.5] |
HMRN30-4-F[0.5-2/0.5] |
HMRN30-5-F[0.5-2/0.5] |
HMRN30-6-F[0.5-2/0.5] |
HMRN40-5-F[0.5-2/0.5] |
HMRN40-6-F[0.5-2/0.5] |
HMRN40-8-F[0.5-2/0.5] |
HMRN50-6-F[0.5-2/0.5] |
HMRN50-8-F[0.5-2/0.5] |
HMRN60-8-F[0.5-2/0.5] |
HMRP15-4-F[0.5-2/0.5] |
HMRP20-4-F[0.5-2/0.5] |
HMRP20-5-F[0.5-2/0.5] |
HMRP30-4-F[0.5-2/0.5] |
HMRP30-5-F[0.5-2/0.5] |
HMRP30-6-F[0.5-2/0.5] |
HMRP40-5-F[0.5-2/0.5] |
HMRP40-6-F[0.5-2/0.5] |
HMRP40-8-F[0.5-2/0.5] |
HMRP50-6-F[0.5-2/0.5] |
HMRP50-8-F[0.5-2/0.5] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à rouleau | Matériau du rouleau | D.E. (Ø) | Traitement de surface | T (mm) | Z (mm) | F (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Type plat | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 30 | Anodisé clair | 12 | - | - | |
19.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Type plat | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 40 | Anodisé clair | 14 | - | - | |
23.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Type plat | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | Anodisé clair | 14 | - | - | |
26.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Type plat | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 60 | Anodisé clair | 14 | - | - | |
41.85 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Type plat | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 100 | Anodisé clair | 16 | - | - | |
12.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Type plat | EN 1.1191 Equiv. | 30 | Revêtement oxydé noir | 12 | - | - | |
18.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Type plat | EN 1.1191 Equiv. | 40 | Revêtement oxydé noir | 14 | - | - | |
21.92 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Type plat | EN 1.1191 Equiv. | 50 | Revêtement oxydé noir | 14 | - | - | |
25.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Type plat | EN 1.1191 Equiv. | 60 | Revêtement oxydé noir | 14 | - | - | |
38.49 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Type plat | EN 1.1191 Equiv. | 100 | Revêtement oxydé noir | 16 | - | - | |
13.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Type plat | EN 1.1191 Equiv. | 30 | Placage autocatalytique au nickel | 12 | - | - | |
20.42 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Type plat | EN 1.1191 Equiv. | 40 | Placage autocatalytique au nickel | 14 | - | - | |
23.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Type plat | EN 1.1191 Equiv. | 50 | Placage autocatalytique au nickel | 14 | - | - | |
27.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Type plat | EN 1.1191 Equiv. | 60 | Placage autocatalytique au nickel | 14 | - | - | |
41.97 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Type plat | EN 1.1191 Equiv. | 100 | Placage autocatalytique au nickel | 16 | - | - | |
11.59 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Type plat | EN 1.1191 Equiv. | 30 | Non fourni | 12 | - | - | |
17.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type plat | EN 1.1191 Equiv. | 40 | Non fourni | 14 | - | - | |
19.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Type plat | EN 1.1191 Equiv. | 50 | Non fourni | 14 | - | - | |
23.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Type plat | EN 1.1191 Equiv. | 60 | Non fourni | 14 | - | - | |
35.00 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Type plat | EN 1.1191 Equiv. | 100 | Non fourni | 16 | - | - | |
12.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type plat | [Résine] Polyacétal | 30 | Non fourni | 12 | - | - | |
18.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type plat | [Résine] Polyacétal | 40 | Non fourni | 14 | - | - | |
22.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type plat | [Résine] Polyacétal | 50 | Non fourni | 14 | - | - | |
26.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type plat | [Résine] Polyacétal | 60 | Non fourni | 14 | - | - | |
41.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type plat | [Résine] Polyacétal | 100 | Non fourni | 16 | - | - | |
- | 1 | 8 jours | 10 | A embase double | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 15 | Anodisé clair | 9 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | A embase double | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 20 | Anodisé clair | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | A embase double | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 20 | Anodisé clair | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | A embase double | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 30 | Anodisé clair | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | A embase double | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 30 | Anodisé clair | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | A embase double | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 30 | Anodisé clair | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | A embase double | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 40 | Anodisé clair | 11 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | A embase double | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 40 | Anodisé clair | 11 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | A embase double | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 40 | Anodisé clair | 11 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | A embase double | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | Anodisé clair | 14 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | A embase double | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | Anodisé clair | 14 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | A embase double | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 60 | Anodisé clair | 14 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | A embase double | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Non fourni | 9 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | A embase double | EN 1.1191 Equiv. | 20 | Non fourni | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | A embase double | EN 1.1191 Equiv. | 20 | Non fourni | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | A embase double | EN 1.1191 Equiv. | 30 | Non fourni | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | A embase double | EN 1.1191 Equiv. | 30 | Non fourni | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | A embase double | EN 1.1191 Equiv. | 30 | Non fourni | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | A embase double | EN 1.1191 Equiv. | 40 | Non fourni | 11 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | A embase double | EN 1.1191 Equiv. | 40 | Non fourni | 11 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | A embase double | EN 1.1191 Equiv. | 40 | Non fourni | 11 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | A embase double | EN 1.1191 Equiv. | 50 | Non fourni | 14 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | A embase double | EN 1.1191 Equiv. | 50 | Non fourni | 14 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | A embase double | EN 1.1191 Equiv. | 60 | Non fourni | 14 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A embase double | [Résine] Polyacétal | 15 | Non fourni | 9 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A embase double | [Résine] Polyacétal | 20 | Non fourni | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A embase double | [Résine] Polyacétal | 20 | Non fourni | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A embase double | [Résine] Polyacétal | 30 | Non fourni | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A embase double | [Résine] Polyacétal | 30 | Non fourni | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A embase double | [Résine] Polyacétal | 30 | Non fourni | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A embase double | [Résine] Polyacétal | 40 | Non fourni | 11 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A embase double | [Résine] Polyacétal | 40 | Non fourni | 11 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A embase double | [Résine] Polyacétal | 40 | Non fourni | 11 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A embase double | [Résine] Polyacétal | 50 | Non fourni | 14 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A embase double | [Résine] Polyacétal | 50 | Non fourni | 14 | - | 0.5 ~ 2 |
Loading...
Type à arbre | Sans arbre (alésage rond) | roulement | Simple | Matériau du roulement | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la garniture | Non revêtu |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à rouleau
Matériau du rouleau
D.E.(Ø)
Traitement de surface
T(mm)
Z(mm)
F(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles