Entraînement à transmission magnétique sans contact

Entraînement à transmission magnétique sans contact

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Entraînement à transmission magnétique sans contact:Affichage d'image associés
TypeType combinéMatériau Traitement de surface
Section aimantéeSection de supportSection aimantéeSection de support
Type standardMDQType perpendiculaireNéodyme
Aimant fritté
EN AW-5056 équiv.Traitement de prévention contre le dégazageAnodisation résistante à la corrosion
MDYType parallèle

Spécifications

Référence pièce-d
MDQ22
MEQ35
-
-
8
20
Référence pièced
Sélection
D1D2HWM* Couple admissible (Nm)Prix unitaire
Couple standard
TypeDMDQMDY
Type perpendiculaire
MDQ

Type parallèle
MDY
1668131219.585M30.013 0.032
2281012181723.5120.050 0.105
26101215222025.5140.068 0.186
35121520322934.0 22M40.245 0.558
Le type perpendiculaire et le type parallèle ne peuvent pas être utilisés conjointement.
Ne peut pas être combiné avec d'autres produits du fabricant. S'assurer de commander les types de produits compatibles par jeu.
Les entraînements de diamètres différents ne peuvent pas être utilisés ensemble. Associer des entraînements de même diamètre.
* Les valeurs de couple admissible sont fournies à titre de référence avec un écart de 0.5mm.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MDQ16-[6,​8]
MDQ22-[8,​10,​12]
MDQ26-[10,​12,​15]
MDQ35-[12,​15,​20]
MDY16-[6,​8]
MDY22-[8,​10,​12]
MDY26-[10,​12,​15]
MDY35-[12,​15,​20]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à combinaison D.E. D
(φ)
D.I. d
(Ø)

-

1 18 jours 10Type perpendiculaire166 ~ 8

-

1 18 jours 10Type perpendiculaire228 ~ 12

-

1 18 jours 10Type perpendiculaire2610 ~ 15

-

1 18 jours 10Type perpendiculaire3512 ~ 20

-

1 18 jours 10Type parallèle166 ~ 8

-

1 18 jours 10Type parallèle228 ~ 12

-

1 18 jours 10Type parallèle2610 ~ 15

-

1 18 jours 10Type parallèle3512 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type standard

Produits complémentaires

Assistance technique