• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rouleaux tubulaires - Avec arbres

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rouleaux tubulaires - Avec arbres:Affichage d'image associés
  Matériau : EN 1.0480 Équiv. (EN 1.1158 Équiv.)
  Traitement de surface : placage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce-d-L-E-F-M-N-P-S
(droit)
(Deux extrémités taraudées)
(Rainures de bague de retenue aux deux extrémités)
ROLJ60
ROLJM80
ROLJT50
-
-
-
20
30
25
-
-
-
590
720
800
-
-
-
E30
E20
E40
-
-
-
F30
F20
F42
-M12-N12

-


P15

  
-


S35
Référence piècedg6 SélectionL Incrément de 10mmE, F Incrément de 1mmM (normal), N (normal)P, S
Incrément de 1mm
d1D1BTolérance td2 ToléranceBague de retenue utilisable
TypeD
ROLJ
ROLJM
ROLJT
5015100~8005~45565≤P<E-5
5≤S<F-5
4043251.15+0.14
0
14.3   0
-0.11
JIS C Type 15
205~6056810121.3519   0
-0.21
JIS C Type 20
255~755681012161.3523.9JIS C Type 25
60205~60568101249.553301.3519JIS C Type 20
255~755681012161.3523.9JIS C Type 25
305~908101216201.6528.6JIS C Type 30
80255~7556810121668.672401.3523.9JIS C Type 25
305~908101216201.6528.6JIS C Type 30
355~100810121620241.6533   0
-0.25
JIS C Type 35

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ROLJ50-15-[100-800/10]-E[5-45/1]-F[5-45/1]
ROLJ50-20-[100-800/10]-E[5-60/1]-F[5-60/1]
ROLJ50-25-[100-800/10]-E[5-75/1]-F[5-75/1]
ROLJ60-20-[100-800/10]-E[5-60/1]-F[5-60/1]
ROLJ60-25-[100-800/10]-E[5-75/1]-F[5-75/1]
ROLJ60-30-[100-800/10]-E[5-90/1]-F[5-90/1]
ROLJ80-25-[100-800/10]-E[5-75/1]-F[5-75/1]
ROLJ80-30-[100-800/10]-E[5-90/1]-F[5-90/1]
ROLJ80-35-[100-800/10]-E[5-100/1]-F[5-100/1]
ROLJM50-15-[100-800/10]-E[5-45/1]-F[5-45/1]-M[5,​6]-N[5,​6]
ROLJM50-20-[100-800/10]-E[5-60/1]-F[5-60/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
ROLJM50-25-[100-800/10]-E[5-75/1]-F[5-75/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
ROLJM60-20-[100-800/10]-E[5-60/1]-F[5-60/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
ROLJM60-25-[100-800/10]-E[5-75/1]-F[5-75/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
ROLJM60-30-[100-800/10]-E[5-90/1]-F[5-90/1]-M[8,​10,​12,​16,​20]-N[8,​10,​12,​16,​20]
ROLJM80-25-[100-800/10]-E[5-75/1]-F[5-75/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
ROLJM80-30-[100-800/10]-E[5-90/1]-F[5-90/1]-M[8,​10,​12,​16,​20]-N[8,​10,​12,​16,​20]
ROLJM80-35-[100-800/10]-E[5-100/1]-F[5-100/1]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
ROLJT50-15-[100-800/10]-E[5-45/1]-F[5-45/1]-P[5-39/1]-S[5-39/1]
ROLJT50-20-[100-800/10]-E[5-60/1]-F[5-60/1]-P[5-54/1]-S[5-54/1]
ROLJT50-25-[100-800/10]-E[5-75/1]-F[5-75/1]-P[5-69/1]-S[5-69/1]
ROLJT60-20-[100-800/10]-E[5-60/1]-F[5-60/1]-P[5-54/1]-S[5-54/1]
ROLJT60-25-[100-800/10]-E[5-75/1]-F[5-75/1]-P[5-69/1]-S[5-69/1]
ROLJT60-30-[100-800/10]-E[5-90/1]-F[5-90/1]-P[5-84/1]-S[5-84/1]
ROLJT80-25-[100-800/10]-E[5-75/1]-F[5-75/1]-P[5-69/1]-S[5-69/1]
ROLJT80-30-[100-800/10]-E[5-90/1]-F[5-90/1]-P[5-84/1]-S[5-84/1]
ROLJT80-35-[100-800/10]-E[5-100/1]-F[5-100/1]-P[5-94/1]-S[5-94/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMetal part outer diameter D
(mm)
D.E. de l'arbre d
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
L M
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
S
(mm)

-

1 10 jours 1050155 ~ 455 ~ 45100 ~ 800----

-

1 10 jours 1050205 ~ 605 ~ 60100 ~ 800----

-

1 10 jours 1050255 ~ 755 ~ 75100 ~ 800----

-

1 10 jours 1060205 ~ 605 ~ 60100 ~ 800----

-

1 10 jours 1060255 ~ 755 ~ 75100 ~ 800----

-

1 10 jours 1060305 ~ 905 ~ 90100 ~ 800----

-

1 12 jours 1080255 ~ 755 ~ 75100 ~ 800----

-

1 12 jours 1080305 ~ 905 ~ 90100 ~ 800----

-

1 12 jours 1080355 ~ 1005 ~ 100100 ~ 800----

-

1 10 jours 1050155 ~ 455 ~ 45100 ~ 8005 ~ 65 ~ 6--

-

1 10 jours 1050205 ~ 605 ~ 60100 ~ 8005 ~ 125 ~ 12--

-

1 10 jours 1050255 ~ 755 ~ 75100 ~ 8005 ~ 165 ~ 16--

-

1 10 jours 1060205 ~ 605 ~ 60100 ~ 8005 ~ 125 ~ 12--

-

1 10 jours 1060255 ~ 755 ~ 75100 ~ 8005 ~ 165 ~ 16--

-

1 10 jours 1060305 ~ 905 ~ 90100 ~ 8008 ~ 208 ~ 20--

-

1 12 jours 1080255 ~ 755 ~ 75100 ~ 8005 ~ 165 ~ 16--

-

1 10 jours 1080305 ~ 905 ~ 90100 ~ 8008 ~ 208 ~ 20--

-

1 12 jours 1080355 ~ 1005 ~ 100100 ~ 8008 ~ 248 ~ 24--

-

1 10 jours 1050155 ~ 455 ~ 45100 ~ 800--5 ~ 395 ~ 39

-

1 10 jours 1050205 ~ 605 ~ 60100 ~ 800--5 ~ 545 ~ 54

-

1 10 jours 1050255 ~ 755 ~ 75100 ~ 800--5 ~ 695 ~ 69

-

1 10 jours 1060205 ~ 605 ~ 60100 ~ 800--5 ~ 545 ~ 54

-

1 10 jours 1060255 ~ 755 ~ 75100 ~ 800--5 ~ 695 ~ 69

-

1 10 jours 1060305 ~ 905 ~ 90100 ~ 800--5 ~ 845 ~ 84

-

1 12 jours 1080255 ~ 755 ~ 75100 ~ 800--5 ~ 695 ~ 69

-

1 12 jours 1080305 ~ 905 ~ 90100 ~ 800--5 ~ 845 ~ 84

-

1 12 jours 1080355 ~ 1005 ~ 100100 ~ 800--5 ~ 945 ~ 94

Loading...

  1. 1

Informations de base

Roller Type Rouleaux en métal Mounting Method Avec arbre Roller Shape Droit
Length 50 / 100 / 300 / 500 / 1000 Méthode de finition Placage autocatalytique au nickel

Produits complémentaires

Assistance technique