• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rouleaux / Droits / perçages f vis de fixation / Épaisseur de caoutchouc de polyuréthane au choix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Galets - Droit, trous pour vis de serrage, épaisseur d'uréthane sélectionnable:Affichage d'image associés
L sélectionnableÉpaisseur d'uréthane sélectionnable, L configurable Matériau Dureté
Trou pour vis de serrage aux deux extrémitésTrou pour vis de serrage à une extrémitéTrou pour vis de serrage aux deux extrémitésPartie centraleGarniture
RONUSROEKUSROENUSEN 1.4301 Équiv.Uréthane (coloris naturel)Shore A90
RONUAROEKUAROENUAEN AW-5052 Équiv.
RONGSROEKGS-EN 1.4301 Équiv.Shore A70
RONGAROEKGAROENGAAlliage d'aluminium série 5000
RONHAROEKHAROENHAEN AW-5052 Équiv.Shore A50
RONSS--EN 1.4301 Équiv.Caoutchouc de siliconeShore A70
RONSA--EN AW-5052 Équiv.
RONTS--EN 1.4301 Équiv.Uréthane résistant à la chaleur (acajou) Température de fonctionnement : à 110°CShore A90
L'uréthane et le caoutchouc de silicone sont cuits sur la circonférence extérieure du matériau de l'âme.

Spécifications

Référence pièce-d-L-T
RONSS20
ROEKUA50
-
-
8
15
-
-
30
80

-

T10
 ■ L sélectionnable (type avec trous pour vis de serrage aux deux extrémités uniquement)
Référence pièceSélection dH7Sélection
L
TBM
TypeD
RONUS
RONUA
RONGS
RONGA
RONHA
RONSS
RONSA
RONTS
208   152025304050 38M3
2581012 152025304050 
308101215152025304050 
35 101215 2025304050 M4
40 101215 2025304050 
50  1215  2530405010010M5

 ■ Épaisseur d'uréthane sélectionnable (orifices pour vis de serrage à une extrémité/aux deux extrémités)
Référence piècedH7
Sélection
L
Incrément de 10 mm
Sélection TBM
TypeD
Trou pour vis de serrage à une extrémité
ROEKUS
ROEKUA
ROEKGS
ROEKGA
ROEKHA
Trou pour vis de serrage aux deux extrémités
ROENUS
ROENUA
ROENGA
ROENHA
40101215   30~50510M5
50101215   30~1005
10  
60 121520  
80  152025 12M6
100   202530

Modifications

Galets - Droit, trous pour vis de serrage, épaisseur d'uréthane sélectionnable:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ROEKGA40-[10,​12,​15]-[30-50/10]-T5
ROEKGA50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKGA60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKGA80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKGA100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKGS40-[10,​12,​15]-[30-50/10]-T5
ROEKGS50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKGS60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKGS80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKGS100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKHA40-[10,​12,​15]-[30-50/10]-T5
ROEKHA50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKHA60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKHA80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKHA100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKUA40-[10,​12,​15]-[30-50/10]-T5
ROEKUA50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKUA60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKUA80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKUA100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKUS40-[10,​12,​15]-[30-50/10]-T5
ROEKUS50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKUS60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKUS80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEKUS100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENGA40-[10,​12,​15]-[30-50/10]-T5
ROENGA50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENGA60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENGA80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENGA100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENHA40-[10,​12,​15]-[30-50/10]-T5
ROENHA50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENHA60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENHA80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENHA100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENUA40-[10,​12,​15]-[30-50/10]-T5
ROENUA50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENUA60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENUA80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENUA100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENUS40-[10,​12,​15]-[30-50/10]-T5
ROENUS50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENUS60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENUS80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROENUS100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
RONGA20-8-15
RONGA20-8-20
RONGA20-8-25
RONGA20-8-30
RONGA20-8-40
RONGA20-8-50
RONGA25-8-15
RONGA25-8-20
RONGA25-8-25
RONGA25-8-30
RONGA25-8-40
RONGA25-8-50
RONGA25-10-15
RONGA25-10-20
RONGA25-10-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSO.D.
(mm)
Material Length
(mm)
I.D. d
(mm)
Matériau uréthane/caoutchouc Dureté uréthane/caoutchouc Couleur uréthane/caoutchouc Longueur L
(mm)
L T
(mm)

-

1 10 jours 1040[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005010 ~ 15Uréthane70Coloris naturel-30 ~ 505

-

1 10 jours 1050[Aluminium] Alliage d'aluminium série 500050 ~ 10010 ~ 15Uréthane70Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 1060[Aluminium] Alliage d'aluminium série 500050 ~ 10012 ~ 20Uréthane70Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 1080[Aluminium] Alliage d'aluminium série 500050 ~ 10015 ~ 25Uréthane70Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 10100[Aluminium] Alliage d'aluminium série 500050 ~ 10020 ~ 30Uréthane70Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 1040EN 1.4301 Equiv.5010 ~ 15Uréthane70Coloris naturel-30 ~ 505

-

1 10 jours 1050EN 1.4301 Equiv.50 ~ 10010 ~ 15Uréthane70Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 1060EN 1.4301 Equiv.50 ~ 10012 ~ 20Uréthane70Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 1080EN 1.4301 Equiv.50 ~ 10015 ~ 25Uréthane70Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 10100EN 1.4301 Equiv.50 ~ 10020 ~ 30Uréthane70Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 1040[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005010 ~ 15Uréthane50Coloris naturel-30 ~ 505

-

1 10 jours 1050[Aluminium] Alliage d'aluminium série 500050 ~ 10010 ~ 15Uréthane50Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 1060[Aluminium] Alliage d'aluminium série 500050 ~ 10012 ~ 20Uréthane50Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 1080[Aluminium] Alliage d'aluminium série 500050 ~ 10015 ~ 25Uréthane50Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 10100[Aluminium] Alliage d'aluminium série 500050 ~ 10020 ~ 30Uréthane50Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 1040[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005010 ~ 15Uréthane90Coloris naturel-30 ~ 505

-

1 10 jours 1050[Aluminium] Alliage d'aluminium série 500050 ~ 10010 ~ 15Uréthane90Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 1060[Aluminium] Alliage d'aluminium série 500050 ~ 10012 ~ 20Uréthane90Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 1080[Aluminium] Alliage d'aluminium série 500050 ~ 10015 ~ 25Uréthane90Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 10100[Aluminium] Alliage d'aluminium série 500050 ~ 10020 ~ 30Uréthane90Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 1040EN 1.4301 Equiv.5010 ~ 15Uréthane90Coloris naturel-30 ~ 505

-

1 10 jours 1050EN 1.4301 Equiv.50 ~ 10010 ~ 15Uréthane90Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 1060EN 1.4301 Equiv.50 ~ 10012 ~ 20Uréthane90Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 1080EN 1.4301 Equiv.50 ~ 10015 ~ 25Uréthane90Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 10100EN 1.4301 Equiv.50 ~ 10020 ~ 30Uréthane90Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 1040[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005010 ~ 15Uréthane70Coloris naturel-30 ~ 505

-

1 10 jours 1050[Aluminium] Alliage d'aluminium série 500050 ~ 10010 ~ 15Uréthane70Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 1060[Aluminium] Alliage d'aluminium série 500050 ~ 10012 ~ 20Uréthane70Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 1080[Aluminium] Alliage d'aluminium série 500050 ~ 10015 ~ 25Uréthane70Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 10100[Aluminium] Alliage d'aluminium série 500050 ~ 10020 ~ 30Uréthane70Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 1040[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005010 ~ 15Uréthane50Coloris naturel-30 ~ 505

-

1 10 jours 1050[Aluminium] Alliage d'aluminium série 500050 ~ 10010 ~ 15Uréthane50Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 1060[Aluminium] Alliage d'aluminium série 500050 ~ 10012 ~ 20Uréthane50Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 1080[Aluminium] Alliage d'aluminium série 500050 ~ 10015 ~ 25Uréthane50Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 10100[Aluminium] Alliage d'aluminium série 500050 ~ 10020 ~ 30Uréthane50Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 1040[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005010 ~ 15Uréthane90Coloris naturel-30 ~ 505

-

1 10 jours 1050[Aluminium] Alliage d'aluminium série 500050 ~ 10010 ~ 15Uréthane90Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 1060[Aluminium] Alliage d'aluminium série 500050 ~ 10012 ~ 20Uréthane90Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 1080[Aluminium] Alliage d'aluminium série 500050 ~ 10015 ~ 25Uréthane90Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 10100[Aluminium] Alliage d'aluminium série 500050 ~ 10020 ~ 30Uréthane90Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 1040EN 1.4301 Equiv.5010 ~ 15Uréthane90Coloris naturel-30 ~ 505

-

1 10 jours 1050EN 1.4301 Equiv.50 ~ 10010 ~ 15Uréthane90Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 1060EN 1.4301 Equiv.50 ~ 10012 ~ 20Uréthane90Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 1080EN 1.4301 Equiv.50 ~ 10015 ~ 25Uréthane90Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

-

1 10 jours 10100EN 1.4301 Equiv.50 ~ 10020 ~ 30Uréthane90Coloris naturel-30 ~ 1005 ~ 10

39.43 €

1 Disponible 8 jours 1020[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000508Uréthane70Coloris naturel15--

39.43 €

1 Disponible 8 jours 1020[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000508Uréthane70Coloris naturel20--

39.43 €

1 Disponible 8 jours 1020[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000508Uréthane70Coloris naturel25--

40.41 €

1 Disponible 8 jours 1020[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000508Uréthane70Coloris naturel30--

40.41 €

1 Disponible 8 jours 1020[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000508Uréthane70Coloris naturel40--

40.41 €

1 Disponible 8 jours 1020[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000508Uréthane70Coloris naturel50--

40.78 €

1 Disponible 8 jours 1025[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000508Uréthane70Coloris naturel15--

40.78 €

1 Disponible 8 jours 1025[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000508Uréthane70Coloris naturel20--

40.78 €

1 Disponible 8 jours 1025[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000508Uréthane70Coloris naturel25--

42.26 €

1 Disponible 8 jours 1025[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000508Uréthane70Coloris naturel30--

42.26 €

1 Disponible 8 jours 1025[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000508Uréthane70Coloris naturel40--

42.26 €

1 Disponible 8 jours 1025[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000508Uréthane70Coloris naturel50--

40.78 €

1 Disponible 8 jours 1025[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005010Uréthane70Coloris naturel15--

40.78 €

1 Disponible 8 jours 1025[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005010Uréthane70Coloris naturel20--

40.78 €

1 Disponible 8 jours 1025[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005010Uréthane70Coloris naturel25--

Loading...

Plus d'informations

(P.1121)

Exemple d'utilisation

Galets - Droit, trous pour vis de serrage, épaisseur d'uréthane sélectionnable:Affichage d'image associés

Informations de base

Roller Type Rouleaux en uréthane / caoutchouc Urethane Rubber Processing Garniture Mounting Method Vis de serrage
Roller Shape Droit Méthode de finition Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique