Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface (garniture) | Dureté |
Partie centrale | |||
ROLLA | Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - |
ROLAU | Uréthane (coloris naturel) |
Shore A90 | |
ROLAG | Shore A70 | ||
ROLLM | Acier | Placage autocatalytique au nickel | - |
ROLLS | Acier inoxydable (EN 1.4301 Équiv.) | - | - |
Référence pièce | - | T | - | d | - | L |
ROLLA50
ROLAU60 |
- |
T10 |
- - |
20 20 |
- - |
L300 L400 |
Référence pièce | Sélection de l'épaisseur d'uréthane T | Sélection d H9 |
Sélection L |
d1 | D1 | B | |||||
Type | D | Alliage d'aluminium | Acier | Acier inoxydable | |||||||
Ame uniquement ROLLA ROLLM ROLLS Uréthane cuit ROLAU ROLAG |
20 | 3 5 10 |
6 | 100 | 150 | 200 | 11 | 12 | 13 | 15 | 10 |
8 | |||||||||||
30 | 8 | 100 150 200 250 300 350 400 450 500 |
15 | 15.8 | 18 | 22 | |||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
40 | 12 | 17 | 22.7 | 22 | 33 | ||||||
15 | |||||||||||
20 | 22 | ||||||||||
50 | 15 | 17 | 30 | 28 | 40 | ||||||
20 | 27 | ||||||||||
25 | |||||||||||
60 | 20 | 22 | - | - | 45 | ||||||
25 | 32 | ||||||||||
30 | |||||||||||
80 | 25 | 41 | - | - | 55 | 15 | |||||
30 | |||||||||||
35 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ROLAG20-T3-6-L[100,150,200] |
ROLAG20-T3-6-L[100-200/50] |
ROLAG20-T3-6-LC[50-199/1] |
ROLAG20-T3-8-L[100,150,200] |
ROLAG20-T3-8-L[100-200/50] |
ROLAG20-T3-8-LC[50-199/1] |
ROLAG20-T5-6-L[100,150,200] |
ROLAG20-T5-6-L[100-200/50] |
ROLAG20-T5-6-LC[50-199/1] |
ROLAG20-T5-8-L[100,150,200] |
ROLAG20-T5-8-L[100-200/50] |
ROLAG20-T5-8-LC[50-199/1] |
ROLAG20-T10-6-L[100,150,200] |
ROLAG20-T10-6-L[100-200/50] |
ROLAG20-T10-6-LC[50-199/1] |
ROLAG20-T10-8-L[100,150,200] |
ROLAG20-T10-8-L[100-200/50] |
ROLAG20-T10-8-LC[50-199/1] |
ROLAG30-T3-8-L[100-500/50] |
ROLAG30-T3-8-LC[50-499/1] |
ROLAG30-T3-10-L[100-500/50] |
ROLAG30-T3-10-LC[50-499/1] |
ROLAG30-T3-12-L[100-500/50] |
ROLAG30-T3-12-LC[50-499/1] |
ROLAG30-T5-8-L[100-500/50] |
ROLAG30-T5-8-LC[50-499/1] |
ROLAG30-T5-10-L[100-500/50] |
ROLAG30-T5-10-LC[50-499/1] |
ROLAG30-T5-12-L[100-500/50] |
ROLAG30-T5-12-LC[50-499/1] |
ROLAG30-T10-8-L[100-500/50] |
ROLAG30-T10-8-LC[50-499/1] |
ROLAG30-T10-10-L[100-500/50] |
ROLAG30-T10-10-LC[50-499/1] |
ROLAG30-T10-12-L[100-500/50] |
ROLAG30-T10-12-LC[50-499/1] |
ROLAG40-T3-12-L[100-500/50] |
ROLAG40-T3-12-LC[50-499/1] |
ROLAG40-T3-15-L[100-500/50] |
ROLAG40-T3-15-LC[50-499/1] |
ROLAG40-T3-20-L[100-500/50] |
ROLAG40-T3-20-LC[50-499/1] |
ROLAG40-T5-12-L[100-500/50] |
ROLAG40-T5-12-LC[50-499/1] |
ROLAG40-T5-15-L[100-500/50] |
ROLAG40-T5-15-LC[50-499/1] |
ROLAG40-T5-20-L[100-500/50] |
ROLAG40-T5-20-LC[50-499/1] |
ROLAG40-T10-12-L[100-500/50] |
ROLAG40-T10-12-LC[50-499/1] |
ROLAG40-T10-15-L[100-500/50] |
ROLAG40-T10-15-LC[50-499/1] |
ROLAG40-T10-20-L[100-500/50] |
ROLAG40-T10-20-LC[50-499/1] |
ROLAG50-T3-15-L[100-500/50] |
ROLAG50-T3-15-LC[50-499/1] |
ROLAG50-T3-20-L[100-500/50] |
ROLAG50-T3-20-LC[50-499/1] |
ROLAG50-T3-25-L[100-500/50] |
ROLAG50-T3-25-LC[50-499/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Roller Type | Urethane Rubber Processing | Metal part outer diameter D (mm) | Material | Length | I.D. d (mm) | Urethane/Rubber Hardness | Méthode de finition | Matériau uréthane/caoutchouc | Couleur uréthane/caoutchouc | Epaisseur de l'uréthane T (mm) | L | L (mm) | LC (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 20 | - | 100 | 6 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 20 | - | 100 | 6 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 20 | - | 100 | 6 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 20 | - | 100 | 8 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 20 | - | 100 | 8 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 20 | - | 100 | 8 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 20 | - | 100 | 6 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 20 | - | 100 | 6 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 20 | - | 100 | 6 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 20 | - | 100 | 8 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 20 | - | 100 | 8 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 20 | - | 100 | 8 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 20 | - | 100 | 6 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 10 | - | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 20 | - | 100 | 6 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 10 | - | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 20 | - | 100 | 6 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 20 | - | 100 | 8 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 10 | - | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 20 | - | 100 | 8 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 10 | - | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 20 | - | 100 | 8 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 100 ~ 500 | 8 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 100 ~ 500 | 8 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 100 ~ 500 | 10 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 100 ~ 500 | 10 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 100 ~ 500 | 12 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 100 ~ 500 | 12 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 100 ~ 500 | 8 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 100 ~ 500 | 8 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 100 ~ 500 | 10 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 100 ~ 500 | 10 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 100 ~ 500 | 12 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 100 ~ 500 | 12 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 100 ~ 500 | 8 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 10 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 100 ~ 500 | 8 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 100 ~ 500 | 10 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 10 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 100 ~ 500 | 10 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 100 ~ 500 | 12 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 10 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 100 ~ 500 | 12 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 100 ~ 500 | 12 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 100 ~ 500 | 12 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 100 ~ 500 | 15 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 100 ~ 500 | 15 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 100 ~ 500 | 20 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 100 ~ 500 | 20 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 100 ~ 500 | 12 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 100 ~ 500 | 12 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 100 ~ 500 | 15 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 100 ~ 500 | 15 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 100 ~ 500 | 20 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 100 ~ 500 | 20 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 100 ~ 500 | 12 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 10 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 100 ~ 500 | 12 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 100 ~ 500 | 15 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 10 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 100 ~ 500 | 15 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 100 ~ 500 | 20 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 10 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 100 ~ 500 | 20 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 50 | - | 100 ~ 500 | 15 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 50 | - | 100 ~ 500 | 15 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 50 | - | 100 ~ 500 | 20 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 50 | - | 100 ~ 500 | 20 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 50 | - | 100 ~ 500 | 25 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 50 | - | 100 ~ 500 | 25 | 70 | Non fourni | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | - | - |
Loading...
Mounting Method | Type à manchon | Roller Shape | Droit |
---|
Configurer
Propriétés de base
Roller Type
Urethane Rubber Processing
Metal part outer diameter D(mm)
Material
Length
I.D. d(mm)
Urethane/Rubber Hardness
Méthode de finition
Matériau uréthane/caoutchouc
Couleur uréthane/caoutchouc
Epaisseur de l'uréthane T(mm)
L
L(mm)
LC(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles