Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface (garniture) | Dureté |
Partie centrale | |||
ROLNLA | Aluminium d'aluminium | Anodisé clair | - |
ROLNAU | Uréthane (coloris naturel) |
Shore A90 | |
ROLNAG | Shore A70 | ||
ROLNAH | Shore A50 | ||
ROLNLM | Acier | Placage autocatalytique au nickel | - |
ROLNLS | Acier inoxydable (EN 1.4301 Équiv.) | - | - |
Référence pièce | - | T | - | d | - | L |
ROLNLA50 ROLNLM30 ROLNAU60 |
- |
T10 |
- - - |
20 8 20 |
- - - |
L300 L350 L400 |
Référence pièce | Sélection de l'épaisseur d'uréthane T | dH9 Sélection | Sélection L |
d1 | D1 | B | M | |||
Type | D | Aluminium | Acier | Acier inoxydable | ||||||
Ame uniquement ROLNLA ROLNLM ROLNLS Uréthane cuit ROLNAU ROLNAG ROLNAH |
30 | 3 5 10 |
8 | 100 150 200 250 300 350 400 450 500 |
15 | 15.8 | 18 | 22 | 10 | M4 |
10 | ||||||||||
12 | ||||||||||
*35 | 10 | 17 | 18.1 | 18 | 27 | M4 | ||||
12 | ||||||||||
15 | ||||||||||
40 | 12 | 17 | 22.7 | 22 | 33 | M4 | ||||
15 | M5 | |||||||||
20 | 22 | 22.7 | 22 | M6 | ||||||
50 | 15 | 17 | 30 | 28 | 40 | M5 | ||||
20 | 27 | M6 | ||||||||
25 | ||||||||||
60 | 20 | 22 | - | - | 45 | M6 | ||||
25 | 32 | |||||||||
30 | ||||||||||
80 | 25 | 41 | - | - | 55 | 15 | M8 | |||
30 | ||||||||||
35 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ROLNAG30-T3-8-L[100-500/50] |
ROLNAG30-T3-8-LC[50-499/1] |
ROLNAG30-T3-10-L[100-500/50] |
ROLNAG30-T3-10-LC[50-499/1] |
ROLNAG30-T3-12-L[100-500/50] |
ROLNAG30-T3-12-LC[50-499/1] |
ROLNAG30-T5-8-L[100-500/50] |
ROLNAG30-T5-8-LC[50-499/1] |
ROLNAG30-T5-10-L[100-500/50] |
ROLNAG30-T5-10-LC[50-499/1] |
ROLNAG30-T5-12-L[100-500/50] |
ROLNAG30-T5-12-LC[50-499/1] |
ROLNAG30-T10-8-L[100-500/50] |
ROLNAG30-T10-8-LC[50-499/1] |
ROLNAG30-T10-10-L[100-500/50] |
ROLNAG30-T10-10-LC[50-499/1] |
ROLNAG30-T10-12-L[100-500/50] |
ROLNAG30-T10-12-LC[50-499/1] |
ROLNAG40-T3-12-L[100-500/50] |
ROLNAG40-T3-12-LC[50-499/1] |
ROLNAG40-T3-15-L[100-500/50] |
ROLNAG40-T3-15-LC[50-499/1] |
ROLNAG40-T3-20-L[100-500/50] |
ROLNAG40-T3-20-LC[50-499/1] |
ROLNAG40-T5-12-L[100-500/50] |
ROLNAG40-T5-12-LC[50-499/1] |
ROLNAG40-T5-15-L[100-500/50] |
ROLNAG40-T5-15-LC[50-499/1] |
ROLNAG40-T5-20-L[100-500/50] |
ROLNAG40-T5-20-LC[50-499/1] |
ROLNAG40-T10-12-L[100-500/50] |
ROLNAG40-T10-12-LC[50-499/1] |
ROLNAG40-T10-15-L[100-500/50] |
ROLNAG40-T10-15-LC[50-499/1] |
ROLNAG40-T10-20-L[100-500/50] |
ROLNAG40-T10-20-LC[50-499/1] |
ROLNAG50-T3-15-L[100-500/50] |
ROLNAG50-T3-15-LC[50-499/1] |
ROLNAG50-T3-20-L[100-500/50] |
ROLNAG50-T3-20-LC[50-499/1] |
ROLNAG50-T3-25-L[100-500/50] |
ROLNAG50-T3-25-LC[50-499/1] |
ROLNAG50-T5-15-L[100-500/50] |
ROLNAG50-T5-15-LC[50-499/1] |
ROLNAG50-T5-20-L[100-500/50] |
ROLNAG50-T5-20-LC[50-499/1] |
ROLNAG50-T5-25-L[100-500/50] |
ROLNAG50-T5-25-LC[50-499/1] |
ROLNAG50-T10-15-L[100-500/50] |
ROLNAG50-T10-15-LC[50-499/1] |
ROLNAG50-T10-20-L[100-500/50] |
ROLNAG50-T10-20-LC[50-499/1] |
ROLNAG50-T10-25-L[100-500/50] |
ROLNAG50-T10-25-LC[50-499/1] |
ROLNAG60-T3-20-L[100-500/50] |
ROLNAG60-T3-20-LC[50-499/1] |
ROLNAG60-T3-25-L[100-500/50] |
ROLNAG60-T3-25-LC[50-499/1] |
ROLNAG60-T3-30-L[100-500/50] |
ROLNAG60-T3-30-LC[50-499/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Roller Type | Urethane Rubber Processing | Metal part outer diameter D (mm) | Material | I.D. d (mm) | Urethane/Rubber Hardness | Méthode de finition | Matériau uréthane/caoutchouc | Couleur uréthane/caoutchouc | Matériau du roulement | Epaisseur de l'uréthane T (mm) | L | L (mm) | Modification de la dimension L (configurable par incréments de 1mm) [LC] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 8 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 8 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 10 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 10 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 12 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 12 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 8 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 8 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 10 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 10 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 12 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 12 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 8 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 10 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 8 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 10 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 10 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 10 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 12 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 10 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 30 | - | 12 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 12 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 12 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 15 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 15 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 20 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 20 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 12 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 12 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 15 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 15 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 20 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 20 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 12 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 10 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 12 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 15 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 10 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 15 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 20 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 10 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 40 | - | 20 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 50 | - | 15 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 50 | - | 15 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 50 | - | 20 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 50 | - | 20 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 50 | - | 25 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 50 | - | 25 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 50 | - | 15 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 50 | - | 15 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 50 | - | 20 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 50 | - | 20 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 50 | - | 25 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 50 | - | 25 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 50 | - | 15 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 10 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 50 | - | 15 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 50 | - | 20 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 10 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 50 | - | 20 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 50 | - | 25 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 10 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 50 | - | 25 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 60 | - | 20 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 60 | - | 20 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 60 | - | 25 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 60 | - | 25 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 60 | - | 30 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 60 | - | 30 | 70 | Anodisé clair | Uréthane | Coloris naturel | Acier | 3 | - | - | - |
Loading...
Mounting Method | Vis de serrage | Roller Shape | Droit | Length | 100 / 300 / 500 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Roller Type
Urethane Rubber Processing
Metal part outer diameter D(mm)
Material
I.D. d(mm)
Urethane/Rubber Hardness
Méthode de finition
Matériau uréthane/caoutchouc
Couleur uréthane/caoutchouc
Matériau du roulement
Epaisseur de l'uréthane T(mm)
L
L(mm)
Modification de la dimension L (configurable par incréments de 1mm) [LC]
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles