• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pipe Rollers - Straight

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Pipe Rollers - Straight:Affichage d'image associés
Type  Matériau  Traitement de surface (garniture)  Dureté
Partie centrale Roulement
RORLA Alliage d'aluminium Acier Anodisé clair -
RORLAK Uréthane
(coloris naturel)
Shore A95
RORLAU Shore A90
RORLAG Shore A70
RORLAH Shore A50
RORLM Acier Placage autocatalytique au nickel -
RORLS Acier inoxydable (EN 1.4301 Équiv.) - -
RORLSU Uréthane
(coloris naturel)
Shore A90
RORLSG Shore A70
RORLSH Shore A50
Le traitement de surface ne s'applique pas à l'extrémité de l'arbre ni au D.I.
L'uréthane est cuit sur la circonférence extérieure du matériau de l'âme.
La surface d’emboutissage du tuyau n’étant pas polie, le diamètre intérieur d1 est dans une certaine mesure déformé.

Spécifications

Référence pièce - T - d - L
RORLA50
RORLAU60

-

T10
-
-
20
20
-
-
L300
L400
Référence pièce Sélection de l'épaisseur d'uréthane T d L
Sélection
Roulement
utilisé
D1 B d1
Type D Alliage d'aluminium Acier Acier inoxydable
Ame uniquement
RORLA
RORLM
RORLS

Uréthane cuit
RORLAK
RORLAU
RORLAG
RORLAH
RORLSU
RORLSG
RORLSH
20 3


5


10
6 100 150 200 B696ZZ 15 5 11 12 13
8 B688ZZ 16
30 8 100
150
200
250
300
350
400
450
500
B698ZZ 19 6 15 - -
8A B608ZZ 22 7 - 15.8 18
10 B6900ZZ 22 6 15
12 B6901ZZ 24
*135 10 B6900ZZ 22 6 17 18.1 18
12 B6901ZZ 24 6
15 B6902ZZ 28 7 22
40 8 B628ZZ 24 8 17 18.7 20
10 B6000ZZ 26
12 B6901ZZ 24 6
15 B6902ZZ 28 7
20 B6804ZZ 32 22 22.7 22
50 10 B6200ZZ 30 9 17 18 22
12 B6001ZZ 28 8 22
15 B6902ZZ 28 7 17
20 B6904ZZ 37 9 27 30 28
25 B6905ZZ 42
60 12 B6201ZZ 32 10 22 - -
15 B6002ZZ 9
20 B6904ZZ 37 9
25 B6905ZZ 42 32 - -
30 B6906ZZ 47
80 25 B6205ZZ 52 15 41 - -
30 B6006ZZ 55 13
35 B6907ZZ 10
Pour les dimensions détaillées du roulement, voir P.989. Un dégagement est ajouté aux extrémités pour empêcher le contact avec la bague intérieure du roulement. *1. Le type collé en uréthane n'est pas disponible pour D35. Pour les tailles utilisables, se reporter à la liste des prix.

Modifications

Pipe Rollers - Straight:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
RORLA20-6-L[100-200/50]
RORLA20-6-LC[50-199/1]
RORLA20-8-L[100-200/50]
RORLA20-8-LC[50-199/1]
RORLA30-8-L[100-500/50]
RORLA30-8-LC[50-499/1]
RORLA30-10-L[100-500/50]
RORLA30-10-LC[50-499/1]
RORLA30-12-L[100-500/50]
RORLA30-12-LC[50-499/1]
RORLA35-10-L[100-500/50]
RORLA35-10-LC[50-499/1]
RORLA35-12-L[100-500/50]
RORLA35-12-LC[50-499/1]
RORLA35-15-L[100-500/50]
RORLA35-15-LC[50-499/1]
RORLA40-8-L[100-500/50]
RORLA40-8-LC[50-499/1]
RORLA40-10-L[100-500/50]
RORLA40-10-LC[50-499/1]
RORLA40-12-L[100-500/50]
RORLA40-12-LC[50-499/1]
RORLA40-15-L[100-500/50]
RORLA40-15-LC[50-499/1]
RORLA40-20-L[100-500/50]
RORLA40-20-LC[50-499/1]
RORLA50-10-L[100-500/50]
RORLA50-10-LC[50-499/1]
RORLA50-12-L[100-500/50]
RORLA50-12-LC[50-499/1]
RORLA50-15-L[100-500/50]
RORLA50-15-LC[50-499/1]
RORLA50-20-L[100-500/50]
RORLA50-20-LC[50-499/1]
RORLA50-25-L[100-500/50]
RORLA50-25-LC[50-499/1]
RORLA60-12-L[100-500/50]
RORLA60-12-LC[50-499/1]
RORLA60-15-L[100-500/50]
RORLA60-15-LC[50-499/1]
RORLA60-20-L[100-500/50]
RORLA60-20-LC[50-499/1]
RORLA60-25-L[100-500/50]
RORLA60-25-LC[50-499/1]
RORLA60-30-L[100-500/50]
RORLA60-30-LC[50-499/1]
RORLA80-25-L[100-500/50]
RORLA80-25-LC[50-499/1]
RORLA80-30-L[100-500/50]
RORLA80-30-LC[50-499/1]
RORLA80-35-L[100-500/50]
RORLA80-35-LC[50-499/1]
RORLAG20-T3-6-L[100,​150,​200]
RORLAG20-T3-6-L[100-200/50]
RORLAG20-T3-6-LC[50-199/1]
RORLAG20-T3-8-L[100,​150,​200]
RORLAG20-T3-8-L[100-200/50]
RORLAG20-T3-8-LC[50-199/1]
RORLAG20-T5-6-L[100,​150,​200]
RORLAG20-T5-6-L[100-200/50]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRoller Type Urethane Rubber Processing Metal part outer diameter D
(mm)
Material Length I.D. d
(mm)
Urethane/Rubber Hardness Méthode de finition Matériau uréthane/caoutchouc Couleur uréthane/caoutchouc Matériau du roulement Epaisseur de l'uréthane T
(mm)
L L
(mm)
LC Modification de la dimension L (configurable par incréments de 1mm) [LC]

-

1 9 jours 10Rouleaux en métal-20-100 ~ 3006-Anodisé clair----100 ~ 200---

-

1 9 jours 10Rouleaux en métal-20-100 ~ 3006-Anodisé clair-------50 ~ 199

-

1 9 jours 10Rouleaux en métal-20-100 ~ 3008-Anodisé clair----100 ~ 200---

-

1 9 jours 10Rouleaux en métal-20-100 ~ 3008-Anodisé clair-------50 ~ 199

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-30-100 ~ 5008-Anodisé clair--Acier-100 ~ 500---

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-30-100 ~ 5008-Anodisé clair--Acier----50 ~ 499

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-30-100 ~ 50010-Anodisé clair--Acier-100 ~ 500---

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-30-100 ~ 50010-Anodisé clair--Acier----50 ~ 499

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-30-100 ~ 50012-Anodisé clair--Acier-100 ~ 500---

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-30-100 ~ 50012-Anodisé clair--Acier----50 ~ 499

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-35-100 ~ 50010-Anodisé clair--Acier-100 ~ 500---

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-35-100 ~ 50010-Anodisé clair--Acier----50 ~ 499

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-35-100 ~ 50012-Anodisé clair--Acier-100 ~ 500---

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-35-100 ~ 50012-Anodisé clair--Acier----50 ~ 499

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-35-100 ~ 50015-Anodisé clair--Acier-100 ~ 500---

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-35-100 ~ 50015-Anodisé clair--Acier----50 ~ 499

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-40-100 ~ 5008-Anodisé clair--Acier-100 ~ 500---

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-40-100 ~ 5008-Anodisé clair--Acier----50 ~ 499

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-40-100 ~ 50010-Anodisé clair--Acier-100 ~ 500---

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-40-100 ~ 50010-Anodisé clair--Acier----50 ~ 499

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-40-100 ~ 50012-Anodisé clair--Acier-100 ~ 500---

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-40-100 ~ 50012-Anodisé clair--Acier----50 ~ 499

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-40-100 ~ 50015-Anodisé clair--Acier-100 ~ 500---

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-40-100 ~ 50015-Anodisé clair--Acier----50 ~ 499

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-40-100 ~ 50020-Anodisé clair--Acier-100 ~ 500---

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-40-100 ~ 50020-Anodisé clair--Acier----50 ~ 499

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-50-100 ~ 50010-Anodisé clair--Acier-100 ~ 500---

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-50-100 ~ 50010-Anodisé clair--Acier----50 ~ 499

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-50-100 ~ 50012-Anodisé clair--Acier-100 ~ 500---

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-50-100 ~ 50012-Anodisé clair--Acier----50 ~ 499

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-50-100 ~ 50015-Anodisé clair--Acier-100 ~ 500---

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-50-100 ~ 50015-Anodisé clair--Acier----50 ~ 499

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-50-100 ~ 50020-Anodisé clair--Acier-100 ~ 500---

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-50-100 ~ 50020-Anodisé clair--Acier----50 ~ 499

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-50-100 ~ 50025-Anodisé clair--Acier-100 ~ 500---

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-50-100 ~ 50025-Anodisé clair--Acier----50 ~ 499

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-60-100 ~ 50012-Anodisé clair--Acier-100 ~ 500---

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-60-100 ~ 50012-Anodisé clair--Acier----50 ~ 499

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-60-100 ~ 50015-Anodisé clair--Acier-100 ~ 500---

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-60-100 ~ 50015-Anodisé clair--Acier----50 ~ 499

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-60-100 ~ 50020-Anodisé clair--Acier-100 ~ 500---

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-60-100 ~ 50020-Anodisé clair--Acier----50 ~ 499

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-60-100 ~ 50025-Anodisé clair--Acier-100 ~ 500---

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-60-100 ~ 50025-Anodisé clair--Acier----50 ~ 499

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-60-100 ~ 50030-Anodisé clair--Acier-100 ~ 500---

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-60-100 ~ 50030-Anodisé clair--Acier----50 ~ 499

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-80-100 ~ 50025-Anodisé clair--Acier-100 ~ 500---

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-80-100 ~ 50025-Anodisé clair--Acier----50 ~ 499

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-80-100 ~ 50030-Anodisé clair--Acier-100 ~ 500---

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-80-100 ~ 50030-Anodisé clair--Acier----50 ~ 499

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-80-100 ~ 50035-Anodisé clair--Acier-100 ~ 500---

-

1 10 jours 10Rouleaux en métal-80-100 ~ 50035-Anodisé clair--Acier----50 ~ 499

-

1 10 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture20-100 ~ 300670Non fourniUréthaneColoris naturelAcier3-100 ~ 200--

-

1 10 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture20-100 ~ 300670Non fourniUréthaneColoris naturelAcier3-100 ~ 200--

-

1 10 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture20-100 ~ 300670Non fourniUréthaneColoris naturelAcier3--50 ~ 199-

-

1 10 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture20-100 ~ 300870Non fourniUréthaneColoris naturelAcier3-100 ~ 200--

-

1 10 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture20-100 ~ 300870Non fourniUréthaneColoris naturelAcier3-100 ~ 200--

-

1 10 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture20-100 ~ 300870Non fourniUréthaneColoris naturelAcier3--50 ~ 199-

-

1 10 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture20-100 ~ 300670Non fourniUréthaneColoris naturelAcier5-100 ~ 200--

-

1 10 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture20-100 ~ 300670Non fourniUréthaneColoris naturelAcier5-100 ~ 200--

Loading...

Informations de base

Mounting Method Avec roulement Roller Shape Droit

Produits complémentaires

Assistance technique