Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | |
Arbre | Garniture | ||
USRH | EN 1.1191 Équiv. | Uréthane (coloris naturel) | Shore A90 |
USRM | Shore A70 | ||
USSRH | EN 1.4301 Équiv. | Uréthane (coloris naturel) | Shore A90 |
Type | Matériau | Dureté | |
Arbre | Garniture | ||
USRWH | EN 1.1191 Équiv. | Uréthane (coloris naturel) | Shore A90 |
Référence pièce | - | T | - | L | - | E | - | F | - | M | - | N |
(droit)USRH10 (Deux extrémités taraudées)USRWH10 | - - | 2 2 | - - | 195 195 | - - | E10 E10 | - - | F10 F10 | - | M5 | - | N6 |
Référence pièce | T Incrément de 1mm | L Incrément de 1mm | E, F Incrément de 1mm | Taraudé aux deux extrémités uniquement | |||||||
Type | d | M (normal), N (normal) | |||||||||
Droit USRH USRM USSRH | Filetage femelle aux deux extrémités USRWH | 8 | 2~5 | 50~200 | 5≤E<L/2 5≤F<L/2 | 3 | 4 | 5 | |||
10 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
12 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
15 | 50~300 | 5 | 6 | 8 | 10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
USRH8-[2,3,4,5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1] |
USRH10-[2,3,4,5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1] |
USRH12-[2,3,4,5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1] |
USRH15-[2,3,4,5]-[50-300/1]-E[5-150/1]-F[5-150/1] |
USRM8-[2,3,4,5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1] |
USRM10-[2,3,4,5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1] |
USRM12-[2,3,4,5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1] |
USRM15-[2,3,4,5]-[50-300/1]-E[5-150/1]-F[5-150/1] |
USRWH8-[2,3,4,5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
USRWH10-[2,3,4,5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
USRWH12-[2,3,4,5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1]-M[5,6,8]-N[5,6,8] |
USRWH15-[2,3,4,5]-[50-300/1]-E[5-150/1]-F[5-150/1]-M[5,6,8,10]-N[5,6,8,10] |
USSRH8-[2,3,4,5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1] |
USSRH10-[2,3,4,5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1] |
USSRH12-[2,3,4,5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1] |
USSRH15-[2,3,4,5]-[50-300/1]-E[5-150/1]-F[5-150/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | I.D. d (mm) | Dureté uréthane/caoutchouc | D.E. de l'arbre d (mm) | E (mm) | F (mm) | L | Sélection du diam. de la vis [M] | Sélection du diam. de la vis [N] | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 90 | 8 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 50 ~ 200 | - | - | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 10 | 90 | 10 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 50 ~ 200 | - | - | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 90 | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 50 ~ 200 | - | - | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 15 | 90 | 15 | 5 ~ 150 | 5 ~ 150 | 50 ~ 300 | - | - | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 70 | 8 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 50 ~ 200 | - | - | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 10 | 70 | 10 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 50 ~ 200 | - | - | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 70 | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 50 ~ 200 | - | - | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 15 | 70 | 15 | 5 ~ 150 | 5 ~ 150 | 50 ~ 300 | - | - | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 90 | 8 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 50 ~ 200 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 10 | 90 | 10 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 50 ~ 200 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 90 | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 50 ~ 200 | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 15 | 90 | 15 | 5 ~ 150 | 5 ~ 150 | 50 ~ 300 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 8 | 90 | 8 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 50 ~ 200 | - | - | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 10 | 90 | 10 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 50 ~ 200 | - | - | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 12 | 90 | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 50 ~ 200 | - | - | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 15 | 90 | 15 | 5 ~ 150 | 5 ~ 150 | 50 ~ 300 | - | - | 2 ~ 5 |
Loading...
Roller Type | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Urethane Rubber Processing | Garniture | Mounting Method | Avec arbre |
---|---|---|---|---|---|
Roller Shape | Droit | Length(mm) | 50 / 100 / 300 | Méthode de finition | Non fourni |
Matériau uréthane/caoutchouc | Uréthane | Couleur uréthane/caoutchouc | Coloris naturel |
Configurer
Propriétés de base
Material
I.D. d(mm)
Dureté uréthane/caoutchouc
D.E. de l'arbre d(mm)
E(mm)
F(mm)
L
Sélection du diam. de la vis [M]
Sélection du diam. de la vis [N]
T
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles