Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | |
Section en caoutchouc | Uréthane-éther thermodurcissable (marron, Shore A95) |
Roulement | Bague extérieure, bague intérieure, billes : EN 1.3505 Équiv. |
Blindage : acier |
Référence pièce |
UMRW40 UMRHV55 |
Référence pièce | d | Tolérance d | d1 | d2 | B | W1 | W2 | Charge autorisée N (valeur de référence) | Poids (g) | Prix unitaire | |||
Type | D | UMRHW | UMRHV | UMRHW | UMRHV | ||||||||
UMRHW (les deux côtés sont en saillie.) UMRHV (Un côté est en saillie.) | 30 | 8 | 0 - 0.04 | 12.0 | 22 | 11 | 15 | 13 | 303 | 24 | 23 | ||
35 | 347 | 28 | 27 | ||||||||||
40 | 12 | 18.3 | 32 | 14 | 18 | 16 | 474 | 62 | 59 | ||||
45 | 15 | 21.4 | 35 | 15 | 19 | 17 | 579 | 78 | 75 | ||||
50 | 20 | 25.1 | 37 | 16 | 20 | 18 | 660 | 84 | 82 | ||||
55 | 20 | + 0.005 - 0.012 | 29.3 | 47 | 18 | 22 | 20 | 794 | 157 | 151 | |||
60 | 829 | 167 | 162 | ||||||||||
65 | 25 | 33.8 | 52 | 19 | 23 | 21 | 918 | 199 | 191 | ||||
70 | 1050 | 210 | 202 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
UMRHV30 |
UMRHV35 |
UMRHV40 |
UMRHV45 |
UMRHV50 |
UMRHV55 |
UMRHV60 |
UMRHV65 |
UMRHV70 |
UMRHW30 |
UMRHW35 |
UMRHW40 |
UMRHW45 |
UMRHW50 |
UMRHW55 |
UMRHW60 |
UMRHW65 |
UMRHW70 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de montage | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | D.I. d (Ø) | Plage de charge admissible (N) | Charge admissible (N) | Roue interne en saillie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Trou] Type à roue interne en saillie d'un côté | 30 | 11 | 8 | 300.1-500.0 | 303 | Type en saillie d'un côté | |
9.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Trou] Type à roue interne en saillie d'un côté | 35 | 11 | 8 | 300.1-500.0 | 347 | Type en saillie d'un côté | |
10.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Trou] Type à roue interne en saillie d'un côté | 40 | 14 | 12 | 300.1-500.0 | 474 | Type en saillie d'un côté | |
14.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Trou] Type à roue interne en saillie d'un côté | 45 | 15 | 15 | 500.1-1050.0 | 579 | Type en saillie d'un côté | |
17.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Trou] Type à roue interne en saillie d'un côté | 50 | 16 | 20 | 500.1-1050.0 | 660 | Type en saillie d'un côté | |
17.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Trou] Type à roue interne en saillie d'un côté | 55 | 18 | 20 | 500.1-1050.0 | 794 | Type en saillie d'un côté | |
19.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Trou] Type à roue interne en saillie d'un côté | 60 | 18 | 20 | 500.1-1050.0 | 829 | Type en saillie d'un côté | |
20.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Trou] Type à roue interne en saillie d'un côté | 65 | 19 | 25 | 500.1-1050.0 | 918 | Type en saillie d'un côté | |
22.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Trou] Type à roue interne en saillie d'un côté | 70 | 19 | 25 | 500.1-1050.0 | 1050 | Type en saillie d'un côté | |
7.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Trou] Type à roue interne en saillie des deux côtés | 30 | 11 | 8 | 300.1-500.0 | 303 | Type en saillie des deux côtés | |
9.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Trou] Type à roue interne en saillie des deux côtés | 35 | 11 | 8 | 300.1-500.0 | 347 | Type en saillie des deux côtés | |
10.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Trou] Type à roue interne en saillie des deux côtés | 40 | 14 | 12 | 300.1-500.0 | 474 | Type en saillie des deux côtés | |
15.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Trou] Type à roue interne en saillie des deux côtés | 45 | 15 | 15 | 500.1-1050.0 | 579 | Type en saillie des deux côtés | |
18.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Trou] Type à roue interne en saillie des deux côtés | 50 | 16 | 20 | 500.1-1050.0 | 660 | Type en saillie des deux côtés | |
19.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Trou] Type à roue interne en saillie des deux côtés | 55 | 18 | 20 | 500.1-1050.0 | 794 | Type en saillie des deux côtés | |
20.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Trou] Type à roue interne en saillie des deux côtés | 60 | 18 | 20 | 500.1-1050.0 | 829 | Type en saillie des deux côtés | |
22.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Trou] Type à roue interne en saillie des deux côtés | 65 | 19 | 25 | 500.1-1050.0 | 918 | Type en saillie des deux côtés | |
24.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Trou] Type à roue interne en saillie des deux côtés | 70 | 19 | 25 | 500.1-1050.0 | 1050 | Type en saillie des deux côtés |
Loading...
Matériau du roulement | EN 1.3505 Equiv. | Type à bague externe, type | Type plat | Matériau de la surface | Uréthane éther thermodurcissable |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Pour charge lourde | Plage de températures de fonctionnement(℃) | -20::40 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de montage
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
D.I. d(Ø)
Plage de charge admissible(N)
Charge admissible(N)
Roue interne en saillie
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles