Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |||
Alésage droit | Goujon fileté à six pans creux | Plastique de surface | Roulement | Arbre | Arbre |
EKB | EKBH | Polyacétal | EN 1.3505 Équiv. | JIS-SWCH | Galvanisation au zinc |
Référence pièce |
EB24 ERB24 EUB24 EKB35 |
Référence pièce | Charge admissible N | d | D1 | B | B1 | Six pans creux G | Roulement utilisé | Prix unitaire | ||
Alésage droit | Goujon fileté à six pans creux | |||||||||
Type | D | EKB | EKBH | |||||||
EKB (alésage droit) EKBH (goujon fileté à six pans creux) | 24 | 78.4 | 6 | 20 | 7 | 1.5 | 2.5 | 696ZZ | ||
35 | 176 | 8 | 30 | 9 | 2 | 5 | 608ZZ |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
EKB24 |
EKB35 |
EKBH24 |
EKBH35 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de montage | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Forme de la tête filetée | Vis nominale M (mm) | D.I. d (Ø) | Plage de charge admissible (N) | Charge admissible (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Trou] Alésage droit | 24 | 7 | - | - | 6 | 50.1-100.0 | 78.4 | |
9.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Trou] Alésage droit | 35 | 9 | - | - | 8 | 100.1-200.0 | 176 | |
10.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Vis] Goujon fileté à six pans creux | 24 | 7 | Six pans creux | 6 | - | 50.1-100.0 | 78.4 | |
10.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Vis] Goujon fileté à six pans creux | 35 | 9 | Six pans creux | 6 | - | 100.1-200.0 | 176 |
Loading...
Matériau du roulement | EN 1.3505 Equiv. | Type à bague externe, type | A embase sur un côté | Matériau de la surface | Polyacetal (Standard) |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard (pour charges légères) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de montage
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Forme de la tête filetée
Vis nominale M(mm)
D.I. d(Ø)
Plage de charge admissible(N)
Charge admissible(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles