• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roues de convoyeur - Pressé / usiné

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roues de convoyeur - Pressé/usiné:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
HPHAcierGalvanisation au zinc
HMH
HMHSAcier inoxydable-

Spécifications

Référence pièce-W
HPH25
HMHS25
-
-
16
16
 ■ Roues de transporteur (roues de pression)
Référence pièceWDdd1BCharge admissible
(N)
Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5 à 30 pièces
HPH251625.46.21010294  
3625366.51110147  
3825386.51112196  
5028508.21320245  
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

 ■ Roues de transporteur (roues usinées)
Référence pièceWdd1BCharge admissible
(N)
HMHHMHS
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 4 pièce(s)5 à 30 pièces1 à 4 pièce(s)5 à 30 pièces
HMH
HMHS
*25166.2129294    
36256.2149392  --
50208.21914.5784  --
5020A10.21914.5980  --
50328.21914.5980  --
* HMHS s'applique uniquement à D25.
kgf=Nx0.101972
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HMH25-16
HMH36-25
HMH50-20
HMH50-20A
HMH50-32
HMHS25-16
HPH25-16
HPH36-25
HPH38-25
HPH50-28
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du rouleau D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Traitement de surface Moyeu W
(mm)

1.83 €

1 Jour même

Stock

10Acier259Placage au chrome trivalent16

2.93 €

1 Jour même

Stock

10Acier369Placage au chrome trivalent25

6.36 €

1 Jour même

Stock

10Acier5014.5Placage au chrome trivalent20

6.36 €

1 6 jours 10Acier5014.5Placage au chrome trivalent20

6.36 €

1 6 jours 10Acier5014.5Placage au chrome trivalent32

7.58 €

1 Jour même

Stock

10Acier inoxydable259Placage nickel16

1.84 €

1 6 jours 10Acier25.410Placage au chrome trivalent16

1.22 €

1 6 jours 10Acier3610Placage au chrome trivalent25

1.60 €

1 6 jours 10Acier3812Placage au chrome trivalent25

2.33 €

1 Jour même

Stock

10Acier5020Placage au chrome trivalent28

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la garniture Non revêtu Type à arbre Droit roulement Simple

Produits complémentaires

Assistance technique