• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Galets à billes - Contre-écrou / Montage à embase

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Galets à billes - Contre-écrou/Montage à embase:Affichage d'image associés
Type Matériau
Corps principalEntretoiseBille principaleBille secondaire
BCHNEN 1.4301 Équiv.EN 1.4125 Équiv.(HRC55~)
BCHF

Spécifications

Référence pièce
BCHP18
Référence pièceL1HMLdB(ℓ)Charge admissible N (kgf)Prix unitaire
TypeD1
BCHN121.56.56155.5633.541(4.2) 
162.59.58.7355(5.6) 
193.511.582010.324562(6.3) 
255.314.715.87343(35) 
316.318.7102519.0556412(42) 

Référence pièceD1L1HtP.C.D.adCharge admissible N (kgf)Prix unitaire
TypeD
BCHF27152.59.52213.58.7355(5.6) 
30183.511.52243.510.3262(6.3) 
39245.314.7331.54.515.87343(35) 
48306.318.74395.519.05412(42) 

Modifications

 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BCHF27
BCHF30
BCHF39
BCHF48
BCHN12
BCHN16
BCHN19
BCHN25
BCHN31
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme Plage de capacité de charge
(N)
Charge admissible
(N)
D.E.
(Ø)
Diam. bille
(Ø)

13.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Embase] Type à montage sur embase50.1-100.055278.73

14.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Embase] Type à montage sur embase50.1-100.0623010.32

19.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Embase] Type à montage sur embase100.1-500.03433915.87

27.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Embase] Type à montage sur embase100.1-500.04124819.05

11.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Forme ronde filetée] Type à contre-écrou20.1-50.041125.56

12.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Forme ronde filetée] Type à contre-écrou50.1-100.055168.73

13.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Forme ronde filetée] Type à contre-écrou50.1-100.0621910.32

17.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Forme ronde filetée] Type à contre-écrou100.1-500.03432515.87

22.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Forme ronde filetée] Type à contre-écrou100.1-500.04123119.05

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Galets à billes - Contre-écrou/Montage à embase:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Standard Matériau du corps EN 1.4301 Equiv. Matériau de la bille principale EN 1.4125 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique