Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |
L Fixe | Dimension L configurable | ||
RGMA | RGMAL | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
RGMAS | RGMASL | EN 1.4305 équiv. | - |
Référence pièce | - | Longueur nominale L |
RGMA1.0 RGMAL0.8 |
- - |
500 205 |
Référence pièce | Nominal | Nombre effectif de dents (Z) | D (h9) |
(L) | h | Prix unitaire | |
Type | Module | ||||||
RGMA (EN 1.1191 équiv.) |
0.5 | 300 | 192 | 8 | 301.59 | 7.5 | |
0.8 | 300 | 120 | 7.2 | ||||
1.0 | 300 | 95 | 10 | 298.45 | 9 | ||
500 | 159 | 499.51 | |||||
1.5 | 300 | 63 | 15 | 296.88 | 13.5 | ||
500 | 106 | 499.51 | |||||
2.0 | 300 | 47 | 20 | 295.31 | 18 | ||
500 | 79 | 496.37 | |||||
2.5 | 300 | 38 | 25 | 298.45 | 22.5 | ||
500 | 63 | 494.80 | |||||
3.0 | 300 | 31 | 30 | 292.17 | 27 | ||
500 | 53 | 499.51 | |||||
RGMAS (EN 1.4305 équiv.) |
0.5 | 300 | 192 | 8 | 301.59 | 7.5 | |
0.8 | 300 | 120 | 7.2 | ||||
1.0 | 300 | 95 | 10 | 298.45 | 9 | ||
500 | 159 | 499.51 | |||||
1.5 | 300 | 63 | 15 | 296.88 | 13.5 | ||
500 | 106 | 499.51 | |||||
2.0 | 300 | 47 | 20 | 295.31 | 18 | ||
500 | 79 | 496.37 | |||||
2.5 | 300 | 38 | 25 | 298.45 | 22.5 | ||
500 | 63 | 494.80 | |||||
3.0 | 300 | 31 | 30 | 292.17 | 27 | ||
500 | 53 | 499.51 |
Référence pièce | Longueur totale L Incrément de 1mm |
D (h9) |
h | Prix unitaire | ||||
Type | Module | L50~99 | L100~199 | L200~300 | L301~500 | |||
RGMAL (EN 1.1191 équiv.) |
0.5 | 50~280 | 8 | 7.5 | - | |||
0.8 | 7.2 | |||||||
1.0 | 50~480 | 10 | 9 | |||||
1.5 | 15 | 13.5 | ||||||
2.0 | 20 | 18 | ||||||
2.5 | 25 | 22.5 | ||||||
3.0 | 30 | 27 | ||||||
RGMASL (EN 1.4305 équiv.) |
0.5 | 50~280 | 8 | 7.5 | - | |||
0.8 | 7.2 | |||||||
1.0 | 50~480 | 10 | 9 | |||||
1.5 | 15 | 13.5 | ||||||
2.0 | 20 | 18 | ||||||
2.5 | 25 | 22.5 | ||||||
3.0 | 30 | 27 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RGMA0.5-300 |
RGMA0.8-300 |
RGMA1.0-300 |
RGMA1.0-500 |
RGMA1.5-300 |
RGMA1.5-500 |
RGMA2.0-300 |
RGMA2.0-500 |
RGMA2.5-300 |
RGMA2.5-500 |
RGMA3.0-300 |
RGMA3.0-500 |
RGMAL0.5-[50-280/1] |
RGMAL0.8-[50-280/1] |
RGMAL1.0-[50-480/1] |
RGMAL1.5-[50-480/1] |
RGMAL2.0-[50-480/1] |
RGMAL2.5-[50-480/1] |
RGMAL3.0-[50-480/1] |
RGMAS0.5-300 |
RGMAS0.8-300 |
RGMAS1.0-300 |
RGMAS1.0-500 |
RGMAS1.5-300 |
RGMAS1.5-500 |
RGMAS2.0-300 |
RGMAS2.0-500 |
RGMAS2.5-300 |
RGMAS2.5-500 |
RGMAS3.0-300 |
RGMAS3.0-500 |
RGMASL0.5-[50-280/1] |
RGMASL0.8-[50-280/1] |
RGMASL1.0-[50-480/1] |
RGMASL1.5-[50-480/1] |
RGMASL2.0-[50-480/1] |
RGMASL2.5-[50-480/1] |
RGMASL3.0-[50-480/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module (M) / pas circulaire (P) | Longueur L (mm) | Traitement de surface | Nombre de dents effectives | Largeur de la dent W (ou D) (mm) | Diam. de la crémaillère (Ø) | Hauteur de la crémaillère (mm) | Nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 0.5 | 301.59 | Revêtement oxydé noir | 192 | 8 | 8 | 7.5 | 300 | |
69.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 0.8 | 301.59 | Revêtement oxydé noir | 120 | 8 | 8 | 7.2 | 300 | |
56.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1 | 298.45 | Revêtement oxydé noir | 95 | 10 | 10 | 9 | 300 | |
90.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1 | 499.51 | Revêtement oxydé noir | 159 | 10 | 10 | 9 | 500 | |
58.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.5 | 296.88 | Revêtement oxydé noir | 63 | 15 | 15 | 13.5 | 300 | |
95.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.5 | 499.51 | Revêtement oxydé noir | 106 | 15 | 15 | 13.5 | 500 | |
62.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 | 295.31 | Revêtement oxydé noir | 47 | 20 | 20 | 18 | 300 | |
104.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 | 496.37 | Revêtement oxydé noir | 79 | 20 | 20 | 18 | 500 | |
75.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2.5 | 298.45 | Revêtement oxydé noir | 38 | 25 | 25 | 22.5 | 300 | |
124.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2.5 | 494.8 | Revêtement oxydé noir | 63 | 25 | 25 | 22.5 | 500 | |
89.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | 292.17 | Revêtement oxydé noir | 31 | 30 | 30 | 27 | 300 | |
145.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | 499.51 | Revêtement oxydé noir | 53 | 30 | 30 | 27 | 500 | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.5 | 50 ~ 280 | Revêtement oxydé noir | - | 8 | 8 | 7.5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.8 | 50 ~ 280 | Revêtement oxydé noir | - | 8 | 8 | 7.2 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 50 ~ 480 | Revêtement oxydé noir | - | 10 | 10 | 9 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 50 ~ 480 | Revêtement oxydé noir | - | 15 | 15 | 13.5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 50 ~ 480 | Revêtement oxydé noir | - | 20 | 20 | 18 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 2.5 | 50 ~ 480 | Revêtement oxydé noir | - | 25 | 25 | 22.5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3 | 50 ~ 480 | Revêtement oxydé noir | - | 30 | 30 | 27 | - | ||
130.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 0.5 | 301.59 | Non fourni | 192 | 8 | 8 | 7.5 | 300 | |
108.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 0.8 | 301.59 | Non fourni | 120 | 8 | 8 | 7.2 | 300 | |
84.39 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1 | 298.45 | Non fourni | 95 | 10 | 10 | 9 | 300 | |
129.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1 | 499.51 | Non fourni | 159 | 10 | 10 | 9 | 500 | |
91.77 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.5 | 296.88 | Non fourni | 63 | 15 | 15 | 13.5 | 300 | |
138.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.5 | 499.51 | Non fourni | 106 | 15 | 15 | 13.5 | 500 | |
96.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 | 295.31 | Non fourni | 47 | 20 | 20 | 18 | 300 | |
153.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 | 496.37 | Non fourni | 79 | 20 | 20 | 18 | 500 | |
101.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2.5 | 298.45 | Non fourni | 38 | 25 | 25 | 22.5 | 300 | |
161.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2.5 | 494.8 | Non fourni | 63 | 25 | 25 | 22.5 | 500 | |
130.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | 292.17 | Non fourni | 31 | 30 | 30 | 27 | 300 | |
207.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 499.51 | Non fourni | 53 | 30 | 30 | 27 | 500 | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.5 | 50 ~ 280 | Non fourni | - | 8 | 8 | 7.5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.8 | 50 ~ 280 | Non fourni | - | 8 | 8 | 7.2 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 50 ~ 480 | Non fourni | - | 10 | 10 | 9 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 50 ~ 480 | Non fourni | - | 15 | 15 | 13.5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 50 ~ 480 | Non fourni | - | 20 | 20 | 18 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 2.5 | 50 ~ 480 | Non fourni | - | 25 | 25 | 22.5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3 | 50 ~ 480 | Non fourni | - | 30 | 30 | 27 | - |
Loading...
Type de dent | Standard | Forme | Crémaillères rondes | Traitement thermique | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Dent rectifiée | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Module (M) / pas circulaire (P)
Longueur L(mm)
Traitement de surface
Nombre de dents effectives
Largeur de la dent W (ou D)(mm)
Diam. de la crémaillère(Ø)
Nominal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles