• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pignons sans clavette - Séries 35B / 40B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Pignons sans clavette - Séries 35B/40B:Affichage d'image associés
TypePignonsManchons
MatériauTraitement de surfaceMatériauPlage de temp.
LFSP35B, LFSP40BEN 1.1191 équiv.
(Pointe de la dent trempée par induction)
-EN 1.1191 équiv.-20~80°C
BLFSP35B, BLFSP40BOxydé noir

Spécifications

Référence pièce-Nombre de dents-d
LFSP35B16-15-A
■Série 35B Pour les chaînes, voir Ici.
Référence pièceDiam. de l'alésage de l'arbre
DH7
FormeDpDoHLtPrix unitaire
TypeNombre de dentsLFSP35BBLFSP35B
LFSP35B
BLFSP35B
1210       A


B
36.8041*30.5204.3  
1310       39.8044*32  
141012      42.814732  
151012      45.815135  
1610121516    48.825437  
18 12151617   54.856044  
20 1215161718202260.896650  
Pour les pignons à 12 dents, forme A uniquement. Les pignons marqués d'un * sont dotés de rainures sur le diam. ext. du moyeu.
■Série 40B Pour les chaînes, voir Ici.
Référence pièceDiam. alésage d'arbre DH7FormeDpDoHLtPrix unitaire
TypeNombre de dentsLFSP40BBLFSP40B
LFSP40B
BLFSP40B
1212151617    A


B
49.0755*40227.2  
13121516     53.075937  
1412151617    57.076342  
15121516171820  61.086746  
16 151617182022 65.107150  
17 151617182022 69.127654  
18 1516171820222573.148057  
19 1516171820222577.168462  
20 1516171820222581.18886725  
Les pignons marqués d'un * sont dotés de rainures sur le diam. ext. du moyeu.
■Dimension manchon/Tableau des performances
Diam. alésage d'arbre DD1D2D3d1(L1)L2Couple de serrage maximum autorisé N • m {kgf • m}Poussée axiale admissible kN {kgf}VisCouple de serrage des vis N • m {kgf • m}Trou taraudé pour la dépose
QtéTaille
103022124.510.516.5539 {4.0}5.34
{545}
3M4x164.0 {0.41}M4x2
1232241448 {4.9}
15362817.61222678 {7.95}4M4x18
16372918.61323783 {8.5}
17383019.688 {9.0}
18433320.65.514154 {15.7}8.74
{895}
M5x208.3 {0.85}M5x2
20463623.4171 {17.4}
22483824.6186 {19.16}
25524228.4216 {21.8}
• La tolérance d'arbre g6 et la rugosité de la surface de l'arbre Ra6.3 sont standard.
• En cas d'usinage de rainure ou de coupe en D sur l'arbre, le couple de transmission est réduit d'au moins 15%.
Lorsque le couple de transmission dépasse les valeurs du tableau ci-dessus, cela se révèle très dangereux, car l'arbre peut glisser. S'assurer de rester dans la plage de couple admissible.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BLFSP35B12-10-A
BLFSP35B13-10-[A,​B]
BLFSP35B14-[10,​12]-[A,​B]
BLFSP35B15-[10,​12]-[A,​B]
BLFSP35B16-[10,​12,​15,​16]-[A,​B]
BLFSP35B18-[12,​15,​16,​17]-[A,​B]
BLFSP35B20-[12,​15,​16,​17,​18,​20,​22]-[A,​B]
BLFSP40B12-[12,​15,​16,​17]-[A,​B]
BLFSP40B13-[12,​15,​16]-[A,​B]
BLFSP40B14-[12,​15,​16,​17]-[A,​B]
BLFSP40B15-[12,​15,​16,​17,​18,​20]-[A,​B]
BLFSP40B16-[15,​16,​17,​18,​20,​22]-[A,​B]
BLFSP40B17-[15,​16,​17,​18,​20,​22]-[A,​B]
BLFSP40B18-[15,​16,​17,​18,​20,​22,​25]-[A,​B]
BLFSP40B19-[15,​16,​17,​18,​20,​22,​25]-[A,​B]
BLFSP40B20-[15,​16,​17,​18,​20,​22,​25]-[A,​B]
LFSP35B12-10-A
LFSP35B13-10-[A,​B]
LFSP35B14-[10,​12]-[A,​B]
LFSP35B15-[10,​12]-[A,​B]
LFSP35B16-[10,​12,​15,​16]-[A,​B]
LFSP35B18-[12,​15,​16,​17]-[A,​B]
LFSP35B20-[12,​15,​16,​17,​18,​20,​22]-[A,​B]
LFSP40B12-[12,​15,​16,​17]-[A,​B]
LFSP40B13-[12,​15,​16]-[A,​B]
LFSP40B14-[12,​15,​16,​17]-[A,​B]
LFSP40B15-[12,​15,​16,​17,​18,​20]-[A,​B]
LFSP40B16-[15,​16,​17,​18,​20,​22]-[A,​B]
LFSP40B17-[15,​16,​17,​18,​20,​22]-[A,​B]
LFSP40B18-[15,​16,​17,​18,​20,​22,​25]-[A,​B]
LFSP40B19-[15,​16,​17,​18,​20,​22,​25]-[A,​B]
LFSP40B20-[15,​16,​17,​18,​20,​22,​25]-[A,​B]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal Nombre de dents
(t)
Diam. de l'alésage de l'arbre D (ou d)
(mm)
Traitement de surface Sélection de la forme

-

1 9 jours 10351210Revêtement oxydé noirA

-

1 9 jours 10351310Revêtement oxydé noirA / B

-

1 9 jours 10351410 ~ 12Revêtement oxydé noirA / B

-

1 9 jours 10351510 ~ 12Revêtement oxydé noirA / B

-

1 9 jours 10351610 ~ 16Revêtement oxydé noirA / B

-

1 9 jours 10351812 ~ 17Revêtement oxydé noirA / B

-

1 9 jours 10352012 ~ 22Revêtement oxydé noirA / B

-

1 9 jours 10401212 ~ 17Revêtement oxydé noirA / B

-

1 9 jours 10401312 ~ 16Revêtement oxydé noirA / B

-

1 9 jours 10401412 ~ 17Revêtement oxydé noirA / B

-

1 9 jours 10401512 ~ 20Revêtement oxydé noirA / B

-

1 9 jours 10401615 ~ 22Revêtement oxydé noirA / B

-

1 9 jours 10401715 ~ 22Revêtement oxydé noirA / B

-

1 9 jours 10401815 ~ 25Revêtement oxydé noirA / B

-

1 9 jours 10401915 ~ 25Revêtement oxydé noirA / B

-

1 9 jours 10402015 ~ 25Revêtement oxydé noirA / B

-

1 9 jours 10351210Non fourniA

-

1 9 jours 10351310Non fourniA / B

-

1 9 jours 10351410 ~ 12Non fourniA / B

-

1 9 jours 10351510 ~ 12Non fourniA / B

-

1 9 jours 10351610 ~ 16Non fourniA / B

-

1 9 jours 10351812 ~ 17Non fourniA / B

-

1 9 jours 10352012 ~ 22Non fourniA / B

-

1 9 jours 10401212 ~ 17Non fourniA / B

-

1 9 jours 10401312 ~ 16Non fourniA / B

-

1 9 jours 10401412 ~ 17Non fourniA / B

-

1 9 jours 10401512 ~ 20Non fourniA / B

-

1 9 jours 10401615 ~ 22Non fourniA / B

-

1 9 jours 10401715 ~ 22Non fourniA / B

-

1 9 jours 10401815 ~ 25Non fourniA / B

-

1 9 jours 10401915 ~ 25Non fourniA / B

-

1 9 jours 10402015 ~ 25Non fourniA / B

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

B
Forme
■Caractéristiques
• Lorsqu'une rainure est ajoutée à un arbre, la position des dents/clavettes est fixe. Cependant, si on utilise des pignons sans clé sur un tel arbre, la position des dents peut être réglée librement et, par conséquent, la correspondance de phase est facilitée.

Exemple d'utilisation

Pignons sans clavette - Séries 35B/40B:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du pignon Forme B Nombre de rails Rangée simple Type Serrage sans clavette
Matériau EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) Type à chaîne RS Type à arbre Pression en surface

Produits complémentaires

Assistance technique