Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
SP2040B SP2050B | EN 1.1191 équiv. (Pointe de la dent trempée par induction) |
Référence pièce | - | Spécification de l'alésage | - | Diam. de l'alésage de l'arbre |
SP2040B21 | - | N | - | 20 |
Référence pièce | Spécifications de l'alésage de l'arbre | Diam. de l'alésage de l'arbre | Nombre de dents de commande | Dp | Do | Moyeu | X | ℓ | Masse (kg) | Prix unitaire | |||||||||
Type | Nombre de dents attribuées | Spécification S (DH8) | Spécification N (DH7) | H | L | Spécification S | Spéc. N (En stock) | Spéc. N (Non en stock) | |||||||||||
SP2040B | 19 | S N | 14 | 20* | 25* | 30 | 35 | 9 | 1/2 | 78.23 | 84 | 60 | 25 | 7.2 | 7 | 0.64 | |||
21 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 10 | 1/2 | 86.17 | 92 | 69 | 0.93 | - | |||||||
23 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 11 | 1/2 | 94.15 | 100 | 77 | 0.99 | - | |||||||
25 | 14 | 20* | 25 | 30 | 35 | 12 | 1/2 | 102.14 | 108 | 63 | 1.06 | ||||||||
SP2050B | 19 | S N | 14 | 20 | 25* | 30 | 35 | 9 | 1/2 | 97.78 | 105 | 73 | 28 | 8.7 | 8 | 1.1 | |||
21 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 10 | 1/2 | 107.72 | 115 | 1.62 | - | ||||||||
23 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 11 | 1/2 | 117.68 | 125 | 1.74 | - | ||||||||
25 | 16 | 25 | 30 | 35 | 12 | 1/2 | 127.67 | 135 | 1.87 | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SP2040B19-N-[20,25,30,35] |
SP2040B19-S-14 |
SP2040B21-N-[20,25,30,35] |
SP2040B21-S-14 |
SP2040B23-N-[20,25,30,35] |
SP2040B23-S-14 |
SP2040B25-N-[20,25,30,35] |
SP2040B25-S-14 |
SP2050B19-N-[20,25,30,35] |
SP2050B19-S-14 |
SP2050B21-N-[20,25,30,35] |
SP2050B21-S-14 |
SP2050B23-N-[20,25,30,35] |
SP2050B23-S-16 |
SP2050B25-N-[25,30,35] |
SP2050B25-S-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Chaîne n° | Shaft Bore Dia. of Pilot Hole (Range Selectable) (mm) | Nominal | Nombre de dents attribuées | Spécifications des trous | Diam. de l'alésage d'arbre (nouvelle clavette JIS + taraud) [N] D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 jours | 10 | 40 | - | 40 | 19 | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | 20 ~ 35 | ||
10.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 20 | 40 | 19 | Avant-trou standard | - | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 40 | - | 40 | 21 | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | 20 ~ 35 | ||
11.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 20 | 40 | 21 | Avant-trou standard | - | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 40 | - | 40 | 23 | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | 20 ~ 35 | ||
14.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 20 | 40 | 23 | Avant-trou standard | - | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 40 | - | 40 | 25 | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | 20 ~ 35 | ||
12.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 20 | 40 | 25 | Avant-trou standard | - | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 50 | - | 50 | 19 | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | 20 ~ 35 | ||
12.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 20 | 50 | 19 | Avant-trou standard | - | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 50 | - | 50 | 21 | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | 20 ~ 35 | ||
15.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 20 | 50 | 21 | Avant-trou standard | - | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 50 | - | 50 | 23 | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | 20 ~ 35 | ||
19.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 20 | 50 | 23 | Avant-trou standard | - | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 50 | - | 50 | 25 | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | 25 ~ 35 | ||
20.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 20 | 50 | 25 | Avant-trou standard | - |
Loading...
Nombre de dents (plage sélectionnable) | 16 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Chaîne n°
Shaft Bore Dia. of Pilot Hole (Range Selectable)(mm)
Nominal
Nombre de dents attribuées
Spécifications des trous
Diam. de l'alésage d'arbre (nouvelle clavette JIS + taraud) [N] D(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles