Chaînes - À pas double

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Chaînes - À pas double:Affichage d'image associés
Type Matériau
CHEW40
CHEW50
Acier

Spécifications

Référence pièce-Nombre de maillons
CHEW40-200
Référence pièceNombre de maillons
(Indiquer un nombre pair)
Tension max. admissible (kN)1 unité
(Nombre de maillons)
Prix unitaireFrais de coupe
CHEW404~2.75120
(Longueur de circonférence 3 048 mm)
CHEW504~4.4196
(Longueur de circonférence 3 048 mm)
Indiquer un nombre pair de maillons. Le dernier maillon correspond à l'articulation.
Quand le nombre de maillons commandés est supérieur au nombre établi de maillons par unité, la qté de maillons par unité et la qté supplémentaire de maillons sont emballées séparément.
Ex.) Pour CHE40-300, 3 colis séparés : 120 maillons x 2 unités + 60 maillons
• Dimension détaillée de la chaîne
Typeabcdefghmn
CHEW4011.725.41.57.957.953.971.58.029.5317.55
CHEW5014.631.7529.5310.165.09210.1511.621.75

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CHEW40-[4-3000/2]
CHEW50-[4-3000/2]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType n° Tension max. admissible (plage sélectionnable)
(Kn)
Tension max. admissible (kN) Nombre de maillons
(pièce(s))

-

1 7 jours 10402.61-4.002.754 ~ 3000

-

1 7 jours 10504.01-6.504.414 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps principal de chaîne

Produits complémentaires

Assistance technique