Guide-chaînes - Profilé en acier avec canal et embase, montage latéral

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Guide-chaînes - Profilé en acier avec canal et embase, montage latéral:Affichage d'image associés
TypeMatériau
Dimension L sélectionnable
Montage latéralMontage supérieurRail de guideChâssis en acier
GDYCGDRCPolyéthylène à ultra haut poids moléculaireAcier (galvanisé)
GDYSGDRSAcier inoxydable

Spécifications

Référence pièce-L
GDYC50-2000
■Dimension L sélectionnable
Référence pièceLongueur L (mm)K
Nombre de trous
P
Pas du trou
ABCDEFGHWYMasse (kg/m)Prix unitaire
TypeGDYCGDRCGDYSGDRS
Montage latéral
GDYC (acier)
GDYS (acier inoxydable)
352000102004.64.330255.39.97.99.3-472.37  
405.17.48.413.211.713.72.31
506.48.910.716.514.516.22.24
607.411.712.419.818.520.62.18
Montage supérieur
GDRC (acier)
GDRS (acier inoxydable)
352000102004.64.330255.39.97.99.353-2.40   
405.17.48.413.211.713.72.34
506.48.910.716.514.516.22.27
607.411.712.419.818.520.62.21
Les dimensions du polyéthylène de masse molaire très élevée peuvent varier car son taux d'étirement change selon la température.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GDRC35-2000
GDRC40-2000
GDRC50-2000
GDRC60-2000
GDRS35-2000
GDRS40-2000
GDRS50-2000
GDRS60-2000
GDYC35-2000
GDYC40-2000
GDYC50-2000
GDYC60-2000
GDYS35-2000
GDYS40-2000
GDYS50-2000
GDYS60-2000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du canal C Forme No.

188.53 €

1 Disponible 7 jours 10Acier (chrome trivalent)Montage supérieur35

188.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier (chrome trivalent)Montage supérieur40

188.53 €

1 Disponible 7 jours 10Acier (chrome trivalent)Montage supérieur50

188.53 €

1 Disponible 7 jours 10Acier (chrome trivalent)Montage supérieur60

324.88 €

1 Disponible 7 jours 10Acier inoxydableMontage supérieur35

324.88 €

1 Disponible 7 jours 10Acier inoxydableMontage supérieur40

324.88 €

1 Disponible 7 jours 10Acier inoxydableMontage supérieur50

324.88 €

1 Disponible 7 jours 10Acier inoxydableMontage supérieur60

190.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier (chrome trivalent)Montage latéral35

190.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier (chrome trivalent)Montage latéral40

190.38 €

1 Disponible 7 jours 10Acier (chrome trivalent)Montage latéral50

190.38 €

1 Disponible 7 jours 10Acier (chrome trivalent)Montage latéral60

326.60 €

1 Disponible 7 jours 10Acier inoxydableMontage latéral35

326.60 €

1 Disponible 7 jours 10Acier inoxydableMontage latéral40

326.60 €

1 Disponible 7 jours 10Acier inoxydableMontage latéral50

326.60 €

1 Disponible 7 jours 10Acier inoxydableMontage latéral60

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

En cas de rupture de stock, la bride de type pliée du châssis en acier est remplacée par une pièce de type soudée. Noter que ce nouveau type est équivalent au type classique, mais qu'il comporte quelques traces de soudure.

Informations de base

Type Guide-chaînes Matériau Autres résines Méthode de spécification de la dimension L sélectionnable
Longueur L(mm) 2000

Produits complémentaires

Assistance technique