• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pignons - Chaînes en matières plastiques d'ingénierie, 2 rangées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Pignons - Chaînes en matières plastiques d'ingénierie, 2 rangées:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.1191 équiv.
Traitement de surface : placage chromé brillant
Accessoire : vis de serrage

Spécifications

Référence pièce
CHEES20
Référence pièceDoDpDiam. de pied DBNombre de dentsMassede référence
(kg)
Prix unitaire
TypedH7
CHEES206865.157.15160.6 
25
30

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CHEES20
CHEES25
CHEES30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDimension d
(φ)

32.04 €

1 Disponible 7 jours 1020

32.04 €

1 Disponible 5 jours 1025

32.04 €

1 Disponible 7 jours 1030

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■ Résistance aux produits chimiques et aux huiles
Désignation chimiqueSpéc. pour usage courant / type conducteurSpéc. pour type résistant chimique
CHEED
CHEEC
CHEEY
Acétone×
Huile (végétale, minérale)
Alcool
Solution d'ammoniaque
Chlorure de sodium
Acide chlorhydrique (2%)××
Eau de mer
Eau oxygénée×
Hydroxyde de sodium (hydroxyde de sodium (25%))
Essence
Acide formique×
Aldéhyde formique
Acide citrique

Désignation chimiqueSpéc. pour usage courant / type conducteurSpéc. pour type résistant chimique
CHEED
CHEEC
CHEEY
Acide chromique×
Acide acétique×
Tétrachlorure de carbone
Hypochlorite de sodium××
Acide nitrique (5%)×
Hydrate de potassium
Solution savonneuse
Acide lactique
Paraffine
Benzène
Iode××
Acide sulfurique××
Acide phosphorique (10%)×

■ Résistance aux aliments
Désignation chimiqueSpéc. pour usage courant / type conducteurSpéc. pour type résistant chimique
CHEED
CHEEC
CHEEY
Whiskey
Lait
Vinaigre
Boissons non alcoolisées
Bière
Jus de fruits
Eau
Jus de légumes
Vin
CHEEH est destinée à être utilisée dans les environnements secs et ne peut être utilisée dans des environnements humides en présence d'eau.

Produits complémentaires

Assistance technique