Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Pièces | Matériau | Traitement de surface | Dureté | |
Fileté | |||||
Filetage à pas à droite | Filetage à pas à gauche | ||||
HSB-R | HSB-L | Corps principal | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | 35~40HRC |
Écrou | EN 1.0038 équiv. | - |
Référence pièce |
SRC-R40 HSB-R8 SJN10 |
Référence pièce | L1 | E1 | M2 | E2 | H | H1 | L | B | Masse (g) | Prix unitaire | |
Type | M (normal) | ||||||||||
HSB-R (Filetage à pas à droite) HSB-L (Filetage à pas à gauche) | 4 | 16.5 | 18 | M 4 | 8 | 3.2 | 2.4 | 29.2 | 7 | 4 | |
6 | 23.5 | 25 | M 6 | 12 | 5 | 3.6 | 42 | 10 | 10 | ||
8 | 31 | 33 | M 8 | 16 | 6.5 | 5 | 55.5 | 13 | 25 | ||
10 | 39 | 41 | M10 | 20 | 8 | 6 | 69 | 17 | 45 | ||
12 | 47 | 49 | M12 | 24 | 10 | 7 | 83 | 19 | 80 | ||
16 | 57 | 60 | M16 | 32 | 13 | 10 | 105 | 24 | 170 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HSB-L4 |
HSB-L6 |
HSB-L8 |
HSB-L10 |
HSB-L12 |
HSB-L16 |
HSB-R4 |
HSB-R6 |
HSB-R8 |
HSB-R10 |
HSB-R12 |
HSB-R16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis à pas droit/Vis à pas gauche | M (normal) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage à pas à gauche | 4 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Filetage à pas à gauche | 6 | |
5.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage à pas à gauche | 8 | |
8.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage à pas à gauche | 10 | |
11.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Filetage à pas à gauche | 12 | |
19.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Filetage à pas à gauche | 16 | |
3.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Filetage à pas droit | 4 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Filetage à pas droit | 6 | |
5.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Filetage à pas droit | 8 | |
8.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Filetage à pas droit | 10 | |
11.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Filetage à pas droit | 12 | |
19.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Filetage à pas droit | 16 |
Loading...
Type | Tendeurs | Forme | parallèles |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis à pas droit/Vis à pas gauche
M (normal)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles