Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
HBLFSSW5 | EN AC-46100 Équiv. | - |
HBLFSSWB5 | Anodisé noir |
Référence pièce |
HBLFSN5 HBLFSL5 HBLFSR5 HBLFSNK5 HBLFSNT5 |
Référence pièce | Masse (g) | Vis et écrou encastré utilisable | Charge admissible (N) | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Vis | Quantité | Ecrou encastré | Quantité | 1 à 99 pièce(s) | 100~200 | |||
HBLFSSW5 | 24 | CBM5-10 | 4 | HNTT5-5 | 4 | 1470 | ||
HBLFSSWB5* (Anodisé noir) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de profilé applicable (mm) | Nombre de fentes applicables | Méthode de finition | Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 ~ 80 | 1 fente / 2 fentes / 3 fentes / 4 rangées, fente | Non fourni | Non fourni | Non fourni | |
2.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 ~ 80 | 1 fente / 2 fentes / 3 fentes / 4 rangées, fente | Non fourni | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
5.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | - | Non fourni | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
4.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | - | Non fourni | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
5.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | - | Non fourni | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
5.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | - | Non fourni | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
4.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | - | Non fourni | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
6.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | - | Non fourni | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
4.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | - | Non fourni | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
4.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 20 ~ 80 | 1 fente / 2 fentes / 3 fentes / 4 rangées, fente | Non fourni | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
4.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | - | Non fourni | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
5.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | - | Non fourni | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
3.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 20 ~ 80 | 1 fente / 2 fentes / 3 fentes / 4 rangées, fente | Non fourni | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
6.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | - | Non fourni | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
3.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | Anodisé noir | Non fourni | Non fourni | |
4.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | Anodisé noir | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
6.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Anodisé noir | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
6.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Anodisé noir | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
6.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Anodisé noir | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
6.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Anodisé noir | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
5.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Anodisé noir | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
6.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Anodisé noir | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) |
Loading...
Forme du support | Supports avec plaquette | Nom de la série | Supports pour Série 5 (largeur de fente d'extrusion 6mm) | Position de la languette | Avec languette des deux côtés |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) | Standard | Perpendicularité | Coin extérieur non fourni | Matériau | EN AC-46100 Equiv. |
Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 5 | Taille du profilé extrudé | Pour 20, 25, 40 |
Type de support | Supports inversés avec plaquette | Vis utilisables | Vis M5 | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | 4 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur de profilé applicable(mm)
Nombre de fentes applicables
Méthode de finition
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles