Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
NBLUS5 | EN AW-6063-T5 Équiv. | Anodisation |
HBLUS5 | EN AC-51400-T5 Équiv. | Anodisation |
Référence pièce |
HBLTSW5 |
Référence pièce | Masse (g) | Vis et écrou encastré utilisable | Charge admissible | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Vis | Quantité | Ecrou encastré | Quantité | (N) | 1 à 99 pièce(s) | 100~200 | ||
NBLUS5 | 31 | CBM5-14 | 2 | HNTT5-5 | 2 | 833 | ||
HBLUS5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | Non fourni | |
1.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
3.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
3.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
2.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
3.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
3.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
2.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
3.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
3.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
2.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
2.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
2.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
3.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
2.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
3.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
1.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | Non fourni | |
1.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
3.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
2.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
2.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
2.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
3.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
2.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
3.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
2.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
2.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
2.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
2.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
2.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
1.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
3.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) |
Loading...
Forme du support | Supports extrudés | Nom de la série | Supports pour Série 5 (largeur de fente d'extrusion 6mm) | Position de la languette | Sans languette |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions supplémentaires (support extrudé) | Standard | Perpendicularité | Coin extérieur non fourni | Méthode de finition | Anodisé clair |
Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 5 | Taille du profilé extrudé | Pour 20, 25, 40 |
Type de support | Supports ultra-épais | Vis utilisables | Vis M5 | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | 2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles