Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HBLFSN5 HBLFSL5 HBLFSR5 HBLFSNK5 HBLFSNT5 |
Référence pièce | Masse (g) | Vis et écrou encastré utilisable | Charge admissible (N) | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Type | Vis | Quantité | Ecrou encastré | Quantité | 1 à 99 pièce(s) | 100~200 | ||
HBLFSNT5 | 17 | CBM5-10 | 2 | HNTT5-5 | 2 | 1176 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HBLFSNT5 |
HBLFSNT5-C |
HBLFSNT5-C-SEP |
HBLFSNT5-C-SET |
HBLFSNT5-C-SEU |
HBLFSNT5-C-SSP |
HBLFSNT5-C-SST |
HBLFSNT5-C-SSU |
HBLFSNT5-SEP |
HBLFSNT5-SET |
HBLFSNT5-SEU |
HBLFSNT5-SSP |
HBLFSNT5-SST |
HBLFSNT5-SSU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Non fourni | Non fourni | |
2.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
3.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
3.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
3.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
4.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
3.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
4.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
3.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
3.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
3.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
3.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
3.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
4.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) |
Loading...
Forme du support | Avec couvercle | Nom de la série | Supports pour Série 5 (largeur de fente d'extrusion 6mm) | Largeur de profilé applicable(mm) | 20 / 25 / 40 / 50 / 60 / 80 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de fentes applicables | 1 fente / 2 fentes / 3 fentes / 4 rangées, fente | Position de la languette | Avec languette des deux côtés | Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) | Standard |
Perpendicularité | Coin extérieur non fourni | Matériau | EN AC-46100 Equiv. | Série d'extrusions | HFS |
Profilé extrudé n° | 5 | Taille du profilé extrudé | Pour 20, 25, 40 | Type de support | Supports avec couvercle |
Vis utilisables | Vis M5 | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | 2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles