• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Equerre pour profilés extrudés / Série 6 (largeur de rainure 8 mm) / pour rainures sur 2 rangées / Etrier épais avec saillie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports - Série 6, supports avec patte, lourd:Affichage d'image associés
Matériau : EN AC-46100 Équiv.

Spécifications

Référence pièce
HBLFTD6

Modifications

Supports - Série 6, supports avec patte, lourd:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLFUD6
HBLFUD6-C
HBLFUD6-C-SEC
HBLFUD6-C-SEP
HBLFUD6-C-SET
HBLFUD6-C-SEU
HBLFUD6-C-SSP
HBLFUD6-C-SST
HBLFUD6-C-SSU
HBLFUD6-SEC
HBLFUD6-SEP
HBLFUD6-SET
HBLFUD6-SEU
HBLFUD6-SSP
HBLFUD6-SST
HBLFUD6-SSU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSUsinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires

5.13 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniNon fourni

6.36 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

9.73 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

9.19 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

8.56 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

9.19 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

9.54 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

8.56 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

10.66 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

8.51 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

7.98 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

7.34 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSET (jeu de vis et écrou)

7.98 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

8.32 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

7.34 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

9.44 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du support Supports avec plaquette Nom de la série Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) Position de la languette Avec languette des deux côtés
Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) Standard Perpendicularité Coin extérieur non fourni Matériau EN AC-46100 Equiv.
Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 6 Taille du profilé extrudé Pour 30, 50, 60
Type de support Supports avec plaquette Vis utilisables Vis M6 Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 4

Produits complémentaires

Assistance technique